html{display:none} SEL-411L Sistema de protección diferencial, automatización y control de línea avanzado | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-411L

Sistema de protección diferencial, automatización y control de línea avanzado

Aplique el SEL-411L para una protección y control completos de cualquier línea de transmisión (corta, extensa o con compensación de serie). El SEL-411L proporciona protección diferencial y de distancia con elementos operativos basados en fases y secuencias para ofrecer sensibilidad y operación de alta velocidad.

Puede elegir entre muchas opciones populares de fibra y comunicaciones multiplexadas. La protección de distancia y la lógica de un sistema completo de protección, automatización y control SEL-421 se incluyen para proporcionar protección e integración redundantes. El SEL-411L incluye un método de localización de fallas por onda viajera para localizar fallas dentro del alcance de una torre. La función de detección de conductores rotos del SEL-411L permite detectar roturas de conductores en líneas aéreas. Esta función puede evitar que se produzca una falla por derivación debido a la caída de un conductor.

Transforme la manera en que moderniza la subestación con la tecnología Time-Domain Link (TiDL) opcional o la tecnología basada en valores muestreados (SV) según IEC 61850-9-2.

Diagramas sinópticos del relé de la serie SEL-400

Precios desde

USD 12,100

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección diferencial de corriente de línea: aplique protección diferencial de corriente de línea unipolar o tripolar de subciclo con protección de distancia de respaldo para líneas de transmisión que utilizan conexiones seriales o Ethernet para comunicaciones diferenciales. La tecnología patentada Alpha Plane generalizada, combinada con supervisión de sobrecorriente, detección de fallas externa y lógica de detección de perturbaciones, permite que la función 87L opere con una seguridad y sensibilidad excepcionales. Puede invertir las polaridades de los TC o TP individuales o agrupados para compensar los cambios en la zona de protección o el cableado de campo.

Líneas extensas y con compensación de serie: evite el sobrealcance de la zona 1 en líneas con compensación de serie con la lógica opcional del SEL-411L-1. La compensación de carga incorporada mejora la sensibilidad y velocidad de la protección diferencial para líneas extensas.

Transformadores en línea: simplifique los esquemas de protección y reduzca los costos de equipo proporcionando una protección completa para transformador y línea combinados. La función 87L del relé permite aplicaciones de transformadores en línea que compensan el grupo de vectores, la relación y la secuencia cero del transformador en zona. Utilice el bloqueo, la restricción de armónicos o ambos para la estabilización en condiciones de inrush.

Bloqueo y disparo de pérdida de sincronismo:durante las oscilaciones de potencia, el relé selecciona automáticamente ya sea el bloqueo de pérdida de sincronismo o el disparo de pérdida de sincronismo. El bloqueo de pérdida de sincronismo mejora su seguridad al bloquear los elementos de distancia durante las condiciones de oscilación estable. Durante las condiciones de oscilación inestable, el SEL-411L implementa el disparo de pérdida de sincronismo a fin de mantener el equilibrio entre la generación y la carga.

Líneas de transmisión multiterminal:proteja líneas con hasta cuatro terminales. Aplique el SEL-411L en configuraciones de barra de interruptor y medio u otros esquemas de dos interruptores con las entradas dobles de TC y TP del relé. Envíe cuadrillas de líneas para aislar los problemas de las líneas y restaurar el servicio con mayor rapidez. El sistema de localización de fallas multiterminal localiza rápidamente las fallas, incluso en líneas de transmisión laterales.

Opciones flexibles de comunicaciones: utilice transceptores enchufables de factor de forma pequeño (SFP) en puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería designados en la tarjeta Ethernet de cinco puertos. Elija entre opciones de comunicación monomodo y multimodo para obtener mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.

Localizador de fallas por onda viajera: identifique con precisión las fallas con la localización de fallas por onda viajera con sincronización de tiempo. Ahorre tiempo y dinero enviando cuadrillas de mantenimiento a la torre más cercana a la falla.

Detección de conductores rotos:detecte roturas de conductores en líneas aéreas de subtransmisión o transmisión mediante la función de detección de conductores rotos. Esta función permite evitar que se produzca una falla por derivación debido a la caída de un conductor. Configure la función de detección de conductores rotos para bloquear los intentos de restauración automática en fallas permanentes. La función también proporciona la ubicación de la rotura del conductor para ayudar a restablecer la línea eléctrica.

Control de bahías, restauración y detección de falla de interruptores: aplique control completo de bahías, restauración y protección contra falla para dos interruptores. Monitoree el funcionamiento del interruptor, incluido el tiempo promedio y de último disparo, el tiempo de funcionamiento del motor y la tasa de interrupción de contactos.

Protección de distancia confiable: proporcione una protección de respaldo confiable con cinco zonas de elementos de distancia de fase y tierra que incluyen elementos de sobrecorriente direccional para la operación y seguridad del subciclo.

Protección de sobrecarga térmica:use los tres elementos térmicos IEC 60255-149 independientes para activar una acción de control, emitir una alarma o disparar cuando un equipo se sobrecaliente como resultado de condiciones de operación adversas. El módulo RTD SEL-2600 proporciona mediciones de la temperatura ambiente.

Tecnologías de sistema secundario digital: las soluciones basadas en SV y TiDL de SEL reemplazan el cobre por fibra para incrementar la seguridad, mejorar la confiabilidad y limitar el impacto de un pulso electromagnético. Aplique el relé TiDL SEL-411L-2 con la unidad de fusión TiDL SEL-TMU en el campo para brindar E/S remotas y digitalizar señales analógicas. Esta sencilla solución punto a punto con una postura de seguridad cibernética sólida es fácil de implementar. Aplique el relé SV SEL-411L-2 compatible con IEC 61850 para recibir datos SV de una unidad de fusión remota a través de una red. Mejore la disponibilidad del sistema en aplicaciones de SV con el protocolo de redundancia paralela (PRP) o la conmutación por falla integrada mediante una tarjeta Ethernet de cinco puertos.

Características

    1. 1

      El puerto serial frontal EIA-232 es rápido y práctico para la configuración del sistema y el acceso local.

    2. 2

      La pantalla del panel frontal permite que los operadores controlen y vean el estado de los desconectadores y los interruptores.

    3. 3

      Las pantallas mímicas seleccionables por el usuario muestran la configuración del sistema en un formato de diagrama de línea única.

    4. 4

      El teclado fácil de usar simplifica la navegación.

    5. 5

      Hasta 24 LED bandera programables con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores en la subestación sobre las fases con fallas, el estado del relé y el funcionamiento de los elementos.

    6. 6

      Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario permiten personalizar el panel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Escoja entre un chasis para montaje en rack o montaje en panel, vertical u horizontal, y distintas opciones de tamaño.

    2. 2

      Elija entre conexiones de fibra o cobre para uno o dos canales de comunicaciones 87L.

    3. 3

      Los protocolos de comunicación incluyen FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, IEC 62439-3 PRP, el protocolo de tiempo de precisión IEEE 1588 versión 2 (PTPv2) e IEC 61850 edición 2 (característica opcional).

    4. 4

      Tres puertos seriales EIA-232 para comunicaciones Mirrored Bits, SCADA y acceso de ingeniería brindan flexibilidad para la comunicación con otros dispositivos y sistemas de control. Los puertos incluyen IRIG-B demodulada para entrada de tiempo preciso.

    5. 5

      Seis entradas de corriente y seis de voltaje admiten la protección de subestaciones con esquemas de doble interruptor.

    6. 6

      La fuente de alimentación permite diferentes opciones : 24–48 Vcd 48–125 Vcd o 110–120 Vca 125–250 Vcd o 120–240 Vca

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      El chasis de 4 unidades de bastidor con opciones de montaje (vertical u horizontal, panel o rack) se adapta a sus necesidades de aplicación.

    2. 2

      Las luces de LED indican el estado de la conexión a un SEL-TMU por puerto.

    3. 3

      Ocho puertos SFP permiten la conexión del relé TiDL con ocho dispositivos SEL-TMU remotos y la recepción de datos analógicos y digitales remotos.

    4. 4

      Elija entre conexiones de fibra o cobre para uno o dos canales de comunicaciones 87L.

    5. 5

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      El chasis de 4 unidades tiene diversas opciones de montaje para satisfacer las necesidades de hardware.

    2. 2

      Elija entre conexiones de fibra o cobre para uno o dos canales de comunicaciones 87L. 

    3. 3

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    1
    2
    3

Detalles

Protección diferencial de alta velocidad
Los elementos diferenciales mejoran la estabilidad del sistema con tiempos de funcionamiento de subciclo. La compensación de corriente de carga de línea proporciona una respuesta precisa para líneas extensas o cortas. Aplique el comprobado principio de funcionamiento Alpha Plane para obtener un funcionamiento confiable y seguro. Pueden utilizarse canales seriales o Ethernet para la protección diferencial.

Protección multiterminal con localización de fallas
La protección diferencial de corriente de línea brinda protección de alta velocidad para líneas de múltiples terminales, incluso con dos interruptores por terminal. Proteja hasta cuatro terminales mediante comunicaciones seriales o hasta cuatro terminales mediante Ethernet. Además, el algoritmo de localización de fallas basado en impedancia de múltiples extremos usa información de todos los terminales para localizar fallas con precisión.

Protección de distancia
La distancia de subciclo completa y los elementos de dirección brindan protección independiente o protección de respaldo a los esquemas diferenciales en caso de que se pierdan las comunicaciones. La lógica Best Choice Ground Directional Element optimiza el desempeño del elemento direccional y elimina la necesidad de muchos ajustes direccionales. Aplique los elementos de distancia y direccionales en esquemas de protección basados en comunicaciones como POTT, DCB y DCUB, o para protección de respaldo instantánea o por pasos de tiempo.

Sistema completo de restauración con comprobación de sincronismo y detección de falla del interruptor de alta velocidad para dos interruptores
La lógica y los ajustes de entrada de TC y TP dobles se incluyen para el control de dos interruptores. Las entradas de voltaje ajustables permiten una operación flexible. La detección de polo abierto en menos de 5/8 de ciclo permite el uso de tiempos de margen de falla del interruptor más cortos. Las entradas de corriente independientes brindan protección para dos interruptores.

Localización de fallas
Identifique las fallas con precisión usando el método de localización de fallas por onda viajera de dos extremos. Ahorre tiempo y dinero enviando cuadrillas de mantenimiento a la torre más cercana a la falla. Al mismo tiempo, garantice la confiabilidad con métodos de localización de fallas basados en impedancia de uno y múltiples extremos.

Detección de conductores rotos
El elemento de detección de conductores rotos (BCD) está diseñado para detectar una rotura de conductor antes de que se convierta en una falla por derivación para líneas aéreas. El elemento de BCD puede ayudar a mitigar un posible incendio o peligro público. La lógica de detección compara la corriente medida con el umbral de corriente de carga de línea y utiliza la diferencia angular entre el voltaje de fase y la corriente de fase para detectar la rotura del conductor. Además, la función de BCD incluye localización de fallas e identificación de fases para ayudar al usuario a restaurar el servicio.

Mediciones de sincrofasores para aumentar la utilización de equipos
Utilice la norma IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a para mediciones de sincrofasores para sistemas de potencia con 1–60 mensajes por segundo para analizar eventos del sistema de potencia y validar modelos de flujo de carga y fallas del sistema. Aplique sincrofasores directos de relé a relé para un control de área amplia sin dispositivos adicionales.

Funcionalidad de auténtico registrador de fallas digital (DFR)
Use registros de muestra a 8 kHz en formato COMTRADE IEEE C37.111-2013 para analizar eventos del sistema de potencia directamente desde el relé sin necesidad de equipos dedicados.

Soluciones basadas en TiDL de SEL
Aplique una solución de barra de proceso basada en TiDL, en la que los dispositivos SEL-TMU se colocan en el patio, cerca del equipo principal, para digitalizar señales de E/S discretas y datos analógicos. Las unidades SEL-TMU intercambian estos datos con un relé TiDL SEL-411L-2 en la caseta de control. Cada SEL-TMU puede compartir datos con hasta cuatro relés TiDL, lo que brinda flexibilidad en el diseño de la protección.

TiDL combina la protección comprobada de los relés de la serie SEL-400 con la unidad SEL-TMU especialmente diseñada; esto simplifica la implementación, reduce los requisitos de capacitación y aumenta la disponibilidad. La tecnología TiDL emplea conexiones punto a punto y un protocolo diferente a Ethernet que brinda una solución sencilla y segura. TiDL también proporciona una sincronización de datos y muestreo síncrono integrados, lo que asegura que la protección esté disponible en el relé sin importar si hay una señal de tiempo externa disponible.

Soluciones basadas en SV de SEL
Las soluciones basadas en SV conforme a la norma IEC 61850 maximizan la flexibilidad y la interoperabilidad. La unidad de fusión de protección, automatización y control SEL-401 y la unidad de fusión del sistema de protección, automatización y control SEL-421-7 digitalizan las señales analógicas de los equipos primarios y las envían mediante el protocolo de valores muestreados a un relé SV SEL-411L-2 en la caseta de control. Debido a que todos los dispositivos SV de SEL cumplen con la norma IEC 61850-9-2 y el lineamiento UCA 61850-9-2LE, el relé SEL-411L-2 se puede usar con unidades que cumplan con IEC 61850 de otros fabricantes.

Comunicaciones Ethernet flexibles
Las opciones de tarjeta de comunicaciones Ethernet de cuatro y cinco puertos le permiten comunicarse a través de una variedad de protocolos, incluidos FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 edición 2.

Los relés TiDL y SV pueden configurarse con una tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con la funcionalidad de conmutación por falla o PRP para aumentar la disponibilidad del sistema, además del protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) en puertos de barras de proceso o barras de estación para obtener sincronización de tiempo. Utilice las características de monitoreo de red en el relé para mejorar aún más la disponibilidad del sistema mediante el monitoreo activo de cada ruta redundante para detectar las fallas de la red de comunicaciones.

Asimismo, la tarjeta de cinco puertos cuenta con puertos específicos y direcciones IP para las barras de estación y las redes de acceso de ingeniería a fin de proporcionar control de acceso selectivo. Todos los puertos admiten transceptores de factor de forma pequeño (SFP). Las opciones de comunicaciones monomodo y multimodo otorgan mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicaciones seriales
Los cuatro puertos seriales EIA-232 independientes admiten SEL Fast Message, ASCII, ASCII comprimido, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, comunicaciones Mirrored Bits de SEL, Ymodem y DNP3 nivel 2 para estaciones remotas, además de marcación saliente, terminal virtual y comunicaciones con los módulos RTD de la serie SEL-2600.

Gestión simplificada de ajustes
Utilice el software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desarrollar ajustes de relé sin conexión y programar ecuaciones de control SELogic. Configure los relés TiDL y SV con el software SEL Grid Configurator, que aumenta la eficiencia y mejora la información sobre los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, visualización de la protección, generación de reportes integral, filtros personalizados y administración de ajustes de múltiples dispositivos.

  • Subciclo de los elementos de distancia y direccionales adecuados para líneas con compensación de serie
  • Localización de fallas por onda viajera
  • Lógica de detección de conductores rotos
  • Norma sobre sincrofasores IEEE C37.118-2011
  • Soluciones de sistemas secundarios digitales
    • Relé SEL-411L-2 con tecnología TiDL
    • Relé SEL-411L-2 (suscriptor) con SV conforme a IEC 61850-9-2
  • Placas de circuitos con recubrimiento protector
  • Opciones de conexión Ethernet para conexiones primarias y de reserva:
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con transceptores SFP de fibra óptica y velocidades de transmisión de datos de 100 Mbps o 1 Gbps
  • Comunicaciones que cumplen con la edición 2 de IEC 61850 y la versión 2 del protocolo de tiempo de precisión (PTPv2) IEEE 1588.
  • Norma sobre sincrofasores IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a
  • Configuración de hardware conectorizado
  • Interfaz de canal:
    • EIA-422 aislado
    • ITU-T G.703 aislado
    • Fibra de 850 nm o 1,300 nm, codificación IEEE C37.94
    • Fibra monomodo o multimodo de 1,300 nm
    • Fibra monomodo de 1,550 nm
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
  • Uno o dos canales
  • Chasis de 4, 5, 6 o 7 unidades para hasta cuatro placas de E/S
  • Paquetes de hardware para montaje en panel o rack vertical u horizontal
  • Entradas/salidas (configurables o sensibles a nivel, optoaisladas)

Versión mínima de software

Videos

Tecnología de enlace de dominio del tiempo (TiDL) de SEL

¿Qué son las ondas viajeras y por qué son útiles?

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-411L-0 R133-V2 SEL-411L-R133-V2-Z022004-D20251103 6/11/25 ~1253080001
SEL-411L-1 R133-V2 SEL-411L-1-R133-V2-Z022004-D20251103 6/11/25 ~1253080001
SEL-411L-2 R206-V1 SEL-411L-2-R206-V1-Z106101-D20251103 6/11/25 ~1253080001
SEL-411L-A R133-V2 SEL-411L-A-R133-V2-Z022004-D20251103 6/11/25 ~1253080001
SEL-411L-B R133-V2 SEL-411L-B-R133-V2-Z022004-D20251103 6/11/25 ~1253080001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Pestaña de software - 411L 421 451 487B 487E

Software de configuración

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.

Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.

Software SEL-5037 Grid Configurator

SEL Grid Configurator es una herramienta de software gratuita para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes en dispositivos de sistemas de potencia de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Grid Configurator.

Software acSELerator Architect SEL-5032

Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

Para obtener más información y descargar el programa, visite la página del software Architect.


Recopilación de datos automatizada

Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

Conozca más sobre esto en la página del software DMA.


Visualización y análisis

Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.