Productos
Soluciones
Servicios de ingeniería
Educación
Soporte
Empresa
Iniciar sesión
SEL-351A
Presentación
Documentos
Soporte
SEL-351A
Toggle Dropdown
Presentación
Documentos
Soporte
Documentos
Literatura
Los documentos más nuevos se muestran primero.
Incluir la literatura en inglés
Literatura
Folletos
Inglés
Destacados
SEL-351A Protection System
SEL-9220 Fiber-Optic Adapter for SEL-300 Series Relays
Hojas de datos
Inglés
SEL-351A Protection System
Guías de especificación
Inglés
SEL-351A Protection System
SEL-351A Protection System
Manuales de instrucción
Inglés
SEL-351A Protection System
Legacy SEL-351A
Hojas de ajustes
Inglés
SEL-351A DNP Settings Sheets
SEL-351A Modbus Settings Sheets
SEL-351A Settings Sheets
SEL-351A-1 Settings Sheets
Etiquetas configurables
Inglés
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template (A4)
SEL-351, SEL-351A, SEL-351S Configurable Label Instructions
Información para ordenar
Inglés
SEL-351A Model Option Table
SEL-351A-1 Model Option Table
SEL-351A-1 Phasor Measurement Unit
Descargas relacionadas
Inglés
SEL-351A DNP3 Device Profile Information
Certificaciones
Inglés
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-351S/A
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-351A Protection System
Publicaciones
Guías de aplicación
Introducción a los relés SEL para nuevos usuarios
Inglés
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Setting and Testing Frequency Elements With Time Delay in Cycles
Application Considerations When Applying SEL-351 Series Relays With Auxiliary Trip/Close Pushbuttons on AC Control Circuits
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Applying Directional and Torque Control to Overcurrent Elements in SEL-351 Series Relays
Enabling Sensitive Directional Tripping for Non-Line Protection Applications With SEL-351 Series Relays
Diagramas