Productos
Soluciones
Servicios de ingeniería
Educación
Soporte
Empresa
Iniciar sesión
SEL-351
Presentación
Documentos
Soporte
SEL-351
Toggle Dropdown
Presentación
Documentos
Soporte
Documentos
Destacados
Folleto
Sistema de protección SEL-351
Literatura
Los documentos más nuevos se muestran primero.
Incluir la literatura en inglés
Literatura
Folletos
Sistema de protección SEL-351
Inglés
SEL-9220 Fiber-Optic Adapter for SEL-300 Series Relays
Hojas de datos
Inglés
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
Guías de especificación
Inglés
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
Manuales de instrucción
Manual de instrucciones: SEL-351-5, -6, -7 (2004)
Manual de instrucciones: SEL-351 (2003)
Inglés
SEL-351-5, -6, -7 Protection System
Hojas de ajustes
Inglés
SEL-351-5, -6, -7 DNP Settings Sheets
SEL-351-5, -6, -7 Modbus Settings Sheets
SEL-351-5, -6, -7 Settings Sheets
Etiquetas configurables
Inglés
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template
SEL-311C, SEL-351, SEL-351A Configurable Label Template (A4)
SEL-351, SEL-351A, SEL-351S Configurable Label Instructions
Información para ordenar
Inglés
SEL-351 Model Option Table
Descargas relacionadas
Inglés
SEL-351 DNP3 Device Profile Information
Certificaciones
Inglés
IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement - SEL-351 Protection System
IEC 61850 KEMA Conformance Certificate - SEL-351S/A
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-351, 351S, 351A
Publicaciones
Guías de aplicación
Introducción a los relés SEL para nuevos usuarios
Inglés
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Understanding Fundamental SEL Relay Settings That Are Needed for Implementing IEEE C37.118 (Synchrophasors) Protocol on an SEL RTAC
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Applying Second Harmonic Blocking in Distribution Relays
Understanding and Effectively Using the SEL
Mirrored Bits
Protocol
Setting and Testing Frequency Elements With Time Delay in Cycles
Using
SELogic
Control Equations to Provide a Trip Coil Monitor Alarm in SEL-351, SEL-451, and SEL-751 Relays
Understanding and Testing the Negative-Sequence Directional Element
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Applying Directional and Torque Control to Overcurrent Elements in SEL-351 Series Relays
Enabling Sensitive Directional Tripping for Non-Line Protection Applications With SEL-351 Series Relays
Notas de aplicación
Inglés
Detect Transformer Inrush and Improve Protection Security on Feeders Using Second-Harmonic Blocking Logic in the SEL-351 and SEL-351S
Artículos técnicos
Inglés
Detection and Isolation of Broken Conductors in Power Distribution Systems: A Key Wildfire Mitigation and Public Safety Strategy
Ushering in a New Era of Power Management for a Centenarian Oil Field
Libros blancos
Inglés
Wildfire Mitigation: Detecting and Isolating Falling Conductors in Midair Using 900 MHz Private LTE at Protection Speeds
Diagramas