html{display:none} Tabla de comparación del SEL-2407 y el SEL-2488 | Schweitzer Engineering Laboratories

Tabla de comparación del SEL-2407 y el SEL-2488

CaracterísticasSEL-2407SEL-2488
Precisión de tiempo promedio (IRIG-B demodulada y pulsos) según UTC ±100 ns ±40 ns
Precisión de tiempo pico (IRIG-B demodulada y pulsos) según UTC ±500 ns±100 ns
Precisión persistente (holdover) en el transcurso de 24 horas a temperatura constante 6.9 ms 36 µs con TCXO estándar, 5 µs con OCXO
Puertos de IRIG‑B demoduladosHasta 6 Hasta 9
Voltaje de salida y longitud de cable de IRIG-B (BNC) demodulada 3.5 Vcd hasta 130 pies5.0 Vcd hasta 500 pies
Puertos IRIG‑B modulados 1 Hasta 4
Puertos Ethernet 0 4 (pueden ser de cobre, fibra monomodo o fibra multimodo, ordenados en pares)
NTPv4 No Sí
Precisión de marca de tiempo NTP (típica) según UTC  — <100 µs
Reloj grandmaster de PTP (IEEE 1588) No Sí, con opción de PTP
Precisión de marca de tiempo PTP (pico) según UTC — ±100 ns
PPS, kPPS Sí Sí
Salidas ASCII Sí No
Indicador de tiempo Sí Sí
Compensación de retraso de cable configurable No Sí
Fuentes de poder 1 estándar 1 estándar; 1 opcional redundante, directamente intercambiable
Interfaz de gestión Serial Web
Syslog No Sí
Cuentas basadas en funciones, compatibilidad con LDAP No Sí
Capturas SNMP No Sí
Compatibilidad con el software acSELerator QuickSet SEL-5030 No Sí
Temperatura de funcionamiento–40° a +80°C (–40° a +176°F) De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F)
Fuente de tiempo GPS GPS y GLONASS
Antena recomendada SEL-9524A SEL-9524B
Longitud de cable de antena Hasta 400 pies Hasta 500 pies
Verificación de señal satelital No Sí, con el kit de antena GNSS SEL-9524B 
IEC 60255, IEC 61000, IEEE C37.90 Sí Sí
IRIG-B por fibra Usar puerto serial de fibra óptica opcional Usar SEL-2812 o SEL-3405 con puerto DB-9
Contacto de alarma Sí Sí

Literatura

Los documentos más nuevos se muestran primero.

Literatura

Publicaciones

Diagramas