Este webinar presenta el uso del SEL-5046 v3.0 para simplificar la ingenieria de redes OT mediante Comunicaciones basadas en perfiles. Incluye configuración de switches SEL-2741 y SEL-2731, conversions a SDN y ejemplos de aplicación en sistemas de protección y automatización.
Este webinar presenta los objetivos y retos para los controladores de planta y BESS, los errores comunes en el diseño de sistemas de control y sus efectos y cómo las soluciones probadas de SEL para el control de plantas basadas en inversores facilitan ese proceso.
Este webinar presenta las nuevas soluciones para plantas de generación y para el punto de acoplamiento o el enlace del sistema eléctrico a la generación usando los relevadores SEL-400G y SEL-700G.
Las líneas de trasmisión son elementos críticos para los sistemas de potencia, en ese sentido, la disponibilidad y confiabilidad de las líneas de transmisión son muy importantes para la operación del sistema eléctrico. La localización de fallas de manera precisa a través de la tecnología de ondas viajeras reduce los costos de operación y mantenimiento al disminuir los tiempos de indisponibilidad de la línea de transmisión y también al disminuir los recursos utilizados para localizar las fallas. Por otro lado, la tecnología de monitoreo de líneas de transmisión por ondas viajeras nos permite anticiparnos y tomar acciones correctivas antes de producirse las fallas eléctricas.
Los relés SEL de la serie 9, próximamente disponibles, están diseñados no solo como un reemplazo para relés existentes sino como una plataforma flexible que integra funciones de protección, comunicación y ciberseguridad junto con una interfaz de programación y explotación intuitiva a través del software SEL Grid Configurator.
Las aplicaciones DMA de SEL están diseñadas para recopilar, almacenar y administrar automáticamente información específica de los dispositivos electrónicos inteligentes para simplificar la administración diaria de su sistema de potencia. En este webinar profundizaremos sobre las aplicaciones que integran la plataforma DMA en Blueframe para habilitar la gestión de sus activos, como:
Conozca las maneras para desplegar esta solución en su sistema eléctrico sin perder acceso a sus activos y aprovechar la información que genera desde donde esté.
La modernización de redes OT para sistemas de protección y automatización incluye mantener un diseño seguro, confiable y repetible. Para esto SEL ofrece soluciones de diseño de redes centralizado en el software SEL-5056 para OT-SDN.
En el año 2025, el software SEL-5056, o Flow Controller, se lanzará con la versión 3.0 la cual ofrece una nueva interfaz gráfica para navegar las topologías de red con zoom, agrupación y filtrado para múltiples redes simultáneamente en modo online y en modo offline. Adicionalmente se lanzará la herramienta de importación no-disruptiva de la configuración de la red directamente de dibujos de la red. Esto revoluciona la configuración para redes OT ya que por defecto tiene Zero-Trust.
La importancia de las redes de sincronización ha incrementado en los últimos años cuando se trata de monitorear y proteger los sistemas eléctricos de potencia, no solo como una buena práctica, sino como una necesidad. Esto se debe a que algunos sistemas dependen de una sincronización exacta, como los de protección de área amplia basados en mediciones sincrofasoriales (PMUs), las protecciones diferenciales de línea o los sistemas digitales secundarios basados en Sampled Values, que requieren una exactitud mejor a 1 µs. Por lo tanto, contar con una fuente de tiempo confiable es vital.
En este webinar, aprenderá sobre los siguientes temas:
Las empresas eléctricas avanzan en la digitalización de subestaciones. El control, monitoreo y gestión de activos en transformadores no debería ser la excepción, pero presenta retos particulares como el control de cambiador de derivaciones, el control y monitoreo térmico, entre otros.
Aprenda en este webinar como digitalizar y controlar transformadores con el nuevo controlador de transformador SEL-2414 TAC. Este dispositivo no solo incluye las funciones de monitoreo de transformador disponibles en los equipos SEL, además incorpora el control y monitoreo del cambiador de derivaciones bajo carga. Incorporando lógicas avanzadas como compensación de caída de voltaje, paralelismo de cambiadores por comunicaciones y estadísticas de cambiador de derivaciones.
En este webinar, los participantes explorarán cómo las soluciones avanzadas de monitoreo de parámetros eléctricos transforman el análisis y la gestión de sistemas de energía eléctrica. Estas tecnologías y nuevos desarrollos como el “streaming” y los medidores virtuales permiten capturar datos críticos en tiempo real, como sincrofasores, frecuencia y formas de onda con un alto muestreo, lo que resulta esencial para identificar fallas y transitorios que podrían afectar la estabilidad y el desempeño del sistema eléctrico de potencia.
La segmentación de los alimentadores mediante la incorporación de controles de reconectadores es una de las mejores formas de mejorar la confiabilidad del sistema de distribución. Sin embargo, en los esquemas tradicionales de protección contra sobrecorriente temporizada, existe un límite en la cantidad de reconectadores que se pueden implementar en un alimentador antes de que los márgenes de coordinación se vuelvan demasiado estrechos.
La adopción de subestaciones digitales cada vez toma mayor fuerza en el sector eléctrico. Comprender las buenas prácticas para su implementación es fundamental para garantizar su correcto funcionamiento y buen desempeño.
El crecimiento de fuentes de generación renovable es una tendencia global y la penetración de fuentes basadas en inversores como son las plantas solares, eólicas y baterías es cada vez mayor. Las fuentes basadas en inversores no se comportan de la misma manera que las fuentes de generación convencional, introduciendo nuevos retos para proteger y controlar los sistemas eléctricos tales como distinto comportamiento ante cortos circuitos, baja inercia, controles propietarios, administración del despacho de energía, cambios abruptos de flujo de potencia y pérdida de estabilidad entre otros, así como nuevas oportunidades de control avanzado.
Los controladores de automatización SEL son plataformas informáticas reforzadas para subestaciones industriales con una confiabilidad diez veces superior a la de los ordenadores industriales típicos. Con componentes confiables y sin partes móviles, tienen una larga vida útil y están diseñados según los estándares de relés de protección.
Descubra una opción de alta capacidad para multiplexar sus servicios críticos como la protección de líneas a través de la plataforma SEL ICON y el uso de nuevas tecnologías de alto rendimiento en redes como MPLS, conservando parte de sus sistemas heredados o durante la migración desde sistemas SDH.
Mejore los tiempos de eliminación de corrientes de falla en redes de media tensión implementando la tecnología SEL.
Las líneas de trasmisión son elementos cruciales para la infraestructura eléctrica, la disponibilidad y confiabilidad de estos componentes del sistema son esenciales para la operación. Un conductor roto que entre en contacto con la superficie puede desencadenar problemas graves, como incendios, además representa un desafío para los esquemas de recierre, ya que, si no identificamos correctamente esta condición, podríamos intentar restaurar la línea en condiciones de falla, lo cual es riesgoso y poco efectivo.
Los registradores de fallas digitales (DFR) capturan datos vitales de eventos y perturbaciones del sistema de energía, lo que soporta el análisis del sistema de potencia y la evaluación del desempeño de los sistemas de protección y control.
Los esquemas de protección de generadores han tenido un gran avance en los últimos años, en este webinar se resume y explica la importancia de estos nuevos esquemas para protección y operación de las plantas.
DMA o automatización y gestión de datos son aplicaciones dentro del sistema operativo de Blueframe para gestionar de manera segura y sencilla la administración diaria de su sistema ya sea dentro de la misma subestación o en un ambiente de virtualizado; con ellas puede centralizar y llevar un control de cambios de ajustes de cada DEI; obtener oscilografías y otros reportes por correo de forma automática.
Conozca nuevas soluciones flexibles para reportes de evaluación de calidad de la potencia o facturación para cumplimiento de regulaciones como códigos de red, NOM México, CREG Colombia, entre otras.
Durante este webinar, se presentará la solución a reportes personalizados para evaluación de calidad de la potencia en puntos de acoplamiento común por medio de software de terceros y su interacción con la base de datos a través de SEL Team y API SEL-5230. También se enseñará el nuevo software de reportes SEL-5705 para recolección de perfiles de carga, eventos VSSI, y evaluaciones de distorsión armónica según IEEE519.
Mejore los indicadores de interrupción al usuario operando circuitos de distribución en anillo cerrado, resuelva problemas de coordinación en alimentadores cortos y mejore el desempeño de protección de circuitos conectados a fuentes no convencionales o de generación distribuida utilizando la nueva solución SEL para protección diferencial SEL-787L.
La localización rápida y precisa de fallas tanto permanentes como temporales en líneas de transmisión es de gran valor para propietarios y operadores de activos de transmisión. Los métodos basados en onda viajera reducen considerablemente el tiempo de indisponibilidad y el costo de inspección por las cuadrillas de mantenimiento.
En este webinar presentaremos esta tecnología, disponible en el nuevo SEL-TWFL, las experiencias de localización y aplicaciones para las diferentes líneas de transmisión. El SEL-TWFL puede hacer la localización de hasta dos líneas de transmisión, realizar monitoreo de incidentes o precursores de falla en líneas y aplicarse en líneas hibridas para cancelar el recierre en fallas en el tramo subterráneo.
Parte importante del trabajo de diagnóstico para puesta en marcha o solución de problemas en sistemas SCADA o de control automático implica poder capturar y analizar tramas de las distintas comunicaciones. Es posible facilitar esta tarea utilizando esta nueva herramienta que le permitirá una revisión más a fondo de la comunicación serie o ethernet de cualquier IED con los equipos de la familia RTAC, sin tener que utilizar un software tercero para el análisis.
La vida útil y máxima utilización de sus transformadores depende del correcto monitoreo y control térmico. Es posible aplicar tecnologías modernas como el SEL-2414 para digitalizar estas funciones y substituir las protecciones 49 o TRO electromecánicas, así como integrarlas fácilmente a sistemas SCADA y mantener un control digital y monitoreo del sistema de enfriamiento.
En este webinar aprenderá a configurar el equipo SEL-2414 a partir de los datos de placa del transformador y calibrarlo usando la prueba de elevación de temperatura del fabricante. Comprenderá los modelos térmicos IEEE C57.91-2011 o IEC 60076-7:2018 y sus reportes y aplicación con SEL-2414.
En este webinar se presentará el nuevo relé diferencial de barra de alta impedancia SEL-787Z que combina principios de protección de alta impedancia con tecnologías numéricas avanzadas para brindar protección diferencial de alta impedancia. También, se mostrará cómo aplicar el módulo de alta impedancia SEL-787Z y SEL-HZM para obtener una solución integral de protección de barra.
Aprenda sobre la aplicación de importación de archivos del software SEL-5056 versión 2.12. Esta aplicación permite cargar rápidamente un archivo “Connections Report” del SEL-RTAC o archivo SCD “Descripción de configuración de subestación” del estándar IEC 61850, y automatizar la creación de ajustes de red para la LAN con todos los protocolos de la subestación.