Actualmente estamos experimentando interrupciones en el servicio de correo debido a una falla de Microsoft. Si necesita ayuda, por favor contáctenos directamente al +1.509.332.1890.
Webinar grabado
Nueva plataforma avanzada de relés de serie 9: Innovando el futuro de la protección
Los relés SEL de la serie 9, próximamente disponibles, están diseñados no solo como un reemplazo para relés existentes sino como una plataforma flexible que integra funciones de protección, comunicación y ciberseguridad junto con una interfaz de programación y explotación intuitiva a través del software SEL Grid Configurator.
En este Webinar conocerá las características de la serie 9, las probadas funciones de protección en un moderno y poderoso hardware que permite procesamiento en 1 milisegundo, muestreo de 10 KHz y ejecución de funciones de protección logrando una protección de alta velocidad, además de otras características destacadas como:
Pantalla touchscreen de 7”
6 puertos de comunicaciones ethernet SFP
Contactos de salida con monitoreo de circuito de disparo
Entradas de corriente de 1A/5A seleccionable vía software