Schweitzer Engineering Laboratories
Noticias
30 jun 2020
Soluciones completas y personalizadas logran una fusión para lograr una expansión de producción de 15%.
En los últimos dos años nuestro cliente Cooperativa La Cruz Azul, uno de los productores de cemento más grandes del país, se ha convertido en parte importante de nuestro crecimiento en el mercado industrial mexicano al mostrar plena confianza en nuestras soluciones de protección, control y medición. Hemos trabajado de la mano con sus áreas de ingeniería de proyectos corporativos, operación y mantenimiento en sus diversas plantas con el propósito de conocer su sistema eléctrico de potencia y sus necesidades. La división de servicios de ingeniería de SEL en Latinoamérica ha implementado sistemas de protección, control y medición con tecnología SEL, basados en las mejores prácticas de desarrollo y ejecución de proyectos para sus requerimientos específicos. Desarrollamos para Cruz Azul ingeniería y manufactura de tableros de protección, control y medición para media y alta tensión, servicios en campo y puesta en servicio, estudios de ingeniería especializada y capacitación en los productos SEL y en el manejo de sus sistemas.Tres de las plantas con mayor producción del Grupo Cruz Azul (Tula, Lagunas y Puebla) solicitaron nuestros servicios. En ellas hemos desarrollado proyectos para la protección de las subestaciones de 115 kV a 4.16kV. En la actualidad las plantas de Tula y Lagunas se encuentran en un proceso de expansión de 15% de su producción, por lo cual tanto su infraestructura eléctrica como las necesidades de su sistema de protección y control están en crecimiento.La solución implementada para la protección de sus alimentadores de media tensión incluye el uso de relés SEL-751 para las funciones de protección 50/51 y arco eléctrico, medidores de facturación y calidad de energía SEL-735 y módulos de entradas y salidas SEL-2440. Para la ampliación de la red de fibra óptica y el sistema de comunicación y control agregamos LAN Switch SEL-2730M entre los diferentes sitios distribuidos de sus plantas.Utilizamos la computadora industrial SEL-3355 para la modernización de su sistema IHM cuádruple-redundante y su sistema de facturación, con la aplicación desarrollada por nuestros ingenieros que permite que el usuario cuente con visualización y control gráfico de todo su sistema.Para las subestaciones de acometida de las plantas de 115 kV, las soluciones SEL cumplen los estándares y las expectativas de la Comisión Federal de Electricidad, proveedora de Cruz Azul. De igual manera, aplicamos todas las adecuaciones para la ampliación de la carga con base en el Código de Red de México, de acuerdo con los requerimientos del operador CENACE.También implementamos esquemas de protección, control y medición para los nuevos transformadores de potencia con el uso de relés SEL-487E y SEL-787, para la función de protección 87T, y relés SEL-351 para la función 50FI. Instalamos relés SEL-487B para la función de protección 87B de las barras de 115 kV.Como complemento, el servicio SEL ha realizado estudios de ingeniería especializada para las plantas, entre los que se incluyen:
- Estudio de coordinación de protecciones
- Estudio de arco eléctrico (Arc-Flash)
- Estudio de disparo rápido de bus (DRB)
Artículos destacadosEl sitio web de SEL mejora la navegación con nuevas secciones para productos, industrias y serviciosSEL desarrolla una solución de radio móvil terrestre que protege a los socorristasPresentamos el localizador de fallas por onda viajera dual y registrador de MHz de 12 canales SEL-TWFL
Noticias técnicas
Comunicado de prensa
Noticias técnicas