Решения SEL для защиты линий идеально подходят для повышения стабильности и безопасности системы, позволяя вам:
- С уверенностью использовать элементы дистанционной защиты и осуществлять отключение через каналы связи.
- Применять дифференциальную токовую защиту для защиты длинных линий передачи и сложных систем.
- Подключать к местной электросети слабые источники энергии (например, ветряные электростанции) и инверторные источники.
- Быстрее и точнее выявлять неисправности благодаря технологии анализа бегущей волны, реализованной в определенных реле защиты линии SEL.
- Упростите схемы защиты и обеспечьте более быстрое и безопасное отключение с помощью технологии анализа сигнала во временной области.
Дистанционная защита
Дистанционную защиту можно выбрать в качестве как основного защитного решения, так и резервной защиты для схем дифференциальной токовой защиты линий. С помощью реле SEL вы можете реализовывать надежную защиту на коротких линиях и в условиях большой нагрузки, как с использованием каналов связи, так и без. Функции блокировки асинхронного хода с использованием нулевых значений повышают стабильность системы без необходимости в проведении трудоемкого и дорогостоящего анализа системы.
Дифференциально-токовая защита линии:
Используйте дифференциальную токовую защиту для повышения эффективности защиты ключевых линий электропередачи. Это идеальное решение для длинных линий сверхвысокого напряжения, для сложных систем, в которых одной только дистанционной защиты недостаточно, и для защиты первичной линии при подключении ветряных электростанций к местной энергосети.
Обнаружение места повреждения
Встроенные в реле SEL функции обнаружения места повреждения дают возможность отправлять бригаду непосредственно к месту повреждения и быстро выполнять ремонт неисправной секции. Наши передовые реле могут вычислять места повреждения, используя несколько методов, в том числе технологию обнаружения повреждений методом бегущей волны, которая определяет место повреждения с точностью до одного пролета между опорами.
Волновая защита
Установка инновационных устройств SEL на базе технологии анализа сигнала во временной области позволяет упростить схемы защиты и обеспечить более быстрое и безопасное отключение.