Защита линий на базе технологии анализа сигнала во временной области устанавливает новый стандарт защиты линий электропередачи. Она может быть реализована как при использовании каналов связи, так и без них, и позволяет достичь сверхбыстрого времени отключения, повышенной безопасности и простоты.
Сердцем архитектуры технологии защиты на базе анализа во временной области является элемент дифференциальной защиты на базе бегущей волны (TW87), использующий выделенный двухточечный оптоволоконный канал. В сочетании с тремя другими элементами защиты в реле обеспечивается всесторонняя надежная защита линий электропередачи.
Наши устройства на базе технологии анализа сигнала во временной области включают выборку в МГц, собирая подробную информацию о событиях повреждений, что дает защите SEL возможность регистрировать состояния системы, которые вообще не регистрируются при использовании других методов. Именно поэтому реле может принимать решения о безопасном отключении с беспрецедентной скоростью — 5 миллисекунд или меньше. А даже самый крошечный интервал времени может существенно повлиять на предотвращение повреждения и износа трансформаторов, кабелей и автоматических выключателей при неисправности.
Система защиты линии на базе технологии анализа сигнала во временной области не имеет аналогов по характеристикам точности, быстродействия и надежности.
Совместная установка сверхбыстродействующего реле защиты линии SEL-T401L с технологией анализа сигнала во временной области и расширенной системы дифференциальной защиты, автоматизации и управления SEL-411L представляет собой универсальное комплексное решение для защиты линий электропередачи.
Это высокоэффективное реле защиты линии с полным набором функций основной и резервной защиты является усовершенствованной версией новаторского реле защиты линии SEL-T400L на базе технологии анализа сигнала во временной области SEL-T400L.
Увеличение надежности защиты линии благодаря быстродействию и повышенной точности определения места повреждения, используемой в реле SEL-T400L.
Подключение через Ethernet и безопасное управление сетью для систем SCADA, инженерного доступа и контроля. Установите SEL-2730M с SEL-T400L или SEL-T401L для интеграции с Ethernet-сетью вашей подстанции.
Мультиплексор широкомасштабной сети, оптимизированный для использования в энергосетях и на промышленных предприятиях. ICON может использоваться в сети SONET или Ethernet. Идеально подходит для перехода с устаревших сетевых технологий на конвергентное сетевое решение. Установите с SEL-T400L или SEL-T401L для реализации функции двустороннего обнаружения неисправностей методом бегущей волны в сети с мультиплексированием.
Получает сигнал точного времени от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) и передает его по различным протоколам, в том числе IRIG-B и протоколу сетевого времени (NTP).
Мы поможем вам спроектировать решение, отвечающее требованиям вашей распределительной системы. От инженерных исследований и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения, помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, в каждом нашем проекте проявляется техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров. Независимо от того, насколько сложна и замысловата ваша система, мы поможет вам защитить, упростить и контролировать ее.
Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.
На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.
Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.
Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.
Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.