Наши решения основаны на основных принципах защиты, которые дополняются функциями автоматизации и мониторинга, использованием глобальных коммуникационных каналов и передовой технологии защиты методом бегущей волны. Компания SEL считается самым надежным поставщиком реле в Северной Америке и мировым лидером в области защиты сетей электропередачи — эта репутация заработана за десятилетия работы в электроэнергетической отрасли. Мы предлагаем исключительную надежность и ведущую в отрасли техподдержку клиентам по всему миру.
Защита линии электропередачи
Наши реле дистанционной защиты и реле дифференциально-токовой защиты линии имеют усовершенствованную логику защиты, которая повышает надежность и обеспечивает гибкость применения. А реле SEL с технологией анализа сигнала во временной области и бегущей волны устанавливают новые стандарты скорости и безопасности отключения и точности определения места неисправности.
Дистанционная защитаУсовершенствованная логика защиты SEL и простые настройки обеспечивают надежное применение элементов дистанционной защиты на сильно нагруженных линиях электропередачи и повышают стабильность системы во время качаний мощности.
Узнайте больше Дифференциальная токовая защита линии электропередачиЭто идеальное решение для длинных линий сверхвысокого напряжения, для сложных систем, в которых одной только дистанционной защиты недостаточно, и для защиты первичной линии электропередачи при подключении ветряных электростанций к местной энергосети.
Узнайте больше Защита на основе анализа сигнала во временной областиТехнология анализа сигнала во временной области SEL устанавливает новые стандарты точности, скорости, надежности и безопасности. Реле SEL с поддержкой данной технологии включают в себя элементы, осуществляющие анализ бегущей волны и приращений сигнала — благодаря им упрощаются схемы защиты и обеспечивается более быстрое и безопасное отключение.
Узнайте больше Обнаружение повреждений методом бегущей волныБыстрое и точное обнаружение места повреждения. Технология анализа бегущей волны, реализованная в реле SEL-T400L, SEL-T401L и SEL-411L, определяет источник неисправности с точностью до одного пролета между опорами, что дает возможность отправлять бригаду в нужное место и значительно ускоряет ремонт.
Узнайте больше Управление ячейками и интеграция подстанций
SEL предлагает комплексные решения для мониторинга и управления всем критически важным оборудованием подстанции, включая схемы с двумя выключателями на присоединение, АПВ, УРОВ и вспомогательные устройства, такие как воздушные выключатели, заземляющие выключатели и т. д.
Решения для вторичных цифровых систем (цифровых подстанций)
Решения SEL для вторичных цифровых систем (обычно называемые решениями для цифровых подстанций) помогают защищать и контролировать основное оборудование подстанции. Система этого типа передает данные от удаленных модулей полевого уровня на площадке подстанции по оптоволоконным кабелям реле в диспетчерском пункте. Выберите решение, которое отвечает вашим потребностям.
Технология TiDL: инновация SEL
Технология анализа сигнала во временной области Time-Domain Link (TiDL) — это инновационное решение защиты, отличающееся простотой реализации. В ней используется двухточечная архитектура, защищенные прямые оптоволоконные соединения и встроенная синхронизация по времени, что упрощает внедрение и устраняет необходимость проектирования сети.Технология Sampled Values
Решения SEL на основе технологии Sampled Values (SV) сочетают в себе защиту, используемую в модулях сопряжения, с гибкостью стандарта связи IEC 61850-9-2. Это основанное на использовании каналов связи, совместимое со стандартами решение, в котором для передачи данных используется сеть Ethernet типа «точка-многоточка».Мониторинг и автоматизация
Контролируйте и оптимизируйте каждый аспект защиты и эксплуатации энергосистемы для повышения производительности и отказоустойчивости.
SEL Synchrowave Operations: Следующий шаг в области ситуационной осведомленности
Визуализация и полной контроль над всей системой передачи — вам никогда не придется гадать о том, что происходит с критически важными компонентами и оборудованием. Программное обеспечение SEL Synchrowave Operations полностью совместимо со всеми устройствами защиты линии передачи SEL, превращая детальные собранные ими данные в информацию, которая будет вам полезна.
Инженерно-технические услуги
Став нашим партнером, вы получите решение SEL именно для вашей системы. Помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров проявляется на каждом этапе каждого проекта — от инженерного моделирования и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения. Независимо от того, насколько сложна или специфична ваша система, мы поможем вам защитить ее, упростить ее и управлять ею.Продукты и услуги, в которых можно быть уверенными
Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.Образование
Университет SEL, конференции, выставки, семинары
SEL удовлетворяет ваши текущие и долгосрочные потребности в кадровых ресурсах: мы предлагаем курсы Университет SEL, семинары, презентации на конференциях и участие в выставках.
Проекты клиентов
Свет в пустыне
Читать описание Грузия вступает в новую эру надежней энергии
Читать описание Современная WAN - простота, экономичность, элегантность
Ключевые особенности проекта SEL пeрeносит Nampower в 21-й век
Ключевые особенности проекта Подходящие решения для бразильской жары
Обзор проекта Электроэнергетическая компания Pend Oreille Utility получает преимущества от стратегии инновационного обновления RTU.
Ключевые особенности проекта