Сегодня, в ситуации сложных экономических условий, усложняющихся нормативов и нехватки инженерного персонала, вы можете не сомневаться в том, что решения SEL повысят безопасность и эффективность вашей работы. Решения и устройства SEL совместимы, имеют модульную основу и могут интегрироваться с другими системами.Можно внедрить систему сразу в масштабе электростанции или начать с одного реле и со временем масштабировать до комплексной интегрированной системы управления энергоснабжением — выбор за вами. Решение SEL является гибким и может расти в соответствии с потребностями вашего бизнеса.И независимо от того, какой подход вы выберете, специалисты SEL готовы оказать вам неограниченную техническую поддержку в течение всего срока службы ваших устройств SEL. С помощью решений SEL можно решать следующие задачи:
- Защита и контроль электрических фидеров и соединения с энергосетью. Решения SEL увеличивают время безотказной работы установки, выявляя сбои и аномалии в электросистеме до возникновения неисправности.
- Повышение безопасности работников и защита дорогостоящего оборудования с помощью координированного подавления дуговой вспышки.
- Продление срока службы электродвигателей и насосов. Решения SEL снижают нагрузку на оборудование благодаря использованию передовых технологий управления двигателями, включая мониторинг электрических, тепловых и вибрационных показателей.
- Возможность масштабирования. При использовании устройств SEL вы имеете возможность модифицировать, конфигурировать и масштабировать решение в соответствии со своими потребностями.
- Повышение отказоустойчивости и кибербезопасности электроэнергетической системы.
- Интеграция энергосистемы и управления предприятием для повышения эффективности и лучшего принятия решений. Устройства SEL совместимы с другими устройствами и поддерживают стандарты IEC 61850.
- Сегодня, в ситуации сложных экономических условий, усложняющихся нормативов и нехватки инженерного персонала, вы можете не сомневаться в том, что решения SEL, как никогда, повысят безопасность и эффективность вашей работы.
Надежность и долговечность — гарантированы
Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые требования к температуре, ударам и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие печатных плат обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — с лучшими в энергетической отрасли условиями. Если во время действия гарантии какое-либо устройство выходит из строя, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.Держатели для модернизации заводского изготовления, простые в установке адаптеры, гибкие параметры ввода/вывода и возможность быстрой настройки системы способствуют упрощению модернизации систем защиты. Программируемые кнопки и пользовательские маркировки для лицевой панели повышают удобство использования реле SEL.
Защита энергосистемы и электрооборудования
Устройства SEL помогают защитить ключевую электрическую инфраструктуру, максимизировать время безотказной работы, обеспечить безопасность персонала, повысить эффективность процессов и снизить энергопотребление и затраты на электроэнергию. SEL предлагает надежные, проверенные и комплексные решения для таких применений, как:
- Защита двигателя — в том числе мониторинг и защита по электрическим, тепловым и вибрационным показателям.
- Защита и управление электрическими фидерами и подключениями к энергосети.
- Качество и учет электроэнергии.
- Отказоустойчивое управление энергоснабжением и бесперебойная подача энергии.
- Интеграция в соответствии со стандартом IEC 61850.
SEL-751 Реле защиты фидера
Защита, автоматизация и управление электрическим фидером в одном компактном устройстве.- Быстродействующее и надежное обнаружение и подавление дуговой вспышки с использованием двух методов обнаружения.
- Обнаружение неисправностей и анализ событий.
- Ситуационная осведомленность и мониторинг активов.
- Интеграция с центрами управления по протоколам SCADA.
- Может использоваться в опасных и потенциально взрывоопасных средах.
SEL‑851 Реле защиты фидера
Защита, отслеживание работоспособности и управление электрическим фидером в компактном устройстве.- Комплексная защита по току, напряжению и частоте для защиты низковольтных и средневольтных фидеров.
- Встроенное обнаружение вспышки дугового разряда для безопасной, надежной и быстродействующей защиты.
- Универсальное оборудование, помогающее сократить расходы на техническое обслуживание.
- Современные функции связи для системной интеграции.
- Сокращение времени ввода в эксплуатацию благодаря SEL Grid Configurator.
SEL-849 Реле управления двигателем
Комплексная защита двигателя, обнаружение вспышки дугового разряда и учет энергии. SEL-849 устанавливается внутри щита управления двигателем (ЩУД) и, при необходимости, подключается к внешнему ЧМИ.- Функции защиты двигателя, среди которых защита от коротких замыканий, потери нагрузки, заклинивания, частых запусков, несбалансированных токов и опрокидывания фазы, а также усовершенствованная тепловая модель.
- Встроенное обнаружение дуговой вспышки для безопасной, надежной и быстродействующей защиты.
- Возможна настройка для защиты фидерных цепей.
- Функции учета электроэнергии и мониторинга для осведомленности о состоянии системы и быстрой диагностики.
- Интеграция в координированные или контролирующие системы защиты и управления.
Решения по обеспечению безопасности
В наши защитные реле встроены средства подавления дуговой вспышки и обнаружения высокоимпедансных и низкоимпедансных коротких замыканий, что упрощает внедрение надежных координированных решений в области электробезопасности.
Дуговая защита
SEL предлагает интегрируемое и масштабируемое решение для подавления дуговой вспышки в распределительных устройствах низкого и среднего напряжения.
- Двойной метод обнаружения сочетает быстрое выявление перегрузки по току и использование волоконно-оптических датчиков. Таким образом достигается сверхбыстрое время реакции и предотвращаются ложные срабатывания.
- Интегрированное и скоординированное решение SEL не только отличается большей надежностью, чем конкурирующие системы, но и проще в установке и техническом обслуживании.
Дифференциальная защита шин
Промышленные предприятия, реализующие дуговую защиту с помощью электрических схем защиты шин, могут использовать реле дифференциальной защиты шины SEL для ускорения обнаружения неисправностей и сокращения времени простоя распределительных устройств и устранения неполадок шин. Схемы дифференциальной защиты шин с элементами высокоимпедансной и низкоимпедансной защиты обеспечивают быстрое обнаружение (менее 1,5 цикла) и безопасное отключение короткого замыкания — они снижают энергию падающей дуги без ручного вмешательства и без воздействия на устройства, расположенные выше или ниже по линии.Для добавления защиты от дуговой вспышки в схему дифференциальной защиты шин можно использовать следующие устройства SEL:
Улучшение процессов и повышение эффективности
Наши решения управления и автоматизации обеспечивают передачу точных данных о состоянии энергосистемы в системы управления предприятием для повышения эффективности и лучшего принятия решений. С помощью решений SEL можно решать следующие задачи:
- Повысить информированность о состоянии энергосистемы через интеграцию в SCADA.
- Упростить мониторинг энергосистемы для лучшего и более быстрого принятия решений.
- Интегрировать защиту энергосистемы и управления предприятием в соответствии со стандартами IEC 61850.
- Управлять затратами и уменьшить затраты на электроэнергию и потребление энергии.
- Укрепить киберзащиту благодаря использованию безопасных и надежных каналов связи.
Безопасная связь по сети
Устройства SEL предлагают возможность создания локальной сети для обмена данными между реле и контроллерами автоматизации в вашей энергосистеме.
Отказоустойчивые энергосистемы
Решения SEL для защиты и управления энергосистемами предотвращают перерывы в работе, увеличивают время безотказной работы и защищают системы операционных технологий от кибератак. В основе конструкций наших устройств и решений лежит простота и отказоустойчивость.Решения SEL позволяют решать следующие задачи:
- Интеграция централизованных и распределенных источников энергии.
- Интеллектуальный сброс нагрузки для поддержания работы критических процессов.
- Секционирование в автономную микросеть.
- Внедрение кибербезопасных систем защиты и управления.
Управление энергоснабжением
Обеспечение отказоустойчивости энергосистемы в случае перебоев в электроснабжении или сбоев в работе электросети. Системы управления энергоснабжением SEL powerMAX выполняют следующие функции:
- Быстродействующая защита электрической инфраструктуры.
- Автоматическое переключение на другой источник электроэнергии для поддержания работы критических процессов.
- Возможность плавного секционирования и повторного подключения к энергосети в зависимости от условий.
- Интеграция распределенных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии.
- Полнофункциональное управление энергоснабжением.
Системы управления энергоснабжением powerMAX
Наши опытные инженеры могут разработать и ввести в эксплуатацию полностью интегрированное решение управления энергоснабжением, обеспечивающее максимальный контроль и надежность.
Услуги кибербезопасности
Специалисты инженерно-технической службы SEL могут в тесном взаимодействии с вами разработать надежную многоуровневую защиту для ваших систем операционных технологий (OT) и помочь вам обеспечить непрерывную надежность защиты благодаря четкой поддержке в течение всего жизненного цикла.
Инженерно-технические услуги
Став нашим партнером, вы получите решение SEL именно для вашей системы. Помимо глубокого понимания основных принципов электроэнергетических систем, техническая изобретательность наших высококвалифицированных инженеров проявляется на каждом этапе каждого проекта — от инженерного моделирования и проектирования системы до ввода в эксплуатацию и обучения. Независимо от того, насколько сложна или специфична ваша система, мы поможем вам защитить ее, упростить ее и управлять ею.Продукты и услуги, в которых можно быть уверенными
Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые стандарты температуры, стойкости к ударам и электростатическому напряжению. Опциональное конформное покрытие обеспечивает дополнительный уровень защиты от находящихся в воздухе загрязнителей при использовании в экстремальных средах.На каждое устройство SEL предоставляется десятилетняя гарантия — лучшая в отрасли. Если какой-либо продукт выходит из строя по гарантии, мы бесплатно отремонтируем или заменим его.Проекты клиентов
Технология обнаружения дуговой вспышки спасает жизни и оборудование в шахтах
Читать описание Измерение мощности повышает экономию и эффективность в районе Флорида-Кис
Читать описание Экономически эффективное решение задачи энергоснабжения на буровом судне
Обзор проекта powerMAX предотвращает отключения электроэнергии на НПЗ Motor Oil Hellas
Ключевые особенности проекта GRU приглашает специалистов SEL для защиты водоносного слоя в штате Флорида
Обзор проекта SEL поддерживает производственные процессы сталелитейной компании Nucor
Ключевые особенности проекта