Решение SEL может помочь вам удовлетворить требования самых высоких стандартов надежности и безопасности, а также снизить стоимость владения в течение срока службы. Решения SEL позволяют реализовывать следующие функции:
- Комплексная защита генераторов и коллекторов.
 - Безопасные каналы связи для подключения генераторов к сети и управления ими.
 - Точная индикация и местонахождение неисправностей — устранение неисправностей кабеля коллектора и более быстрый возврат турбин к выработке энергии.
 - Защита и управление конденсаторами для компенсации реактивной мощности.
 - Системы автоматизации, оповещения, точного времени и наблюдения за состоянием оборудования по всему объекту.
 
Защита оборудования
Мониторинг, управление и интеграция
SEL-735 Анализатор качества и коммерческий счетчик электроэнергии
Оптимизация системы через анализ данных, определение тенденций пользования и диагностику системных проблем.- Измерение ключевых показателей качества энергии и формирование отчетов о них.
 - Измерение электроэнергии в широком диапазоне токов для расчета оплаты
 - Запись провала, перенапряжения и прерывание подачи напряжения (VSSI)
 - Сбор данных спроса и потребления электроэнергии в зависимости от тарифа и применение регистрации электропотребления в зависимости от времени суток.
 - Регистрация формы сигналов и пусков
 
SEL-2240 Axion
Прочная модульная платформа для дистанционного сбора данных. Доступны версии с 4 или 10 слотами, в которые вставляются модули в соответствии с требованиями вашей системы. Каждый Axion становится узлом системы выработки электроэнергии, передающим детерминированные сигналы по оптоволоконному каналу связи на реле или контроллер автоматизации.Узнайте большеСвязь и кибербезопасность
Коммуникационные решения SEL помогают обеспечить надежность сетей связи, кибербезопасность и соответствие требованиям аудита NERC CIP.
SEL-2742 Коммутатор программно-определяемой сети
Первый в отрасли сетевой коммутатор, поддерживающий программно-определяемые сети (SDN) и разработанный с учетом условий эксплуатации в энергосетях. Централизованное программное управление трафиком позволяет контролировать коммуникационные потоки и помогает защитить цифровые и физические интерфейсы.- Сетевая безопасность — контроль над тем, что происходит в сети, и устранение сетевых уязвимостей.
 - Централизованное управление сетью и сбор журналов.
 - Сбор данных в соответствии с NERC CIP (с помощью контроллера потока программно-определяемой сети SEL-5056 и приложения SEL Flow Auditor).
 - Синхронизация времени по локальной сети.
 - Развертывание подстанции — подходит для суровых условий.