Решения SEL позволяют:
- Сконфигурировать модель защиты с одним реле для защиты всего парка генераторов. Устройства SEL поддерживают гидрогенераторы всех размеров, конфигураций и напряжений.
- Уменьшите ошибки и затраты на обучение. Использовать два одинаковых реле SEL или две разные модели реле SEL для внедрения высоконадежной основной и резервной защиты от одного поставщика.
- Мониторинг и управление соединений генератора с подстанцией.
- Защита генератора и повышающего трансформатора — автономная или комбинированная.
- Интеграция в системы управления электростанцией на базе Ethernet через протоколы IEC 61850 версия 2, DNP3, EtherNet/IP или Modbus TCP.
- Системы оповещения, точного времени и наблюдения за состоянием оборудования.
Защита генераторов
Решения для энергосетей и обеспечения бесперебойного энергоснабжения
Решения на основе усовершенствованной системы защиты генератора SEL-400G или реле защиты генератора SEL-700G позволяют защищать и управлять целыми блоками генераторов, в том числе повышающими трансформаторами.
SEL-400G Усовершенствованная система защиты генератора
Расширенные функции защиты генераторов, шин генераторов и повышающих трансформаторов генераторов (GSU) — все в одном устройстве. Автоматический контроль синхронизации частоты, напряжения и фазы. Выявляйте неисправности быстрее, ограничивайте повреждение генератора и быстрее возвращайтесь к работе.- Защита гидроаккумулирования — нет необходимости в дополнительных реле
- Комплексная защита статора от замыканий на землю
- Защита обмотки ротора/возбуждения через ввод сигнала (SEL-400G плюс реле защиты цепи статора от замыканий на землю SEL-2664S и модуль защиты от замыканий на землю SEL-2664)
- Синхронизация с энергосетью
- Учет измерений энергии и составление отчетов
SEL-700G Реле защиты генератора
Надежная комплексная защита генераторов любого размера. SEL-700G — это комплексное решение для защиты и синхронизации с гибкими параметрами ввода/вывода, расширенными возможностями связи и различными вариантами монтажа. Оно идеально подходит для модификации и модернизации системы защиты.- Дифференциальная токовая защита
- Мониторинг износа выключателя
- Обнаружение секционирования
- Синхронизация с энергосетью
Рабочие и резервные генераторы
SEL предлагает защитные реле, идеально подходящие для резервных и рабочих генераторов. Они способны обеспечить полностью автономную защиту и готовы к интеграции с системами управления электростанцией.
SEL-700G Реле защиты генератора
Надежная, комплексная защита генераторов любой конфигурации и типа топлива. SEL-700G — это комплексное решение для защиты и синхронизации с гибкими параметрами ввода/вывода, расширенными возможностями связи и различными вариантами монтажа.Узнайте большеМониторинг, управление и интеграция
Передача данных о состоянии реле, температуре статора и температуре подшипников в систему управления предприятием с помощью устройств SEL.
SEL-2240 Axion
Прочная модульная платформа для дистанционного сбора данных. Доступны версии с 4 или 10 слотами, в которые вставляются модули в соответствии с требованиями вашей системы. Каждый Axion становится узлом сети управления, передающим детерминированные сигналы по оптоволоконному каналу связи на удаленные терминалы (RTU), реле или программируемые логические контроллеры (ПЛК).Узнайте большеSEL-3555 Контроллер автоматизации в режиме реального времени (RTAC)
Наш самый мощный контроллер автоматизации — мощный и гибкий контроллер, разработанный для автоматизации и интеграции систем защиты как большого, так и малого масштаба.Узнайте большеСвязь и кибербезопасность
Коммуникационные решения SEL помогают обеспечить надежность сетей связи, кибербезопасность и соответствие требованиям аудита NERC CIP.