Решения
Решения по дуговой защите
Решения SEL сочетают в себе технологии светочувствительных элементов и быстродействующей максимальной токовой защиты, чтобы обеспечить высокую скорость обнаружения вспышки электрической дуги.
Снижение разрушающего воздействия дугового разряда
Технология обнаружения дугового разряда SEL значительно уменьшает время, необходимое реле для отключения дуговых коротких замыканий, что снижает время разрушающего воздействия дугового разряда. Решения SEL сочетают в себе технологии светочувствительных элементов и быстродействующей максимальной токовой защиты, что обеспечивает высокую скорость обнаружения вспышки электрической дуги. Сочетание этих технологий обеспечивает высокую скорость срабатывания на отключение дугового короткого замыкания без ложного срабатывания на внешние повреждения.
Преимущества дуговой защиты
Технология SEL предлагает экономичное решение обнаружения вспышки дугового разряда, которое снижает его разрушающее воздействие на оборудование в распредустройствах стандартного и дугостойкого исполнения среднего и низкого напряжения. Функционал обнаружения дугового разряда стандартно поставляется в составе реле управления двигателем SEL-849 и доступен в качестве опции для реле защиты двигателя SEL-710-5, а также реле защиты фидера SEL-851, SEL-751 и SEL-751A.
Интеллектуальное управление двигателем
Объединение решения управления двигателем SEL motorMAX с нашей интегрированной защитой от дуговой вспышки дает функциональность и надежность, повышающие безопасность и производительность предприятия. motorMAX — это интеллектуальная централизованная система управления двигателем, передающая вам информацию, необходимую для принятия обоснованных решений. А реле SEL-849 в motorMAX предлагает уникальную интеграцию функции обнаружения дугового разряда, что без дополнительных затрат обеспечивает контролируемое устранение дугового разряда с контролем перегрузки по току, снижает энергию падающей дуги в пораженной зоне и уменьшает риски для персонала. В случае возникновения дуги motorMAX помогает сократить время простоя, уменьшить повреждение оборудования и быстро восстановить работу системы.
Устройства SEL с дуговой защитой
Быстрота обнаружения — Для обнаружения и выдачи сигнала на отключение выключателя светочувствительным элементам и максимальной токовой защите требуется всего 2 мс.
Уменьшение повреждений распредустройства — Использование дуговой защиты сводит к минимуму повреждение оборудования от разряда электрической дуги , при этом сокращается время на возврат поврежденного оборудования в эксплуатацию и увеличивается время готовности энергосистемы к работе.
Координация защит — Использование протоколов связи SEL Mirrored Bits или IEC 61850 GOOSE обеспечивает координацию работы с защитами входной сети в случае возникновения повреждения. В некоторых ситуациях, чтобы отключить дуговое короткое замыкание, необходимо послать сигнал телеотключения на реле выключателя входной сети.
Гибкость монтажа — Возможна установка как в новые распределительные устройства или центры управления электродвигателями, так и в модернизируемое существующее оборудование при помощи дополнительных комплектов крепления. Возможна модернизация реле SEL 751 с использованием комплекта дуговой защиты, устанавливаемого по месту монтажа.
Ethernet на подстанции — Реле 751A выдерживает электростатический разряд 15 кВ и обеспечивает связь посредством протоколов через Modbus TCP, DNP3 LAN / WAN, Telnet, FTP и IEC 61850.
Качество, надежность и обслуживание — Продукция SEL работает в диапазоне температур от -40°С до + 85°С и покрываются десятилетней всемироной гарантией.