Система электропередачи
Защита передающих сетей
Решения SEL для защиты передачи обеспечивают комплексную основную и резервную защиту от всех типов неисправностей. Использование этих устройств помогает избежать поломок и отказов дорогостоящего оборудования, при этом поддерживается производительность системы и повышается ее доступность. 
Защита линии
Реле защиты линии передачи SEL обеспечивают дифференциально-токовую защиту со срабатыванием в пределах субцикла и многозонную дистанционную защиту, и их внедрение может масштабироваться в зависимости от ваших потребностей.
Защита трансформаторов
Устройства SEL защищают трансформаторы, выполняющие важные функции в системах передачи электроэнергии.
Защита шин
Функция сверхбыстродействующего дифференциального обнаружения неисправностей помогает защитить шины и распределительные устройства, а такие функции, как ограниченная защита от замыкания на землю, подавление дуговой вспышки и элементы максимальной токовой защиты помогают расширить защиту.
Защита конденсаторных батарей
Устройства защиты и контроля конденсаторных батарей повышают эффективность и надежность энергии за счет улучшения коэффициента мощности и стабильности напряжения в системе.
Решения для вторичных цифровых систем (цифровых подстанций)
Технологии Time-Domain Link (TiDL) и SEL Sampled Values (SV) помогают защищать и контролировать первичное оборудование подстанции с помощью цифровых устройств вторичной системы, которые передают данные через оптоволоконные кабеля.
Удаленный ввод/вывод
Модули дистанционного ввода/вывода используются для передачи данных из удаленных пунктов по оптоволоконному кабелю, а также для расширения функциональности ввода/вывода реле SEL, контроллеров автоматизации и других устройств без модификаций лицевой поверхности панели управления.
Программное обеспечение для конфигурирования и визуализации
Программное обеспечение SEL дает возможность оптимизировать конфигурацию вашего устройства и визуализировать события системы энергоснабжения. 
Панели и корпуса
При модернизации или установке нового оборудования предварительно спроектированные или изготовленные на заказ панели и корпуса помогают снизить расходы и повысить надежность системы.
Смотреть информацию о продукте 
Шефмонтаж
Источники питания, переключатели, оборудование для крепления на панели, кабеля и другие вспомогательные устройства для реализации вашего проекта.