html{display:none} Цифровые вторичные системы | Schweitzer Engineering Laboratories
Transmission / Защита

Цифровые вторичные системы

Решения SEL для вторичных цифровых систем (иногда называемые решениями для цифровых подстанций) помогают защищать и контролировать первичное оборудование подстанции с помощью цифровых устройств вторичной системы, передающим данные по оптоволоконным кабелям. Наши гибкие, масштабируемые и экономичные решения созданы на основе прочных, испытанных в полевых условиях устройств, способных выдерживать самые суровые условия эксплуатации. Вы можете выбрать одно из двух решений:

  • Технология Time-Domain Link (TiDL)
  • Технология SEL Sampled Values (SV)

Технология TiDL

TiDL — это инновационное решение, в основе которого лежит простота внедрения. Эта технология не требует внешней системы отсчета времени, имеет высокий уровень кибербезопасности, проста в реализации, и не требуется проектирование сети.

Технология SEL SV

SEL SV — это совместимое решение, которое повышает надежность энергосистемы благодаря объединению защитных функций устройства сопряжения с гибкостью стандарта IEC 61850-9-2.