Коммерческий учет

Коммерческие счетчики электроэнергии SEL предлагают двунаправленное полное четырехквадрантное высокоточное измерение электроэнергии при выработке, обмене, передаче, распределении электроэнергии, а также для промышленных применений. Они также масштабируемы в зависимости от ваших задач. Использование счетчиков вместе с программным обеспечением SEL обеспечивает комплексное решение для управления данными учета, которое через анализ потребления энергии, выявление пиковых требований и помощь в определении отклонений качества электроэнергии позволяет оптимизировать работу системы энергоснабжения. 

Коммерческиe счетчики электроэнергии

Эти счетчики превышают требования стандартов ANSI C12.20-2015 0.1 и IEC 62053-22:2003 0.2 по точности в широком диапазоне токов. 

Системное программное обеспечение

Программное обеспечение SEL помогает получать, визуализировать и интегрировать данные о качестве электроэнергии, поступающие от счетчиков и реле, установленных в системе энергоснабжения. 

Компоненты системы

Использование этих компонентов вместе с коммерческими счетчиками электроэнергии расширяет их функциональные возможности и позволяет интегрировать их в бизнес-системы.

Шефмонтаж