Промышленные предприятия
Защита электросетей промышленных предприятий
Решения для защиты электросетей промышленных предприятий предлагают комплексную защиту систем низкого и среднего напряжения. Использование этих устройств помогает избежать поломок и отказов дорогостоящего оборудования, при этом поддерживается производительность системы и повышается ее доступность. Они могут быть легко скоординированы с другими устройствами на объектах промышленного и коммерческого назначения, в частности, на объектах водоснабжения и водоотведения, нефтехимического, металлургического и горнодобывающего сектора, а также с оборудованием центров обработки данных, больниц, университетов и т. д.
Защита фидеров
Решения для защиты фидеров предлагают полнофункциональные возможности максимальной токовой защиты и защиты от дуговой вспышки и подходят для использования на объектах промышленного и коммерческого назначения . всех типов.
Защита двигателей
Защита синхронных и асинхронных двигателей с помощью специальных реле, которые имеют такие функции, как обнаружение обрыва стержня ротора, поддержка частотно-регулируемого привода, обнаружение дуговой вспышки, дифференциальная защита и многие другие.
Дуговая защита
Реле защиты от дуговой вспышки работают с распределительными устройствами низкого и среднего напряжения и легко координируются с другими устройствами на объектах промышленного и коммерческого назначения.
Защита распределительных устройств
Защитите шины и распределительные устройства с помощью быстродействующего дифференциального обнаружения неисправностей или расширьте защиту с помощью таких функций, как ограниченная защита от замыкания на землю, подавление дуговой вспышки и элементы защиты от перегрузки по току.
Защита трансформаторов
Устройства SEL защищают трансформаторы, выполняющие важные функции в системах производства электроэнергии, в том числе повышающие трансформаторы генераторов.
Защита генераторов
Устройства защиты генераторов SEL обеспечивают комплексную защиту генераторов и первичных двигателей всех типов и размеров.
Удаленный ввод/вывод
Модули дистанционного ввода/вывода используются для передачи данных из удаленных пунктов по оптоволоконному кабелю, а также для расширения функциональности ввода/вывода реле SEL, контроллеров автоматизации и других устройств без модификаций лицевой поверхности панели управления.
Программное обеспечение для конфигурирования и визуализации
Программное обеспечение SEL дает возможность оптимизировать конфигурацию вашего устройства и визуализировать события системы энергоснабжения.
Панели и корпуса
При модернизации или установке нового оборудования предварительно спроектированные или изготовленные на заказ панели и корпуса помогают снизить расходы и повысить надежность системы.
Шефмонтаж
Источники питания, переключатели, оборудование для крепления на панели, кабеля и другие вспомогательные устройства для реализации вашего проекта.