html{display:none} ICON Интегрированная система связи на базе оптической сети | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:27
Loaded: 4.79%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:27
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    ICON

    Интегрированная система связи на базе оптической сети

    SEL ICON – это мультиплексор глобальных сетей, оптимизированный для использования на энергетических объектах и промышленных предприятиях. ICON можно настроить для работы в качестве мультиплексора сети SONET или Ethernet в следующих сценариях использования:

    • Разделенные технологические потоки на базе транспорта по сети SONET
    • Разделенные технологические потоки на базе транспорта по сети Ethernet
    • Объединенные технологические и информационные потоки
    • Переход с арендуемых аналоговых услуг
    • Распределение времени по сети

    Виртуальная синхронная сеть (VSN) ICON обеспечивает защиту эксплуатационных характеристик мультиплексирования с временным уплотнением каналов (TDM) при переходе к использованию Ethernet в качестве транспортного протокола.

    За счет сочетания TDM и транспортных функций Ethernet с полным набором интерфейсов передачи данных ICON позволяет легко перейти с устаревших сетевых технологий на пакетные решения, объединяющие технологические и информационные потоки. ICON взаимодействует с сетями MPLS или CarrierEthernet в качестве мультиплексора технологических потоков, способного обеспечить повышенную надежность при применении в критически важных ситуациях.

    Клиентское/серверное программное обеспечение системы управления сетью (NMS) SEL-5051/5052

    Модули ICON—Доступные для заказа в настоящее время

    Подпишитесь или читайте новости "ICON News"

    Цены от

    7 480 долл. США

    Запрос связи

    (0/250)

    *Эти поля являются обязательными для заполнения.


    Защита линий электропередачи — внедрение дифференциально-токовой защиты и схем прямого телеотключения посредством реле SEL. Коммуникация между реле с цепями IEEE C37.94 осуществляется при помощи сети SEL ICON по оптоволоконному каналу SONET 2,4 Гбит/с или Ethernet 1 Гбит/с. Модуль телеотключения ICON (TTM) применяется для получения или отправки сигналов для схем телекоммуникационных защит. Сеть ICON в режиме реального времени отслеживает задержку в каналах и генерирует соответствующие отчеты. В качестве главной магистрали можно выбрать кратчайший маршрут между терминалами. Такой подход гарантирует, что в случае сбоя на этом маршруте и последующего восстановления система непременно вернется к исходной конфигурации. Эти функции, в сочетании с характеристиками устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды, в соответствии с IEEE 1613, делают систему ICON идеальной для применения в критичных приложениях энергосистемы.

    Распределение сигналов времени—Распределение информации о времени по сети ICON WAN с сохранением точности в пределах 1 мкс. Используйте систему ICON в целях защиты и мониторинга энергосистемы, и, в частности, для сбора данных записей аварийных событий, измерений синхрофазоров, а также регистратора последовательных событий (SER). Узлы ICON могут быть синхронизированы через GPS или по глобальной сети с использованием входа SONET или PTP Telecom при работе в транспортном режиме Ethernet. Каждый узел ICON может генерировать временные сигналы IRIG-B и IEEE 1588 Power Profile для синхронизации ИЭУ на подстанциях. Погрешность синхронизации <1 мкс достигается, когда сеть ICON привязана к соответствующему источнику времени (часы GPS или Stratum 1). Система ICON устойчива к перебоям в работе GPS, отказам оборудования и спуфингу GPS. SEL-5051/5052 обеспечивает централизованный мониторинг и устранение неполадок при синхронизации времени.

    Контроль безопасности — Использование ICON для обеспечения охраны и безопасности подстанции. Система поддерживает подключение охранных датчиков нарушения периметра и панелей контроля доступа с цифровыми входами программируемого контроллера автоматизации DPAC SEL 2440 и вывод на его выходы сигналов управления световой и звуковой сигнализацией с последующей передачей информации в систему SCADA. Кроме того, Ethernet-порты ICON поддерживают подачу питания на такие устройства, как видеокамеры охранной системы.

    Оптимизация сети по стандарту IEC 61850 — Оптимальная производительность систем на базе стандарта IEC 61850 достигается поддержкой виртуальных сетей (VLAN) и магистралей Ethernet (Epipes), которые позволяют изолировать команды 2 уровня, например данные об общих объектно-ориентированных событиях на подстанции (GOOSE), от другого некритического трафика, обеспечивая работу каналов передачи данных между интеллектуальными электронными устройствами (ИЭУ) с минимальной задержкой.

    Агрегация связи — Система позволяет отказаться от использования выделенных каналов связи и оптимизировать производительность за счет объединения существующих линий DS1 и DS0 в сеть WAN ICON. Модули ICON FXO, FXS и 4-Wire VF поддерживают работу с аналоговыми линиями телефонной, факсимильной и модемной связи. При этом система позволяет подключать линии DS1 от любого источника и подводить линии DS0 в любую точку сети.

    Передача данных синхрофазоров — Передача синхронизированных векторных измерений (синхрофазоров) обеспечивает измерения электрических величин по всей энергетической системе в режиме реального времени. Синхронизированные по времени измерения можно использовать для анализа и управления энергосистемой. Система ICON обеспечивает все необходимые сигналы времени и передачу данных по Ethernet для создания отчетов по данным синхрофазоров. При использовании технологии SONET или передаче данных по Ethernet система ICON распределяет сигналы времени по сети с погрешностью менее 1 мкс среди всех терминалов сети. Это позволяет системе синхронизированных измерений точно работать даже при сбоях синхронизации времени по GPS (как при локальных сбоях, так и по всей системе).

    Обеспечение безопасности и защита критической инфраструктуры—Защита критической инфраструктуры и помощь в достижении соответствия NERC CIP с программным обеспечением SEL-5051 Network Management System (NMS) и SEL-5052 NMS Server Software, которые обеспечивают управление паролями, аутентификацию сеансов и шифрование, а также автоматическое формирование отчетов о безопасности всех изменений, внесенных в системные настройки, микропрограммное обеспечение и аппаратное обеспечение. 

    Эксплуатация в сложных условиях — Система ICON спроектирована, чтобы выдерживать вибрацию, скачки тока, электростатический разряд, быстрые переходные процессы и температурный диапазон от –20° до +65°C. Она превышает технические требования стандарта IEEE 1613 для сетевых устройств связи на электрических подстанциях. ICON поставляется в стандартной 19-дюймовой стойке, монтируемой в шасси, или в компактном кубическом корпусе ICON — для установки в условиях ограниченного пространства.

    Особенности

      1. 1

        Защищенные линейные модули

      2. 2

        Асинхронный модуль для цепей EIA-232, EIA-422 и EIA-485

      3. 3

        Пакеты, соответствующие IEEE 1613

      4. 4

        Внутренние смачиваемые входные контакты

      5. 5

        Интерфейс телезащиты IEEE C37.94

      6. 6

        Подмодули FXS и FXO

      7. 7

        Модуль телеотключения

      8. 8

        Выходные порты IRIG-B

      9. 9

        Серверный модуль для управления сетью, выполнения операций ввода/вывода сигнализации и синхронизации времени по GPS

      10. 10

        Коммутатор Ethernet на 8 портов с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE)

      11. 11

        Семь слотов для модулей доступа

      12. 12

        Сдвоенные резервные источники питания

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      1. 1

        Защищенные линейные модули

      2. 2

        Модуль сервера

      3. 3

        Два слота для модулей доступа (показаны модули Ethernet Access и Quattro)

      4. 4

        Сдвоенные резервные источники питания

      1
      2
      3
      4

    Подробности

    Минимальная версия ПО

    Видео

    Wide-Area Network Communications

    Protection-Class Performance on a Converged Network

    Последние версии встроенной программы

    Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

    Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
    SEL-8020-01 R113-V0 SEL-8020-01-R113-V0-Z008001-D20180511 31.05.18 ~1181510001
    SEL-8021-01 R116-V1 SEL-8021-01-R116-V1-Z010002-D20250626 03.07.25 ~1251840001
    SEL-8021-01V R302-V1 SEL-8021-01-R302-V1-Z009001-D20250626 03.07.25 ~1251840001
    SEL-8022-01 R103-V1 SEL-8022-01-R103-V1-Z004002-D20250626 10.07.25 ~1251910001
    SEL-8029-01 R101-V0 SEL-8029-01-R101-V0-Z001001-D20131105 16.11.13 ~1133200001 or ~3133200001
    SEL-8030-01 R132-V0 SEL-8030-01-R132-V0-Z025007-D20250806 02.10.25 ~1252750001
    SEL-8035-01 R107-V0 SEL-8035-01-R107-V0-Z003002-D20180815 25.08.18 ~1182370001
    SEL-8036-01 R104-V2 SEL-8036-01-R104-V2-Z004001-D20250626 10.07.25 ~1251910001
    SEL-8036-02 R104-V2 SEL-8036-02-R104-V2-Z004001-D20250626 10.07.25 ~1251910001
    SEL-8041-01 R105-V0 SEL-8041-01-R105-V0-Z004001-D20210212 24.09.21 ~1212670001
    SEL-8041-04 R105-V0 SEL-8041-04-R105-V0-Z004001-D20210212 24.09.21 ~1212670001
    SEL-8051-01 R106-V0 SEL-8051-01-R106-V0-Z003001-D20171004 07.10.17 ~1172800001
    SEL-8051-02 R106-V0 SEL-8051-02-R106-V0-Z003001-D20171004 07.10.17 ~1172800001
    SEL-8051-11 R100-V2 SEL-8051-11-R100-V2-Z001001-D20221130 09.12.22 ~1223420001
    SEL-8051-12 R100-V2 SEL-8051-12-R100-V2-Z001001-D20221130 09.12.22 ~1223420001
    SEL-8051-21 R100-V0 SEL-8051-21-R100-V0-Z001001-D20250806 02.10.25 ~1252750001
    SEL-8051-22 R100-V0 SEL-8051-22-R100-V0-Z001001-D20250806 02.10.25 ~1252750001
    SEL-8053-01 R109-V0 SEL-8053-01-R109-V0-Z004001-D20240216 09.03.24 ~1240690001
    SEL-8053-02 R101-V0 SEL-8053-02-R101-V0-Z001001-D20240216 09.03.24 ~1240690001
    SEL-8053-11 R101-V0 SEL-8053-11-R101-V0-Z001001-D20240216 09.03.24 ~1240690001
    SEL-8053-12 R101-V0 SEL-8053-12-R101-V0-Z001001-D20240216 09.03.24 ~1240690001
    SEL-8055-01 R100-V0 SEL-8055-01-R100-V0-Z001001-D20190228 16.04.19 ~1191060001
    SEL-8056-01 R100-V0 SEL-8056-01-R100-V0-Z001001-D20180711 02.05.19 ~1191220001
    SEL-8057-01 R102-V0 SEL-8057-01-R102-V0-Z001001-D20240902 17.08.24 ~1242290001
    SEL-8057-02 R103-V0 SEL-8057-02-R103-V0-Z002002-D20220525 01.09.22 ~1222440001
    SEL-8057-03 R100-V1 SEL-8057-03-R100-V1-Z001001-D20250110 25.01.25 ~1250250001
    SEL-8057-11 R101-V0 SEL-8057-11-R101-V0-Z001001-D20240902 28.08.24 ~1242410001
    SEL-8057-12 R102-V0 SEL-8057-12-R102-V0-Z002001-D20250530 06.06.25 ~1251560001
    SEL-8057-14 R100-V0 SEL-8057-14-R100-V0-Z001001-D20231221 13.01.24 ~1240130001
    SEL-8057-15 R100-V1 SEL-8057-15-R100-V1-Z001001-D20241113 04.12.24 ~1243390001
    SEL-8065-01 R104-V0 SEL-8065-01-R104-V0-Z002001-D20150901 09.09.15 ~1152520001
    SEL-8065-02 R100-V0 SEL-8065-02-R100-V0-Z001001-D20190827 04.12.19 ~1193380001
    SEL-8065-11 R100-V0 SEL-8065-11-R100-V0-Z001001-D20221104 14.12.22 ~1223480001
    SEL-8065-12 R100-V0 SEL-8065-12-R100-V0-Z001001-D20221104 14.12.22 ~1223480001
    SEL-8066-01 R104-V0 SEL-8066-01-R104-V0-Z001001-D20230630 08.07.23 ~1231870001
    SEL-8067-01 R104-V0 SEL-8067-01-R104-V0-Z001001-D20150512 29.05.15 ~1151490001

    Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

    Минимальная версия ПО


    Инструкции по эксплуатации

    На английском языке
    Номер кабеля по каталогуРазъемПримечанияИспользуется сСхема
    C953BNC–BNCКабель IRIG-B, от 1 до 500 футовPLM, EPLM, серверПросмотреть
    C965TNC–TNCКабель GPS, от 1 до 340 футовСерверПросмотреть
    CA605RRJ45–RJ45Кабель Ethernet категории 5e, от 1 до 330 футовEAM, EBAM, серверПросмотреть
    C664USB-A–USB-BКабель USB, 6,5 футовСерверПросмотреть
    C575Луженые провода MolexКонтактный вход, двухпозиционный разъем Molex 50579402, от 3 до 100 футовСерверПросмотреть
    C622RRJ48C–RJ48CКабель DS1/T1, от 1 до 330 футовDS1 Async/Sync/ PsyncПросмотреть
    C649RJ48C–луженые проводаКабель DS1/T1, от 1 до 330 футовDS1 Async/Sync/ PsyncПросмотреть
    240-0010RJ48C (двойной) – гнездо RJ48CКомбинированный кабель DS1/T1 для резервных (защищенных 1 × 1) соединений. Используйте 240-0010 с C622R или эквивалентным перекрестным кабелем RJ48C–RJ48C.DS1 PsyncПросмотреть
    C437RJ45 – гнездо DB25Кабель EIA-422, от 1 до 100 футов422 SyncПросмотреть
    C471RJ45 – гнездо DB37Кабель EIA-422, от 1 до 6 футов422 SyncПросмотреть
    C392RRJ48C – гнездо DB25Кабель ITU-T G.703, от 1 до 330 футовG.703Просмотреть
    C616RRJ45 – штекер DB9Одножильный кабель EIA-232 для подключения к устройству DTE, от 1 до 100 футовAsync Data, Async-CBПросмотреть
    C609RRJ45 – гнездо DB9Одножильный кабель EIA-232 для подключения к устройству DTE, от 1 до 100 футовAsync Data, Async-CBПросмотреть
    C612MRJ45 – штекер DB9Одножильный кабель EIA-232 с IRIG-B для подключения к устройству DTE, от 1 до 100 футовАсинхронная передача данныхПросмотреть
    C612RJ45 – гнездо DB9Одножильный кабель EIA-232 с IRIG-B для подключения к DTE, от 1 до 100 футовАсинхронная передача данныхПросмотреть
    C607RRJ45–луженые проводаТрехжильный кабель EIA-232 или кабель EIA-422/485 (2-проводная или 4-проводная схема) для подключения к клеммной колодке на устройстве DCE или DTE, от 1 до 100 футовAsync Data, Async-CB, 4-проводный субмодуль VF, 4-проводный субмодуль-мост VFПросмотреть
    C629NRJ45–RJ45Перекрестный кабель EIA-232/422/485 для подключения к устройству DCE или другому модулю асинхронной обработки данных ICON, от 1 до 100 футовAsync Data, Async-CBПросмотреть
    C480RJ45 – гнездо DB9Кабель EIA-232 с монтажными гайками для подключения к трансиверу DCE или существующему кабелю, от 1 до 6 футовAsync Data, Async-CBПросмотреть
    C611RJ45 – гнездо DB9 (двойной)Двухжильный кабель EIA-232 для подключения к двум устройствам DTE, от 3 до 100 футовAsync Data, Async-CBПросмотреть
    C611MRJ45 – штекер DB9 (двойной)Двухжильный кабель EIA-232 для подключения к двум устройствам DTE, от 3 до 100 футовAsync Data, Async-CBПросмотреть
    C648RJ45 – штекер DB9 (тройной)Кабель EIA-232 для подключения к трем устройствам DTE, от 1 до 50 футовAsync Data, Async-CBПросмотреть
    C612TRJ45 – штекер DB9 с BNCКабель EIA-232 с IRIG-B для подключения к устройству DTE, от 2 до 100 футовАсинхронная передача данныхПросмотреть