Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-411L
Обзор
Документация
Технические характеристики
Поддержка
SEL-411L
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Технические характеристики
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Инструкция по эксплуатации
SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System and SEL-400 Series Relays
Лист технических данных
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
Рекламный листок
SEL-411L Дифференциальная защита линии с расширенными функциями защиты, автоматизации и управления
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Решения SEL для вторичных цифровых систем
SEL-411L Дифференциальная защита линии с расширенными функциями защиты, автоматизации и управления
Технология Time-Domain Link (TiDL®) SEL
Листы технических данных
На английском языке
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
Спецификации
На английском языке
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
Руководства по установке
На английском языке
SEL-400 Series TiDL Quick-Start Guide
Installing IP52 Dust Protection for SEL-400 Series Panel-Mount Relays
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System
SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System and SEL-400 Series Relays
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology and SEL-400 Series Relays
Шаблоны маркировки
На английском языке
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal; A4)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Vertical)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Vertical; A4)
SEL 400 Series Configurable Label Instructions
Файлы для скачивания
На английском языке
SEL-411L and 411L-0, 1 DNP3 Device Profile Information
SEL-411L-2 DNP3 Device Profile Information
Сертификаты
На английском языке
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 Conformance Certificate
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 MICS
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 PICS
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 PIXIT
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 TICS
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Applying SEL Relays in Systems With Inverter-Based Resources
Visualizing the 32Q and 32V Directional Elements in the Complex Plane by Using Synchrowave Event
Related Material
AG2025-06
Application Considerations for the Broken Conductor Detection Element
Programming Non-Directional Distance Elements in the SEL-411L and SEL-421
Related Material
AG2023-10
Healthy Voltage Supervision for Manual Alternate Voltage (ALTV) Activation in SEL-400 Line Relays
Testing the Negative-Sequence Directional Element When E32 = AUTO2
Using an ICON Ethernet Bridging Access Module as an IEEE 1588 Time Source for an SEL-411L
Double-Ended Traveling-Wave Fault Locating Using the SEL RTAC as a DNP3 Client
Related Material
fb_TWFaultLocation.xml
Testing the Conventional Out-of-Step Element Using Multistate Tests for Line Protection Relays
Related Material
OOS Testing
Applying SEL-411L and SEL-421 Relays to Permissive Underreaching Transfer Trip (PUTT) Schemes
Enable the SEL-411L for Line Differential Protection Over Ethernet
Testing the Traveling-Wave Fault Locator in the SEL-411L-1 With the SEL-T4287
Testing the High-Speed Mho Elements in the SEL-411L and SEL-421
Related Material
High-Speed Mho Distance Testing
Applying 87L Over Ethernet With SEL-411L and SEL ICON
Setting and Testing Line Charging Current Compensation in the SEL-411L Relay
Applying the SEL-411L for In-Line Transformer Applications
Testing the SEL-411L for In-Line Transformer Applications
Applying 87L Protection in the SEL-411L for Multiterminal Applications
Mapping Analog Inputs to a SCADA Protocol for Remote Indication of Fault Location in SEL-311, SEL-321, SEL-421, and SEL-411L Relays
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Understanding Test Mode in the SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System
Using Traveling Wave Fault Location in the SEL-411L-1 Relay
Viewing and Resetting the Watchdog Counters in the SEL-411L Relay
Applying the SEL-421 Relay to Permissive Overreaching Transfer Trip Schemes
Указания по применению
На английском языке
Fiber-Optic Amplifiers
Changing Metering Direction in SEL-400 Series Relays for SCADA Applications
Технические документы
На английском языке
Wide-Area Terrestrial Time-Distribution System for Resilient Process Bus-Based Line Current Differential Protection
Channel Asymmetry Compensation for Line Current Differential Relays Without External Time Sources
Challenges and Solutions for Distance Elements Protecting Transmission Lines With Tapped Loads
Improving Ground Fault Sensitivity for Transmission Lines Near Inverter-Based Resources
Security Criterion for Distance Zone 1 Applications in High SIR Systems With CCVTs
Evaluating Phasor-Based and Time-Domain Elements for Short Line Applications
Applying Dependable and Secure Protection With Quadrilateral Distance Elements
Ground Fault Protection for Resistance-Grounded Collector Feeders With Inverter-Based Resources
Correlating Traveling-Wave Arrival Times to the Bewley Diagram—A New Systematic Approach for Offline Traveling-Wave Fault Locating
Detecting and Locating Broken Conductor Faults on High-Voltage Lines to Prevent Autoreclosing Onto Permanent Faults
Considerations When Using Charging Current Compensation in Line Current Differential Applications
Line Differential Protection Under Unusual System Conditions
Protective Relay Traveling Wave Fault Location
Testing Considerations for Line Current Differential Schemes
Modern Line Current Differential Protection Solutions
Directional Element Design and Evaluation
Z = V/I Does Not Make a Distance Relay
Официальные документы
На английском языке
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Fly Safe and Level: Customer Examples in Implementing Dual Primary Protection Systems
Схемная документация