SEL-351 — это экономичное решение для токовых защит, имеет встроенные Ethernet и IEEE C37.118 синхрофазоры. Простая в использовании защита фидера и инновационные функции, такие как логика выбора наилучшего элемента направленности нулевой последовательности и логические уравнения SELogic предоставляют превосходную защиту на объектах промышленности и в сетях распределения.
Комплексная защита—Обеспечьте основную или резервную токовую защиты на распределительных фидерах с элементами чувствительной междуфазной защиты, защиты по току обратной последовательности, токовой защиты нулевой последовательности и току нейтрали.
Удобство доступа к реле—Осуществляйте доступ к основной информации реле в стандартной сети Ethernet посредством встроенного веб-сервера. Безопасно обновляйте встроенное программное обеспечение и просматривайте состояние реле, настройки и другую информацию, доступную только для чтения, в пределах локальной сети.
Безопасность схем защиты —Установите уставку МТЗ резервного комплекта защиты шин близкой по значению с максимальным током нагрузки на шине с использованием логики отстройки от нагрузочного режима, чтобы увеличить безопасность системы.
Определение места повреждения —Точно определяйте место повреждения и минимизируйте совокупные затраты, сэкономив на дорогих каналах связи, специальных измерительных трансформаторах, сборе доаварийной информации или на необходимости осуществлять визуальный осмотр по всей длине линии.
Оптимизация использования объектов—Осуществляйте контроль за изменением нагрузки системы и контроль неисправностей, используя измерения, полученные от синхрофазоров IEEE C37.118. Используйте измерения состояния системы, чтобы повысить стабильность системы, минимизируя дополнительные расходы.
Порт USB на передней панели упрощает локальное подключение и ускоряет связь с реле.
Светодиодные индикаторы на передней панели информируют пользователя на подстанции о повреждениях фаз, статусе реле, и работе элементов.
Сообщения установленные по умолчанию или программируемые пользовательские сообщения уведомляют персонал о событиях энергосистемы или состоянии реле.
Дополнительные кнопки отключения/включения SafeLock с четко видимыми светодиодными индикаторами обеспечивают управление выключателем независимо от реле.
Выходные контакты высокого тока разрыва повышают надежность контактов.
Кнопки отключения/включения SafeLock на передней панели подключены непосредственно к клеммам, что позволяет управлять выключателем независимо от реле.
Гармонические измерения до 16-й гармоники улучшает анализ качества электроэнергии.
Дополнительная чувствительная защита от замыкания на землю (SEF) точно обнаруживает замыкания на землю при низких значениях тока.
Встроенный модуль синхронизированных векторных измерений позволяет осуществлять мониторинг глобальной системы питания.
Двойной медный порт Ethernet обеспечивает связь между устройствами и обеспечивает избыточность.
Стандартный многосеансный Modbus TCP, Modbus RTU, DNP3 и IEC 61850 обеспечивают гибкость связи.
Порт EIA-485 обеспечивает быстрый и простой инженерный доступ.
Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
---|---|---|---|---|
SEL-351A | R518-V0 | SEL-351A-R518-V0-Z107106-D20201217 | 28.12.20 | 3203630238 |
SEL-351A-1 | R518-V0 | SEL-351A-1-R518-V0-Z107106-D20201217 | 28.12.20 | 3203630238 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.