За счет использования двух одномодовых волоконно-оптических каналов вместо стандартных проводных соединений повышается целостность сигнала, безопасность и надежность двунаправленной последовательной передачи данных и передачи сигналов временной синхронизации IRIG-B. Используется в системах КИП, защиты и автоматизации и других системах, которые получают экономические выгоды от оптоволоконных линии длиной от 16 до 110 километров.
Оптоволоконный канал—Два трансивера и одномодовый оптоволоконный кабель SEL-C809 с разъемами ST обеспечивают связь по стандарту EIA-232 по оптоволоконному каналу. С помощью оптических трансиверов SEL-2831 можно создавать канал длиной от 16 до 110 км.
Высокие скорости передачи данных—передача данных при скорости до 40 кбит/с.
Безопасная и защищенная связь—установите оптоволоконные подключения для изоляции линий от против повышения потенциала заземления и электрических помех.
Оптоволоконный канал—Два трансивера и одномодовый оптоволоконный кабель SEL-C809 и разъемами ST обеспечивают связь по стандарту EIA-232 по оптоволоконному каналу. Используя оптические трансиверы SEL-2829, можно создать канал длиной от 1 м до 23 км, оптические трансиверы SEL-2830 — от 16 до 80 км, оптические трансиверы SEL-2831 — от 16 до 110 км.
Высокие скорости передачи данных—передача данных при скорости до 40 кбит/с.
Безопасная и защищенная связь—установите оптоволоконные подключения для изоляции линий связи от повышения потенциала заземления и электрических помех.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.