За счет использования двух одномодовых оптоволоконных каналов вместо стандартных проводных соединений повышается целостность сигнала, безопасность и надежность двунаправленной последовательной передачи данных и передачи сигналов временной синхронизации IRIG-B. Используется в системах КИП, защиты и автоматизации и других системах, которые получают экономические выгоды от оптоволоконных линий длиной до 23 километров.
Оптоволоконный канал—Два трансивера и одномодовый оптоволоконный кабель SEL-C809 и разъемами ST обеспечивают связь по стандарту EIA-232 по оптоволоконному каналу. Используя оптические трансиверы SEL-2829, можно создать канал длиной от 1 м до 23 км.
Высокие скорости передачи данных—передача данных при скорости до 40 кбит/с.
Безопасная и защищенная связь—установите оптоволоконные подключения для изоляции линий связи от повышения потенциала заземления и электрических помех.
Гибкая оптоволоконная связь на большие расстояния
Одномодовое оптоволокно со стандартными разъемами ST позволяет передавать данные по последовательному интерфейсу на расстояние до 23 километров. Скорость передачи данных составляет от 0 до 40 000 бит в секунду. Селекторный переключатель позволяет выбирать между стандартными конфигурациями выводов DCE и DTE, устраняя необходимость в адаптерах.
Простота применения
Трансивер/модем подключается к стандартному 9-контактному последовательному разъему (DB-9). Никакого специального монтажа не требуется. Получает питание от хост-устройства через разъем, поэтому не требуется отдельный источник питания или проводка питания. Передает непрерывные световые импульсы, что позволяет проводить простое тестирование с помощью оптического тестера. Применяется с оптоволоконными кабелями с разъемами ST.
Безопасная и надежная передача данных
Максимальная интенсивность битовых ошибок (BER) 10-9. Гораздо более устойчивы к электромагнитным и радиочастотным помехам, чем медные кабели. Лазер с торцевым излучением обеспечивает изоляцию компонентов и низкое энергопотребление.
Повышенный уровень безопасностиь
По сравнению с медными соединениями обеспечивается улучшенная изоляция от помех, обусловленных повышением потенциала земли, и других электрических помех.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.