За счет использования двух оптических волокон вместо стандартных проводных соединений повышается целостность сигнала и безопасность и надежность двунаправленной последовательной передачи данных. Используется в системах КИП, защиты и автоматизации и других системах, в которых присутствуют экономичные оптоволоконные линии длиной от 2 до 15 километров.
Оптоволоконный канал—Два приемопередатчика и многомодовый оптоволоконный кабель SEL-C808 с сердечником 62,5/125 мкм и разъемами ST обеспечивают связь по стандарту EIA-232 по оптоволоконному каналу. С помощью оптических трансиверов SEL-2815 можно создавать канал длиной от 2 до 15 км.
Высокая скорость передачи данных—При использовании SEL-2815 скорость передачи данных составляет до 40 кбит/с.
Безопасная и защищенная связь —изолированные соединительные кабели против повышения потенциала заземления и электрических помех.
Гибкая оптоволоконная связь на большие расстояния
Многомодовое оптоволокно со стандартными разъемами ST позволяет передавать данные по последовательному интерфейсу на расстояние от 2 до 15 километров (9 миль). Скорость передачи данных составляет от 0 до 40 000 бит в секунду.
Простота применения
Трансивер/модем подключается к стандартному 9-контактному последовательному разъему (DB-9). Никакого специального монтажа не требуется. Получает питание от хост-устройства через разъем, поэтому не требуется отдельный источник питания или проводка питания. Трансиверы/модемы можно заказать со штекерными и гнездовыми разъемами DB-9. Селекторный переключатель позволяет выбирать между стандартными конфигурациями выводов DCE и DTE, устраняя необходимость в адаптерах. Передает непрерывные световые импульсы, что позволяет проводить простое тестирование с помощью оптического тестера. Применяется с оптоволоконными кабелями с разъемами ST.
Безопасная и надежная передача данных
Максимальная интенсивность битовых ошибок (BER) 10-9. Гораздо более устойчивы к электромагнитным и радиочастотным помехам, чем медные кабели. Вертикально-излучающие лазеры (VCSEL) обеспечивают изоляцию компонентов и низкое энергопотребление.
Повышенный уровень безопасности
Безопасная для зрения лазерная аппаратура класса 1. По сравнению с медными кабелями обеспечивается улучшенная изоляция от помех, обусловленных повышением потенциала земли, и других электрических помех.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.