За счет использования двух оптических волокон вместо стандартных проводных соединений повышается целостность сигнала и безопасность и надежность двунаправленной последовательной передачи данных и передачи сигналов синхронизации времени IRIG-B. Используйте в системах управления, защиты и автоматизации и в других применениях, получающих преимущества от экономичных оптоволоконных каналов длиной до ½ километров.
Оптоволоконная линия—обеспечивает связь EIA-232 между устройствами посредством оптоволоконной связи, длиной от 1 до 500 метров, посредством подключения пары приемопередатчиков и жильного оптоволоконного кабеля 200 мкм с разъемами V-pin многомода SEL-C805.
Безопасность и защита—установите оптоволоконные подключения для изоляции линий связи от повышения потенциала заземления и электрических помех. Излучает видимый свет (650 нм), что облегчает проверки.
Высокие скорости передачи данных—передача данных при скорости до 40 кбит/с задержкой менее 15 мкс с использованием оптоволоконного приемопередатчика SEL-2800 или оптоволоконного приемопередатчика SEL-2810 с IRIG-B для передачи данных и временными кодами IRIG-B при скорости 20 кбит/с с задержкой менее 50 мкс.
Недорогая оптоволоконная связь
При использовании многомодового оптического волокна реализуется передача данных по полнодуплексному последовательному каналу на расстоянии до 500 метров со скоростью 0–20000 бит/с. Те же трансиверы/модемы и оптоволоконные каналы можно использовать для одновременной симплексной передачи временного кода IRIG-B.
Простота применения
Трансивер/модем подключается к стандартному 9-контактному последовательному разъему (DB-9). Никакого специального монтажа не требуется. Получает питание от хост-устройства через разъем, поэтому не требуется отдельный источник питания или проводка питания. Излучает видимый свет (650 нм), что облегчает проверки. Два оптоволоконных кабеля используются для организации дуплексного канала последовательной передачи данных и симплексного канала временных кодов IRIG-B. Не требует соединительных проводов или настроек
Безопасная и надежная передача данных
Гораздо более устойчивы к электромагнитным и радиочастотным помехам, чем медные кабели.
Повышенный уровень безопасности
Обеспечивается улучшенная изоляция от повышения потенциала заземления и других электрических опасностей по сравнению с медными соединениями.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.