Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-2488
Обзор
Документация
Технические характеристики
Поддержка
SEL-2488
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Технические характеристики
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Инструкция по эксплуатации
SEL-2488 Satellite-Synchronized Network Clock
Лист технических данных
SEL-2488 Satellite-Synchronized Network Clock
Рекламный листок
SEL-2488: Сервер точного времени со спутниковой синхронизацией
Краткое руководство для SEL-2488
SEL-2488 Quick-Start Guide
Инструкция к аксессуарам для часов SEL
SEL Satellite-Synchronized Clocks Accessory Guide
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Решения для синхронизации времени
SEL-2488: Сервер точного времени со спутниковой синхронизацией
На английском языке
SEL-2488 Satellite-Synchronized Network Clock for Emergency Communications Systems
Листы технических данных
На английском языке
SEL-9524 GNSS Antenna
SEL-2488 Satellite-Synchronized Network Clock
Спецификации
На английском языке
SEL-2488 Satellite-Synchronized Network Clock
SEL-2488 Satellite-Synchronized Network Clock
Руководства по установке
На английском языке
SEL-2488 Quick-Start Guide
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-2488 Satellite-Synchronized Network Clock
Инструкции
На английском языке
SEL-9524 GNSS Antenna
Antenna Installation Kit Quick-Start Guide
SEL Satellite-Synchronized Clocks Accessory Guide
Cable Cover Connector Kits
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Using Device Manager to Configure the SEL-2488 Clock
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Using the SEL-3405 to Provide High-Accuracy IRIG-B Time Over Fiber-Optic Cable
Указания по применению
На английском языке
Monitoring the SEL-2488 Via Simple Network Management Protocol
Using the SEL-2488 to Provide IEEE 1588 Version 2 Grandmaster Functionality in a Redundant Network Topology
Using the SEL-2488 to Provide IEEE 1588 Version 2 Grandmaster Functionality to Isolated Ethernet Networks
Технические документы
На английском языке
Wide-Area Terrestrial Time-Distribution System for Resilient Process Bus-Based Line Current Differential Protection
Advance Power Quality Awareness With High-Resolution Continuous Waveform Streaming and Recording
Secure and Reliable GPS-Based Time Distribution
Официальные документы
На английском языке
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Прочее
На английском языке
GPS Week Number Rollover Event Notification
Схемная документация