Точность синхронизации времени | ±40 нс в среднем, ±100 нс максимум для демодулированного сигнала IRIG-B и 1 PPS (от портов BNC)) ±1 мкс к UTC для модулированного сигнала IRIG-B (пиковое значение) <100 мкс к UTC по протоколу NTP (стандартное значение) ±100 нс к UTC по протоколу PTP (пиковое значение) |
Источники времени | GPS ГЛОНАСС для сверки |
Погрешность в режиме удержания синхронизации | Режим удержания синхронизации на основе температуры TCXO, 36 мкс в день, постоянная температура TCXO, 315 мкс в день, ±1°C OCXO, 5 мкс в день, постоянная температура OCXO, 5 мкс в день, переменная температура |
Порты | 1 порт Ethernet RJ45 на передней панели 8 портов BNC на задней панели 4 стандартных порта 100BASE-T на задней панели (попарно могут быть 100BASE-FX или 100BASE-LX10) 1 порт DB-9 на задней панели 1 вход IRIG-B на задней панели (будет поддерживаться в будущих версиях прошивки) |
Протоколы выходных сигналов | До 9 демодулированных сигналов IRIG-B (B002, B004) До 4 модулированных сигналов IRIG-B (B122, B124) До 9 PPS или kPPS Сервер NTPv4, широковещательная и многоадресная рассылка При выборе опционального протокола PTP могут работать как эталон точного времени (IEEE 1588-2008), поддерживая следующие профили:
|
Выходные контакты | Контакт аварийной сигнализации, Form C Контакт таймера, Form A, точность 1 мкс |
Дисплей | Светодиодные индикаторы состояния ЖК-экран с подсветкой |
Источник питания | 24-48 В пост. тока 125–250 В пост. тока или перем. тока |
Антенна | Для проверки точности спутникового сигнала требуется антенна SEL-9524B GPS/ГЛОНАСС |
Условия эксплуатации | –40° до +85°C |