html{display:none} SEL-2488 Сетевые часы со спутниковой синхронизацией | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2488

Сетевые часы со спутниковой синхронизацией

Сетевые часы SEL-2488 получают сигнал точного времени от глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и передают его по различным протоколам, в том числе IRIG-B и протоколу сетевого времени (NTP). Часы поддерживают протокол параллельного резервирования (PRP) в качестве устройства с двойным подключением (DAN) для распределения времени по протоколу NTP. Опционально, при использовании протокола точного времени (PTP), SEL-2488 могут использоваться в качестве эталона точного времени согласно стандарту IEEE 1588-2008. Благодаря своим расширенным возможностям часы SEL-2488 отлично подходят для решения задач энергосетей, требующих точной синхронизации времени, таких как измерения синхрофазоров, передача данных по протоколу Sampled Values и локализация повреждений методом бегущей волны, а также для подстанций с разнообразными требованиями по синхронизации по времени.

Аксессуары SEL-2488

Таблица сравнения устройств SEL-2407 и SEL-2488

Цены от

3 330 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Распределение точного времени—Восемь портов BNC сетевых часов SEL-2488 можно настроить для передачи демодулированных сигналов IRIG-B, тактовых импульсов или модулированных сигналов IRIG-B (до четырех портов). Протокол IRIG-B выдает сигналы времени с погрешностью в пределах ±40 нс, используемые для релейной защиты, синхронизации реле, устройств векторных измерений и других интеллектуальных электронных устройств. Через порты Ethernet по протоколу Network Time Protocol (NTP) или Simple Network Time Protocol (SNTP) время может распределяться устройствам, расположенным в локальной сети подстанции, например, серверам, компьютерам и другим. При выборе протокола Precision Time Protocol (PTP) SEL-2488 могут работать как эталон точного времени, поддерживая как профиль по умолчанию Default Profile, (IEEE C37.238-2011/2017), так и профиль энергосистемы (Power Utility Profile, IIEC/IEEE 61850-9-3:2016). Часы SEL-2488 могут распределять время по протоколу сетевого времени (NTP) или протоколу точного времени (PTP) четырем независимым сетям Ethernet. SEL-2488 обеспечивает поддержку протокола параллельного резервирования (PRP) в качестве устройства с двойным подключением (DAN).

Компенсация задержки передаваемого по кабелю сигнала—Для большей точности SEL-2488 также обеспечивают компенсацию временной задержки сигнала в антенных и выходных кабелях, настраиваемую на каждом порте. Система компенсации задержи передаваемого по кабелю сигнал устройства SEL-2488 гарантирует точность передачи времени на крупных объектах с рассредоточенными интеллектуальными электронными устройствами, или на объектах, где антенны должны монтироваться высоко на опорах.

Уведомления о событиях —Сообщения о событиях регистрируются и пересылаются по сети Ethernet с использованием стандарта syslog. Часы SEL-2488 могут локально хранить до 60 000 сообщений системного журнала и отправлять их трем удаленным адресатам. Устройство также может предоставлять уведомления о событиях через простой протокол управления сетью (SNMP) и контакт сигнализации.

Надежность—Для увеличения надежности можно подключить второй, заменяемый в «горячем» режиме источник питания. SEL-2488 работает при температурах от –40° до +85°C (от –40° до +185°F); сертифицирован по стандарту IEEE 1613 (класс 2), стандартам IEC 61850-3 и IEC 60255. Гарантия на устройство составляет 10 лет и действует по всему миру.

Аутентификация—Авторизация пользователей на основе ролей и упрощенный протокол доступа к каталогам (LDAP) увеличивают уровень безопасности и упрощают процесс работы.

Минимизация сбоев системы ГЛОНАСС—Устройство продолжает распределять точное время в случае потери сигнала от системы ГЛОНАСС в результате вспышек на солнце, помех или неисправности антенны. В случае недоступности сигналов времени часы SEL-2488 переключают источник времени на стандартный термокомпенсированный кварцевый генератор (TCXO), точность которого составляет 36 мкс/день, или термостатированный кварцевый генератор (OCXO), точность которого составляет 5 мкс/день. Характеристики точности этих генераторов основаны на постоянной температуре. В случае спуфинг-атаки GPS, при которой ресивер спутниковой системы не может воспроизводить фактический сигнал, SEL-2488 сравнивают сигналы, полученные антенной точного времени SEL-9524B GPS/GLONASS от спутников систем ГЛОНАСС, с сигналами GPS и определяют искажения времени, которые вызывает атака этого типа.

Простой и безопасный ввод в эксплуатацию—Часы SEL-2488 легко конфигурируются по веб-интерфейсу HTTPS через передний порт Ethernet: графический экран SkyView предоставляет сигналы о неполадках и сбоях в работе антенны. Этот порт активен по умолчанию. При необходимости его можно отключить.

Особенности

    1. 1

      Светодиоды индикации состояния и активности

    2. 2

      Мультиинформационный ЖК-дисплей

    3. 3

      Светодиоды индикации состояния часов

    4. 4

      Порт локального управления

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Контакты сигнализации и таймера

    2. 2

      Восемь настраиваемых выходов времени BNC (демодулированный IRIG-B, один импульс в секунду [PPS], килоимпульсы в секунду [kPPS] и модулированный IRIG-B)

    3. 3

      Четыре стандартных Ethernet-порта

    4. 4

      Порт DB-9 для выходных сигналов IRIG-B или тактовых импульсов

    5. 5

      Гнездо для подключения антенны (разъем TNC)

    6. 6

      Вход IRIG-B (в будущих версиях)

    7. 7

      Стандартный источник питания

    8. 8

      Опциональный резервный источник питания с горячей заменой

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Подробности

Точность—Синхронизация с всемирным координированным временем (UTC) с точностью в пределах ±40 нс позволяет эффективно решать задачи электроэнергетических предприятий. В целях сохранения точности можно отрегулировать компенсацию задержки передаваемого по кабелю сигнала для антенных кабелей и выходных кабелей. Если сигнал системы ГЛОНАСС временно потерян, то включается стандартный термокомпенсированный кварцевый генератор, точность которого составляет 36 мкс/день, или термостатированный кварцевый генератор, точность которого составляет 5 мкс/день.

Эффективная система распределения времени—Сигналы точного времени могут распределяться через восемь выходов BNC и один выход DB-9, которые могут быть настроены на передачу сигналов IRIG-B или тактовых импульсов. Порт DB-9 можно использовать с оптоволоконным трансивером SEL-2812 или высокоточным оптоволоконным трансивером SEL-3405 для отправки сигнала IRIG-B на большие расстояния по оптоволоконным кабелям. SEL-2488 также оснащен четырьмя стандартными Ethernet портами, которые передают время по протоколу NTPv4. При выборе протокола Precision Time Protocol (PTP) SEL-2488 могут работать как эталон точного времени, поддерживая как профиль по умолчанию Default Profile, (IEEE C37.238-2011/2017), так и профиль энергосистемы (Power Utility Profile, IIEC/IEEE 61850-9-3:2016). Часы SEL-2488 могут распределять время по протоколу NTP и PTP четырем независимым сетям. Порты Ethernet заказываются попарно и представлены в медном, одномодовом или многомодовом оптоволоконном исполнении.

Безопасность—Защищенный доступ к SEL-2488 осуществляется за счет применения сертификатов X.509, учетных записей пользователей, аутентификации с помощью облегченного протокола доступа к каталогам (LDAP) и сложных паролей. Часы SEL-2488 поддерживают стандарт Syslog, стандарт ведения журналов событий, который интегрируется с существующей системой регистрации событий. SEL-2488 оснащены системой верификации спутниковых сигналов: устанавливаемая двойная антенна получает сигналы от двух спутниковых систем, которые затем используются для подтверждения точности сигналов ГЛОНАСС, что обеспечивает защиту от спуфинг-атак.

Надежность—Опционально можно добавить второй, резервный, заменяемый в «горячем» режиме источник питания. Часы SEL-2488 работают в широком температурном диапазоне при температурах от –40° до +85°C (от –40° до +185°F); сертифицированы по стандарту IEEE 1613 (класс 2), стандарту по электрическим переходным процессам и помехам средств связи для электрических подстанций.

Простота использования—Ввод в эксплуатацию и управление SEL-2488 осуществляется через защищенный веб-интерфейс HTTPS с использованием программного обеспечения SkyView и acSELerator QuickSet SEL-5030. На передней панели устройства SEL-2488 расположены многофункциональный LCD-дисплей, а также светодиоды для отображения информации о статусе оборудования и порт управления Ethernet с поддержкой портала авторизации DHCP, что обеспечивает легкий доступ к веб-интерфейсу управления устройством.

Варианты установки
SEL-2488 могут быть смонтированы на панель или в стойку, в зависимости от ваших потребностей.

Антенна SEL-9524 GNSS
SEL-9524 является антенной ГЛОНАСС повышенной прочности, производится на нашем заводе в городе Пулмен, штат Вашингтон, и может поставляться как самостоятельное устройство, так и в качестве опции к часам со спутниковой синхронизацией. Антенна представлена в двух исполнениях: для работы в двух диапазонах частот GPS/ГЛОНАСС или только в диапазоне частот GPS. Антенна работает при напряжении 3,5–6,0 В и оснащена светодиодом для отображения диагностической информации. Амплитудно-частотная характеристика более 40 дБ.

Компания SEL рекомендует использовать устройства SEL-2407 и SEL-2404 в комбинации с антенной SEL-9524A GPS/ГЛОНАСС. Антенна SEL-9524В GPS/ГЛОНАСС предназначения для использования с SEL-2488. Предыдущие версии антенн Bullet 235-0113 и 235-0103 доступны в ограниченном количестве.

 

9524Antenna

Минимальная версия ПО

Видео

Precise and Accurate SEL-2488

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-2488 R111-V0 SEL-2488-R111-V0-Z010001-D20241003 06.11.24 ~1243110001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО


Инструкции по эксплуатации

На английском языке