Необходимость синхронизации времени на подстанции эволюционировала от штампов времени в записи последовательности информации о событиях и повреждениях до более критически важных потребностей, таких как измерение синхрофазоров (IEEE C37.118), выборка измеренных значений (IEC 61850 9-2), и определения места повреждения методом бегущей волны. Эти новые сферы применения требуют такой же надежности, безопасности и надежности для точной синхронизации времени, что и для другого оборудования, предназначенного для критически важных сфер применения в инфраструктуре, такого как реле защиты на подстанции.