Distribuição

Proteção de alimentador

Os abrangentes recursos de proteção dos relés SEL são a base de um sistema de distribuição mais seguro e mais confiável.

As soluções SEL para proteção do alimentador SEL são ideais para:
  • Localização de faltas e análise de eventos: restabeleça seus sistemas rapidamente e encontre a causa raiz.
  • Circuitos de distribuição radiais e em loop – utilize a proteção de sobrecorrente de tempo, sobrecorrente direcional, sobretensão/subtensão e frequência.
  • Detecção e atenuação de arco elétrico por fibra ótica ultrarrápida para melhorar a segurança e impedir danos aos equipamentos.
  • Detecção de falta e monitoramento aprimorado do disjuntor.
  • Controle do bay com monitoramento de desgaste do disjuntor e detecção de falta de alta velocidade.
Opções flexíveis de proteção de comunicação, incluindo DNP3, Modbus, comunicação Mirrored Bits e IEC 61850, permitem que você configure uma rede de proteção segura.Adicione recursos avançados de comunicação e automação quando você desejar.

SEL-751 Relé de Proteção do Alimentador

Proteção, automação e controle do alimentador em um só pacote. Aplicações:
  • Proteção abrangente para circuitos de distribuição radiais e em loop
  • Localização de faltas e análise de eventos
  • Detecção e atenuação de arco elétrico
  • Entrada neutra sensível e proteção contra falta de aterramento sensível não direcional (SEF)
  • Consciência situacional e monitoramento do ativo
  • Proteção em ambientes perigosos e potencialmente explosivos
Saiba Mais 

SEL-451 Sistema de proteção, automação e controle de terminal (bay)

Controle completo do bay da subestação e proteção de alta velocidade do disjuntor em um dispositivo poderoso e com ótimo custo benefício. Aplicações:
  • Controle do bay com monitoramento do disjuntor para desgastes e detecção de falta de alta velocidade
  • Proteção contra sobrecorrente
  • Detecção de falta de alta impedância
  • Proteção do painel elétrico (pad)
  • Soluções para sistemas secundários digitais para subestações – use as tecnologias TiDL (Link de domínio no tempo) ou SV (Valores de Amostragem) da SEL para retirar os sinais de alta energia da casa de controle e substituir a fiação metálica por fibra.
Saiba Mais 

Engenharia e Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL