Localização de falta

Os métodos integrados de localização de faltas nos dispositivos SEL permitem identificar faltas, enviar equipes para reparos e restaurar o serviço mais rapidamente.A tecnologia de localização de faltas por ondas viajantes calcula a localização de faltas temporárias e permanentes, medindo os tempos de chegada das ondas viajantes que ocorrem naturalmente, causadas por uma falta na linha de transmissão. A detecção precisa dessas ondas requer um monitoramento de ultra-alta resolução, e a localização tem a precisão de um intervalo entre torres (±300 m).A tecnologia de localização de faltas baseada em impedância calcula a localização da falta, detectando mudanças na impedância da linha em decorrência de uma falta. A localização baseada em impedância é confiável e precisa em cerca de 2% do comprimento total de uma linha.

Localização de faltas baseada em ondas viajantes

Use um monitoramento de ultra-alta resolução para detectar ondas viajantes que se propagam a partir de faltas temporárias ou permanentes, assim como precursores de faltas. Esses dispositivos também têm métodos de localização de faltas com base em impedância, a fim de detectar faltas que produzem ondas viajantes que são muito fracas ou distorcidas para uso.