| Geral | |
|---|---|
| Entradas de corrente CA (até 8) | 1 A /5 A |
| Entradas de tensão CA (até 4) | 300 Vrms contínuos, 600 Vrms por 10 segundos |
| Entradas binárias (universal; 16 no total) | Taxas de amostragem: Faixa de tensão nominal de 10 kHz: Faixa de tensão operacional de 24–250 Vcc: 0–300 Vcc |
| Saídas binárias (total de 7) | Taxa de atualização: Faixa de tensão nominal ≤2 ms: Faixa de tensão de operação de 24–250 Vcc: 0–300 Vcc Tempo de operação – Saída forma A e C binária Coleta: ≤6 ms; entrega: ≤6 ms Tempo de operação – Saídas binárias de alta velocidade, alta corrente Coleta: ≤10 μs; entrega: ≤6 ms |
| Protocolos de comunicação | Protocolo SEL T |
| Fonte de alimentação | 48–250 Vcc/100–240 Vrms |
| Faixa de temperatura operacional | –40° a +85°C (–40° a +185°F) |