Calendário 2022 da Universidade SEL ja está disponível. Programa-se!
| Nr | Denominação |
|---|---|
| 1 | Elemento Principal |
| 2 | Relé de partida ou fechamento temporizado |
| 3 | Relé de verificação ou interbloqueio |
| 4 | Contator principal |
| 5 | Dispositivo de interrupção |
| 6 | Disjuntor de partida |
| 7 | Relé de taxa de variação |
| 8 | Dispositivo de desligamento da energia de controle |
| 9 | Dispositivo de reversão |
| 10 | Chave comutadora de sequência das unidades |
| 11 | Dispositivo multifunção |
| 12 | Dispositivo de sobrevelocidade |
| 13 | Dispositivo de rotação síncrona |
| 14 | Dispositivo de subvelocidade |
| 15 | Dispositivo de ajuste ou comparação de velocidade e/ou frequência |
| 16 | Dispositivo de comunicação de dados |
| 17 | Chave de derivação ou descarga |
| 18 | Dispositivo de aceleração ou desaceleração |
| 19 | Contator de transição partida-marcha |
| 20 | Válvula operada eletricamente |
| 21 | Relé de distância |
| 22 | Disjuntor equalizador |
| 23 | Dispositivo de controle de temperatura |
| 24 | Relé de sobreexcitação ou Volts por Hertz |
| 25 | Relé de verificação de Sincronismo ou Sincronização |
| 26 | Dispositivo térmico do equipamento |
| 27 | Relé de subtensão |
| 28 | Detector de chama |
| 29 | Contator de isolamento |
| 30 | Relé anunciador |
| 31 | Dispositivo de excitação |
| 32 | Relé direcional de potência |
| 33 | Chave de posicionamento |
| 34 | Dispositivo master de sequência |
| 35 | Dispositivo para operação das escovas ou curto-circuitar anéis coletores |
| 36 | Dispositivo de polaridade ou polarização |
| 37 | Relé de subcorrente ou subpotência |
| 38 | Dispositivo de proteção de mancal |
| 39 | Monitor de condições mecânicas |
| 40 | Relé de perda de excitação ou relé de perda de campo |
| 41 | Disjuntor ou chave de campo |
| 42 | Disjuntor / chave de operação normal |
| 43 | Dispositivo de transferência ou seleção manual |
| 44 | Relé de sequência de partida |
| 45 | Monitor de condições atmosféricas |
| 46 | Relé de reversão ou desbalanceamento de corrente |
| 47 | Relé de reversão ou desbalanceamento de tensão |
| 48 | Relé de sequência incompleta / partida longa |
| 49 | Relé térmico |
| 50 | Relé de sobrecorrente instantâneo |
| 51 | Relé de sobrecorrente temporizado |
| 52 | Disjuntor de corrente alternada |
| 53 | Relé para excitatriz ou gerador CC |
| 54 | Dispositivo de acoplamento |
| 55 | Relé de fator de potência |
| 56 | Relé de aplicação de campo |
| 57 | Dispositivo de aterramento ou curto-circuito |
| 58 | Relé de falha de retificação |
| 59 | Relé de sobretensão |
| 60 | Relé de balanço de corrente ou tensão |
| 61 | Sensor de densidade |
| 62 | Relé temporizador |
| 63 | Relé de pressão de gás (Buchholz) |
| 64 | Relé detetor de terra |
| 65 | Regulador |
| 66 | Relé de supervisão do número de partidas |
| 67 | Relé direcional de sobrecorrente |
| 68 | Relé de bloqueio por oscilação de potência |
| 69 | Dispositivo de controle permissivo |
| 70 | Reostato |
| 71 | Dispositivo de detecção de nível |
| 72 | Disjuntor de corrente contínua |
| 73 | Contator de resistência de carga |
| 74 | Relé de alarme |
| 75 | Mecanismo de mudança de posição |
| 76 | Relé de sobrecorrente CC |
| 77 | Dispositivo de telemedição |
| 78 | Relé de medição de ângulo de fase / proteção contra falta de sincronismo |
| 79 | Relé de religamento |
| 80 | Chave de fluxo |
| 81 | Relé de frequência (sub ou sobre) |
| 82 | Relé de religamento de carga de CC |
| 83 | Relé de seleção / transferência automática |
| 84 | Mecanismo de operação |
| 85 | Relé receptor de sinal de telecomunicação (teleproteção) |
| 86 | Relé auxiliar de bloqueio |
| 87 | Relé de proteção diferencial |
| 88 | Motor auxiliar ou motor gerador |
| 89 | Chave seccionadora |
| 90 | Dispositivo de regulação (regulador de tensão) |
| 91 | Relé direcional de tensão |
| 92 | Relé direcional de tensão e potência |
| 93 | Contator de variação de campo |
| 94 | Saídas digitais de alta velocidade para Trip |
| 95 | Usado para aplicações específicas |
| 96 | Relé auxiliar de bloqueio de barra |
| 97 à 99 | Usado para aplicações específicas |
| 150 | Indicador de falta à terra |
| AFD | Detector de arco voltaico |
| ARC | Religamento automático seletivo |
| CLK | Clock |
| DDR | Sistema dinâmico de armazenamento de perturbações |
| DFR | Sistema de armazenamento de faltas digital |
| ENV | Dados do ambiente |
| HIZ | Detector de faltas com alta impedância |
| HMI | Interface homem-máquina |
| HST | Histórico |
| LGC | Esquema lógico |
| LM | Monitoramento de linhas |
| MET | Medição de subestação |
| PDC | Concentrador de dados de fasores |
| PMU | Unidade de medição de fasores |
| PQM | Esquema de monitoramento de potência |
| RIO | Dispositivo remoto de I/Os |
| RTU | Unidade de terminal remoto / Concentrador de dados |
| SER | Sistema de armazenamento de eventos |
| SOTF | Fechamento sob falta |
| TCM | Esquema de monitoramento de trip |
| TD21 | Proteção de distância de fase e terra baseada em grandezas incrementais |
| TD32 | Elemento direcional baseado em grandezas incrementais |
| TW32 | Elemento direcional baseado em ondas viajantes |
| TW87 | Proteção diferencial de linhas baseada em ondas viajantes |
50N - sobrecorrente instantâneo de neutro
51N - sobrecorrente temporizado de neutro ( tempo definido ou curvas inversas)
50G - sobrecorrente instantâneo de terra (comumente chamado 50GS)
51G - sobrecorrente temporizado de terra (comumente chamado 51GS e com tempo definido ou curvas inversas)
50BF - relé de proteção contra falha de disjuntor (também chamado de 50/62 BF)
51Q - relé de sobrecorrente temporizado de seqüência negativa com tempo definido ou curvas inversas
51V - relé de sobrecorrente com restrição de tensão
51C - relé de sobrecorrente com controle de torque
50PAF - sobrecorrente de fase instantânea de alta velocidade para detecção de arco voltaico
50NAF - sobrecorrente de neutro instantânea de alta velocidade para detecção de arco voltaico
59Q - relé de sobretensão de seqüência negativa
59N - relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro (também chamado de 64G) , calculado ou TP em delta aberto
64 - relé de proteção de terra pode ser por corrente ou por tensão. Os diagramas unifilares devem indicar se este elemento é alimentado por TC ou por TP, para que se possa definir corretamente. Se for alimentado por TC, também pode ser utilizado como uma unidade 51 ou 61. Se for alimentado por TP, pode-se utilizar uma unidade 59N ou 64G. A função 64 também pode ser encontrada como proteção de carcaça, massa-cuba ou tanque, sendo aplicada em transformadores de força até 5 MVA.
67N - relé de sobrecorrente direcional de neutro (instantâneo ou temporizado)
67G - relé de sobrecorrente direcional de terra (instantâneo ou temporizado)
67Q - relé de sobrecorrente direcional de seqüência negativa
78 - Salto vetorial (Vector Shift)
O relé diferencial 87 pode ser de diversas maneiras:
87T - diferencial de transformador (pode ter 2 ou 3 enrolamentos)
87N - diferencial de neutro
REF - falta restrita à terra
87Q - diferencial de sequência negativa (aplicado para detecção de faltas entre espiras em transformadores)
87G - diferencial de geradores
87GT - proteção diferencial do grupo gerador-transformador
87SP - proteção diferencial de fase dividida de geradores
87V - Diferencial de tensão de fase
87VN - Diferencial de tensão de neutro
87B - diferencial de barras. Pode ser de alta, média ou baixa impedância
Pode-se encontrar em circuitos industriais elementos de sobrecorrente ligados num esquema diferencial, onde os TC´s de fases são somados e ligados ao relé de sobrecorrente.
Também encontra-se um esquema de seletividade lógica para realizar a função diferencial de barras.
Pode-se encontrar em algumas documentações o relé 68 sendo referido à função de seletividade lógica.
87M - diferencial de motores - Neste caso pode ser do tipo percentual ou do tipo autobalanceado.
O percentual utiliza um circuito diferencial através de 3 TC´s de fases e 3 TC´s no neutro do motor. O tipo autobalanceado utiliza um jogo de 3 TC´s nos terminais do motor, conectados de forma à obter a somatória das correntes de cada fase e neutro. Na realidade, trata-se de um elemento de sobrecorrente, onde o esquema é diferencial e não o relé.
As letras sufixos ao dispositivo definem sua aplicação. Os primeiros sufixos são:
S - comunicação de dados serial
E - comunicação de dados Ethernet
Os sufixos subsequentes definem:
C - dispositivo de segurança de rede (ex. VPN, encriptação)
F - firewall ou filtro de mensagens
M - função de gerenciamento da rede (SNMP)
R - roteador
S - switch
T - telefone
Uma switch Ethernet gerenciável terá o seguinte código: 16ESM