html{display:none} SEL-T4287 Sistema de Teste de Ondas Viajantes | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T4287

Sistema de Teste de Ondas Viajantes

O SEL-T4287 é um conjunto de injeção de pulso secundário, simples de usar, compacto e econômico para testar localizadores de falta por ondas viajantes e relés de proteção de linhas. Localizadores de faltas e elementos de proteção por ondas viajantes captam mudanças bruscas nos sinais de corrente e tensão com tempos de subida extremamente rápidos, como 1 microsegundo. Relés e localizadores de falta respondem às polaridades do sinal e ao tempo relativo dessas mudanças bruscas no sinal. O SEL-T4287 gera sinais de corrente de saída com tempo de subida baixo, decaimento suficientemente lento e precisão de nanossegundos necessários para testar localizadores de faltas por ondas viajantes, relés de proteção por ondas viajantes e funções de localização de faltas em relés de proteção de linhas.

A partir de

USD 5.870

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


  • Testar localizadores de falta por onda viajante, com extremidade única, dupla e múltipla, com base em correntes ou tensões
  • Testar elementos de proteção direcional por onda viajante.
  • Testar esquemas de proteção diferencial de corrente por onda viajante.

Características

    1. 1

      Porta USB para atualizações de firmware.

    2. 2

      Visualize parâmetros de linha e de teste.

    3. 3

      Visualize a fonte de disparo do teste selecionado.

    4. 4

      Arme e inicie um teste manualmente.

    5. 5

      Navegue até os parâmetros de linha e de teste.

    6. 6

      Confirme novos valores de parâmetros de linha e de teste.

    7. 7

      Altere a seleção do menu e selecione novos valores de parâmetros de linha e de teste.

    8. 8

      Saídas de corrente de onda viajante.

    9. 9

      Inicie um teste usando disparo via entrada binária de 48 Volts.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Saídas de disparo cruzado ("cross-trigger") de TTL ("Transistor-Transistor Logic") para outros equipamentos de teste.

    2. 2

      Entrada de disparo cruzado ("cross-trigger") de TTL ("Transistor-Transistor Logic") de outros equipamentos de teste.

    3. 3

      Entrada IRIG-B de um relógio via satélite para testes sincronizados.

    4. 4

      Fonte de alimentação: 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4

Detalhes

Aplicações Flexíveis
O SEL-T4287 gera dois conjuntos de correntes trifásicas secundárias, simulando ondas viajantes. Um módulo de tensão opcional (resistores de baixa indutância) permite converter um ou os dois conjuntos de corrente de saída em sinais de tensão, simulando ondas viajantes. Teste localizadores de falta, elementos ou esquemas de proteção baseados em corrente ou tensão, incluindo: localizadores de falta com extremidade simples ou múltipla, elementos direcionais de ondas viajantes e esquemas diferenciais de ondas viajantes. Sincronize ou dispare múltiplos SEL-T4287 para gerar mais de dois conjuntos de sinais trifásicos de ondas viajantes com precisão de tempo de acordo com o dispositivo em teste. 

Configuração Simples dos Parâmetros de Teste
Especifique os parâmetros de linha e de falta e deixe que o SEL-T4287 calcule e aplique os sinais de teste de ondas viajantes. Uma interface homem-máquina (IHM) simples e intuitiva no SEL-T4287 permite especificar parâmetros de teste e oferece total visualização e controle nos testes sem a necessidade de um PC ou software. 

Teste de Ponta a Ponta
Execute testes em terminais de linhas de transmissão com esquemas de proteção por ondas viajantes e localizadores de falta, podendo ser múltiplas as extremidades com vários SEL-T4287 sincronizados por relógios de satélite por meio de uma entrada IRIG-B padrão. Pré-configure cada conjunto de testes, programe o tempo do teste e deixe que todos os SEL-T4287 utilizados apliquem os sinais de teste em todos os terminais da linha. Teste localizadores de faltaspor ondas viajantes para linhas com mais de dois terminais. O teste de ponta a ponta é um recurso padrão incluído no preço do produto e pode ser usado com qualquer relógio com saída IRIG-B, compatível com IEEE C37.118. 

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções