html{display:none} SEL-T400L Proteção de Linha no Domínio do Tempo | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T400L

Proteção de Linha no Domínio do Tempo

Utilize a Proteção de Linha no Domínio do Tempo SEL-T400L para ter proteção de ultra-alta velocidade nas linhas de transmissão. Com a tecnologia inovadora no domínio do tempo por ondas viajantes e quantidades incrementais, o SEL-T400L desarma com segurança em até 1 ms. O relé registra eventos com uma taxa de amostragem de 1 MHz, localiza faltas na torre mais próxima e monitora a linha detectando faltas incipientes, faltas recorrentes ou faltas de cabo incipiente. A adição do SEL-T400L no seu sistema de proteção de linha pode reduzir drasticamente seu tempo de eliminação de faltas e permite obter os diversos benefícios associados à velocidade.

A partir de

USD 15.600

Estamos aqui para ajudar.

Obrigado por entrar em contato com a SEL. O formulário que você está procurando não está mais disponível, mas nossa equipe está pronta para responder suas perguntas ou ajudar você a resolver um problema. Preencha este formulário e entraremos em contato com você diretamente.

*Este campo é obrigatório.


Trip de Ultra-Alta Velocidade Com Segurança—O SEL-T400L inclui um esquema diferencial baseado em ondas viajantes (TW87) através de um canal de fibra óptica ponto-a-ponto dedicado; um elemento de distância baseado na grandeza incremental (TD21) e um esquema POTT com elementos direcionais baseados em ondas viajantes (TW32) e na grandeza incremental (TD32) através de um canal de proteção analógico ou digital. Você pode obter tempos de trip de 1–5 ms, dependendo do canal, do comprimento da linha e das condições do sistema.

Simplicidade—Exigindo apenas alguns ajustes de proteção, o SEL-T400L é fácil de aprender, fácil de aplicar e fácil de ajustar. Os ajustes do relé exigem apenas estudos de curto-circuito muito básicos, e os ajustes do relé são bastante resilientes à evolução do sistema de potência e variação dos níveis de curto-circuito.

Registro de alta fidelidade – o SEL-T400L fornece registro de tensão e de corrente de alta resolução, com uma taxa de amostragem de 1 MHz e uma resolução de 18 bits. É possível gravar e analisar transientes de alta frequência, como ondas viajantes, eventos de chaveamento, religamento de disjuntores e faltas autoextinguíveis. O SEL-T400L também transmite valores rápidos no domínio do tempo (FTDV). Entre em contato com a SEL para obter uma descrição detalhada, bem como das ferramentas para experimentar essa funcionalidade avançada do SEL-T400L.

Localização incomparável de faltas – o SEL-T400L inclui métodos de localização de faltas por ondas viajantes que funcionam com ou sem comunicações. O SEL-T400L tem uma precisão comprovada em campo de uma extensão de torre. O resultado da localização de falta de dupla terminação está disponível em alguns milissegundos, permitindo que o SEL-T400L controle o religamento automático dependendo da localização da falta (como em aplicações em linhas com seções de cabo). O SEL-T400L também inclui uma função de monitoramento de linha, que pode ser utilizada para manutenção de linha baseada em condições para evitar faltas de linha e descobrir pontos fracos ao longo da linha.

Facilidade na Execução de Testes—Exigindo apenas alguns ajustes de proteção, o SEL-T400L é fácil de comissionar. Você pode usar qualquer conjunto padrão de testes de relés para testar os elementos de distância TD21 e direcionais TD32 ou usar o Sistema de Teste de Ondas Viajantes SEL-T4287 para testes ponta-a-ponta do esquema TW87, do elemento TW32 e do localizador de faltas por ondas viajantes.

Reprodução de Eventos—Você pode testar as funções de proteção e localização de faltas sem um conjunto de teste de relé usando a função de reprodução de eventos integrada e eventos registrados no campo ou simulados através de programas de transitórios eletromagnéticos. Com a função de reprodução de eventos, você pode disparar (“trigger”) um teste de reprodução em vários relés baseado no tempo para efetuar testes ponta-a-ponta dos esquemas de proteção e localizadores de faltas baseados em múltiplos terminais do SEL-T400L.

Características

    1. 1

      Porta USB 2.0 para acesso de engenharia local.

    2. 2

      Visor para exibir informações de medição, evento e localização de falta.

    3. 3

      Fácil navegação da IHM

    4. 4

      LEDs para visualizar a causa de disparo, o tipo de falta e o status básico do relé.

    5. 5

      Amplo compartimento para etiquetas dislizáveis, para diagramas ou informações sobre o equipamento.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Seis saídas de alta velocidade com classificação de trip para disparo por polo de dois disjuntores.

    2. 2

      Saída de alarme.

    3. 3

      Cinco entradas com um terminal comum.

    4. 4

      Entrada de tempo IRIG-B.

    5. 5

      Três portas de fibra óptica para sinalização de proteção multiplexada (SEL MB8 ou IEEE C37.94).

    6. 6

      Porta Ethernet SFP (fator de forma pequeno plugável) de 100 Mbps ou 1 Gbps para acesso de engenharia e SCADA.

    7. 7

      Porta de fibra óptica SFP para sinais de proteção de alta largura de banda sobre fibra direta.

    8. 8

      Entradas de corrente do disjuntor 1 e 2 (1 A ou 5 A).

    9. 9

      Tensão da linha.

    10. 10

      Opções de alimentação: 125-250 Vcc, 110-240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalhes

Aplicações de Proteção
Utilize o SEL-T400L para uma variedade de configurações do sistema e da linha, incluindo:

  • Esquemas de proteção de transferência de trip direto (DTT) e POTT para linhas de dois, três e quatro terminais através de um canal digital (selecione codificação SEL Mirrored Bits ou codificação IEEE C37.94), canal analógico (use módulos de I/O série SEL-2500), ou canal de fibra óptica direto (use multiplexação por divisão do comprimento de onda para compartilhar fibras ópticas).
  • Esquema de proteção TW87 para linhas de dois terminais com uma provisão para derivações sem medição através de um canal de fibra óptica direto. (Use multiplexação por divisão do comprimento de onda para compartilhar fibras ópticas.)
  • Elemento de distância para trip direto por subalcance.
  • Trip monopolar.
  • Linhas com compensação série.
  • Linhas com reatores no lado do barramento e no lado da linha.
  • Linhas híbridas com seções de cabos subterrâneos e aéreos.
  • TCs na linha e TCs no disjuntor em aplicações de disjuntor duplo com medição de corrente por disjuntor.
  • Saídas nominais de trip de alta velocidade para dois disjuntores e trip monopolar.

Instalação Sem Complicações
Utilize o SEL-T400L com fiação e cabos de controle padrão para conexão com transformadores de potencial e corrente convencionais, incluindo transformadores de potencial com acoplamento capacitivo (CCVTs), e diretamente com circuitos da bobina de trip do disjuntor. O relé usa ondas viajantes de corrente que são adequadamente medidas com cabeamento e TCs padrão. O relé utiliza a primeira onda viajante de tensão no elemento direcional TW32 opcional, e esta onda é reproduzida corretamente por muitos CCVTs, propiciando boa confiabilidade do TW32. Você pode selecionar a codificação SEL MB8 para troca de sinais com dispositivos de I/O da SEL e relés SEL locais para aplicações de proteção de falha do disjuntor e controle de religamento automático, ou a codificação IEEE C37.94 para troca de sinais com um SEL-T400L remoto através de um multiplexador compatível para aplicações POTT e DTT. O SEL-T400L fornece um meio de comunicação simples para acessar registros e dados de medição do relé. Esses protocolos incluem protocolos SEL para facilitar as integrações com sistemas SEL, DNP3 sobre Ethernet para interconectar com sistemas SCADA baseados em DNP, e métodos de transferência de arquivos Ethernet genéricos para facilitar a integração com sistemas de automação da subestação baseados em Ethernet.

Ajustes e Configurações do Relé
Projetado tendo em mente a simplicidade, o SEL-T400L utiliza preferências do usuário com múltipla escolha simples para acomodar uma ampla variedade de aplicações sem a necessidade de desenvolver equações lógicas personalizadas. Os esquemas e elementos de proteção requerem poucos ou nenhum ajuste além dos ajustes usuais de supervisão de sobrecorrente e ativação. A maioria dos ajustes de proteção envolve dados da placa de identificação, tais como relações dos transformadores de corrente e potencial, parâmetros da linha, tensão nominal, ou frequência do sistema e rotação de fases. Esses ajustes são fáceis de configurar e não precisam ser reavaliados à medida que o sistema de potência evolui e os níveis de curto-circuito são variam.

Aplicações da Localização de Faltas
Dispare (“trigger”) a localização de faltas para faltas na linha a partir da proteção do SEL-T400L ou a partir de relés externos nas aplicações de proteção redundantes ou aplicações de localização de faltas independentes. Os destaques da localização de faltas do SEL-T400L incluem:

  • Localização de faltas para linhas de dois terminais com precisão de um vão de torre baseada nas ondas viajantes de um ou de ambos os terminais da linha
  • Localização de faltas por ondas viajantes baseada em dois terminais para linhas híbridas não homogêneas com seções de cabos subterrâneos e aéreos
  • Resultado da localização de faltas baseada em dois terminais disponível em milissegundos, permitindo que o SEL-T400L controle o religamento automático com base na localização da falta
  • Lógica fallback integrada nos métodos de localização de faltas baseados na impedância de um e dois terminais para confiabilidade da localização da falta durante faltas no cruzamento da tensão pelo zero
  • Suporte para localização de faltas por ondas viajantes off-line para linhas com múltiplos terminais

Monitoramento de linha
Monitore a linha quanto a faltas incipientes, faltas recorrentes ou faltas incipientes de cabos. Obtenha uma contagem tabulada de eventos por localização para detectar atividade de baixa potência e faltas ao longo da linha. Evite faltas limpando ou substituindo seletivamente isoladores, aparando vegetação, melhorando soluções anti-galloping, utilizando espaçadores de linha ou melhorando a proteção contra raios. O monitoramento de linha funciona em um canal de fibra óptica direto ou um canal multiplexado codificado IEEE C37.94 de 64 kbps.

Aplicações de Registros de Faltas Digitais
Os destaques dos registros do SEL-T400L incluem:

  • Amostragem com estampas de tempo de alta fidelidade (1 MHz, 18 bits) com a resposta de frequência até cerca de 400 kHz
  • Trigger programável para aplicações de registradores autônomos
  • Duração do registro de até 1,2 segundo por registro
  • Armazenamento para até 50 eventos de 1,2 segundo
  • Capacidade de registros back-to-back para a duração total de até 3,6 segundos
  • Tensões locais e correntes do disjuntor individuais
  • Correntes do disjuntor individuais e tensões locais no tempo se for utilizado o canal de fibra óptica ponto-a-ponto dedicado
  • Registros de ultra-alta resolução (analógicos de 1 MHz) para análise de eventos do sistema de potência e das funções de localização de faltas e proteção baseadas nas ondas viajantes
  • Registros de alta resolução (digitais e analógicos de 10 kHz) para análise das funções de proteção
  • Formato de arquivo IEEE COMTRADE (versão 2013)
  • Protocolo de Transferência de Arquivo (FTP) TCP/IP através de uma porta Gigabit Ethernet para o acesso rápido aos arquivos de registros grandes
  • Streaming de FTDV através de uma porta Gigabit Ethernet para monitoramento contínuo e registros de eventos de alta fidelidade em uma área ampla

Versão mínima do software

Vídeos

Rapidez. Segurança. Simplicidade. SEL-T400L

A PNM incorpora a proteção no domínio do tempo no projeto de modernização

Iluminando o Desert Nation

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-T400L R104-V4 SEL-T400L-R104-V4-Z005004-D20230714 04/08/23 ~1232160001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções

Certificações do Produto