| Conformidade | Projetado e fabricado sob um sistema de gestão de qualidade com certificação ISO 9001 | |||
| Faixa de temperatura de operação e armazenamento | –40° a +85°C (–40° a +185°F) | |||
| Ambiente operacional | Grau de poluição: 2 Umidade relativa: 5–95%, sem condensação Altitude máxima: 2.000 m (1,24 mi) | |||
| Proteção de entrada | SEL-FT50/SEL-RP50: IP67 | |||
| Intervalo de grampo | SEL-FT50-0001/3/6: 0,635 a 3,175 cm (0,25 a 1,25 pol.) SEL-FT50-0004/5/7: 0,762 a 2,794 cm (0,3 a 1,1 pol.) SEL-RP50-0001: 0,635 a 3,175 cm (0,25 a 1,25 pol.) | |||
| Dimensões | SEL-FT50-0001/3/6: 14,17 cm (5,58 pol) de diâmetro, 17,7 cm (6,97 pol) de altura SEL-FT50-0004/5/7: 14,503 cm (5,71 pol) de diâmetro, 14,81 cm (5,83 pol) de altura SEL-RP50-0001: 14,17 cm (5,58 pol) de diâmetro, 17,7 cm (6,97 pol) de altura SEL-FR12: 4,37 cm (1,72 pol.) de altura, 24,31 cm (9,57 pol.) de largura, 11,71 cm (4,61 pol.) de profundidade | |||
| Peso | SEL-FT50-0001/3/6: 0,86 kg (1,9 lb) SEL-FT50-0004/5/7: 0,59 kg (1,3 lb) SEL-RP50-0001: 0,86 kg (1,9 lb) | |||
| Potência | SEL-FT50 e SEL-RP50: Alimentados por linha (sem baterias) SEL-FR12 Tensão: 9–30 Vcc Consumo de energia: <2 W | |||
| Nível de captura de corrente | Configurável individualmente em cada SEL-FT50 Opções de nível: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1.000 e 1.200 A | ||
| Precisão na detecção de falhas | SEL-FT50-0001/3/6: 3% típico, 20% máximo SEL-FT50-0004/5/7: 20% típico | ||
| Tensão máxima | Até 38 kV (L-L) para SEL-FT50 e SEL-RP50 | ||
| Latência do sistema | Detecção de faltas (SEL-FT50) para saída de comunicações Mirrored Bits (SEL-FR12): 6 ms Cada repetidor de falta (SEL-RP50) no sistema: 1,5 ms adicionais por salto | ||
| Tamanho da rede | 12 transmissores SEL-FT50 por receptor SEL-FR12 Até 5 repetidores SEL-RP50 por SEL-FT50 16 IDs de rede selecionáveis pelo usuário | ||
| Faixa de frequência | Austrália: 915–928 MHz Brasil: 902-907,5 MHz, 915–928 MHz Canadá: 902–928 MHz União Europeia: 863–870 MHz México: 902–928 MHz Nova Zelândia: 915–928 MHz Peru: 916–928 MHz Estados Unidos: 902–928 MHz Use o Guia do modelo do país para determinar quais modelos de dispositivo são adequados para você. |
| Comunicações seriais | Protocolo serial: Comunicações Mirrored Bits Porta serial: 9.600, 19.200, 38.400, 115.200 bps |
| Modulação | 2-FSK |
| Faixa esperada | SEL-FT50/SEL-RP50 a SEL-FR12: aproximadamente 1,6 km* SEL-FT50 a SEL-RP50: aproximadamente 1,6 km* SEL-RP50 a SEL-RP50: aproximadamente 0,8 km* *Requer terreno plano com linha de visão clara e sem interferência de RF – consulte o Manual de instruções do FT50 para obter mais detalhes |
Patentes pendentes