| Faixa do Limite de Trip | 50 a 1200 A |
| Faixa das Tensões do Sistema (F-F) | 4160 V a 34.5 kV |
| Máxima Corrente de Falta | 25 kA por 10 ciclos |
| Tempo de Resposta do Trip | 24 ms, Nominal |
| Tempos de Reset do Flash Permanente | |
| Níveis de Trip de 50 a 100 A | 8 Horas |
| Níveis de Trip de 200 a 1200 A | 4 ou 8 Horas |
| Tempos de Reset do Flash Temporário | 0, 4, 8, 16 ou 24 Horas |
| Faixa de Fixação (Diâmetro Externo) | 0.162" a 1.5" |
| Bateria | Bateria de Lítio de 3.6 V de Alta Capacidade, 17 Ah, Com Vida Útil de 20 Anos Sob Armazenamento |
| Peso Aproximado | 840 g (1.85 lb) |