html{display:none} AR360 Indicador de Falta AutoRANGER Aéreo | Schweitzer Engineering Laboratories

AR360

Indicador de Falta AutoRANGER Aéreo

Os Indicadores de Falta AR360 possuem displays com LEDs pulsantes ultrabrilhantes com 360 graus de visibilidade. Uma sequência de flashes “rotativa” diferenciada facilita a visualização do display indicador de faltas.

As faltas temporárias e permanentes são identificadas separadamente através do uso de LEDs vermelho e âmbar e padrões de flash diferenciados. O AR360 identifica as faltas temporárias com LEDs pulsantes na cor âmbar. As faltas permanentes são indicadas por uma combinação de LEDs vermelho e âmbar alternados. Através destas indicações, detecte as faltas momentâneas antes que se tornem interrupções permanentes e agilize a restauração do sistema.

A tecnologia avançada baseada em microprocessadores detecta e mede a carga e detecta faltas em circuitos com apenas 50 A de corrente de falta. Sua característica autoajustável permite que ele selecione automaticamente um nível de trip com base na corrente de carga medida, reduzindo custos com sobressalentes e facilitando a sua aplicação. Desta forma, o AR360 eleva seu limite de trip à medida que a carga aumenta, permitindo uma aplicação segura para cargas até 1200 A.

Os Indicadores de Falta AR360 são fáceis e rápidos de instalar através de uma vara de manobra isolada (“hot stick”). Não há grampos para desmontar e não é necessário nenhum equipamento extra.

A partir de

USD 241

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Localizador Aéreo de Faltas—Aplique os AutoRANGERs Aéreos AR-OH ou AR360 em todo seu sistema de distribuição aéreo como uma forma econômica de reduzir o tempo de localização das faltas e melhorar os índices de confiabilidade e desempenho da rede. A lógica do AutoRANGER seleciona automaticamente o melhor limite de trip com base na corrente de carga amostrada e elimina os problemas de coordenação com vários esquemas de proteção. O display com LEDs brilhantes do AR360 fornece uma indicação de falta com maior visibilidade, tanto de dia quanto à noite. 

Detecção de Faltas Temporárias—Melhore a confiabilidade do sistema rastreando as faltas temporárias antes que elas se tornem interrupções permanentes. O AR360 e o AR-OH estão equipados com displays de fácil interpretação que piscam com padrões distintos para faltas permanentes e faltas temporárias. 

Circuitos de Distribuição—Implemente o AR360 em circuitos de distribuição até 34.5 kV e o AR-OH em circuitos de distribuição até 69 kV.

Detalhes

Visibilidade de 360 Graus
Seis LEDs ultrabrilhantes com amplo ângulo de visão fornecem campos de luz sobrepostos que, coletivamente, produzem quase a mesma intensidade de luz, independentemente do ângulo de visão do observador. A sequência de LEDs pulsantes fornece um efeito de movimento rotativo característico que melhora a visibilidade do display de faltas permanentes. 

Identificação de Faltas Temporárias e Permanentes 
Os padrões distintos de indicação de falta temporária e permanente fornecem facilidade para localização da causa das faltas permanentes e temporárias.

Seleção dos Limites de Trip Autoajustáveis
Os Indicadores de Falta AR360 otimizam dinamicamente a sensibilidade e a segurança com base nas medições da carga. Eles podem detectar faltas com apenas 50 A de corrente quando as cargas são leves e automaticamente aumentar seu limite de trip para permanecerem seguros para cargas até 1200 A.

Vídeo

Como Instalar o Indicador de Faltas AutoRANGER AR360

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções