html{display:none} AR-OH Indicador de Falta Aéreo Auto Ajustável | Schweitzer Engineering Laboratories

AR-OH

Indicador de Falta Aéreo Auto Ajustável

O AutoRANGER AR-OH é um indicador de falta autoajustável aplicado em redes aéreas de distribuição. Sua característica autoajustável permite que ele selecione automaticamente um nível de trip com base na corrente de carga medida, reduzindo custos com sobressalentes e facilitando a sua aplicação. Para sua ativação, o AutoRANGER tem de ser instalado em uma linha energizada com corrente de carga suficiente para permitir a amostragem da corrente de carga. Após a ocorrência de um evento, o AR-OH efetua uma amostragem das condições do sistema para determinar uma indicação no display de um evento temporário ou permanente.

Um evento temporário é indicado por um LED pulsante na cor âmbarm enquanto os eventos permanentes são indicados por dois LEDs vermelhos pulsantes. O período de duração do flash de ambos os tipos de eventos (temporário ou permanente) pode ser selecionado no momento da compra para melhor coordenar com os tempos de resposta da equipe de manutenção de rede.

O AR-OH usa a tecnologia de restrição por inrush para evitar que o AR-OH dê trip nas tentativas de religamento, além de evitar falsos trips decorrentes das correntes de retorno (“backfeed”) ou campos de tensão gerados a partir de sistemas de distribuição aéreo com sistemas acoplados. A ativação manual para teste dos LEDs ou reset do flash é efetuada com a ferramenta de teste CRSRTT (vendida separadamente).

Acessórios e Ferramentas para Sensores e Indicadores de Falta

A partir de

USD 233

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Localizador Aéreo de Faltas—Aplique os AutoRANGERs Aéreos AR-OH ou AR360 em todo deu sistema de distribuição aéreo como uma forma econômica de reduzir o tempo de localização das faltas e melhorar os índices de confiabilidade e desempenho da rede. A lógica do AutoRANGER seleciona automaticamente o melhor limite de trip com base na corrente de carga amostrada e elimina os problemas de coordenação com vários esquemas de proteção. 

Detecção de Faltas Temporárias —Melhore a confiabilidade do sistema rastreando as faltas temporárias antes que elas se tornem interrupções permanentes. O AR360 e o AR-OH estão equipados com displays de fácil interpretação que piscam com padrões distintos para faltas permanentes e faltas temporárias.

Circuitos de Distribuição—Implemente o AR360 em circuitos de distribuição até 34.5 kV e o AR-OH em circuitos de distribuição até 69 kV.

Detalhes

  • O limite de trip é automaticamente ajustado com base na corrente de carga, eliminando a necessidade de especificar um valor limite de trip fixo.
  • Estes limites de trip autoajustáveis reduzem o estoque de sobressalentes e e o tempo gasto com estudos de coordenação.
  • As diferentes indicações para faltas temporárias e permanentes propiciam facilidade no rastreamento das faltas.
  • O recurso de restrição por inrush permite uma integração coordenada com esquemas de religamento automático.
  • O display com LED inteligente fornece o nível de intensidade apropriado para as condições de luz ambiente, gerando economia de bateria.
  • O recurso patenteado “Ramp-Down Restraint” evita falsa atuação após uma interrupção prolongada do circuito.
  • Construção robusta assegura um longo tempo de vida útil do produto.
  • A instalação é rápida e simples. 
    • Instalação com uma simples vara de manobra — sem parafusos ou fixações adicionais.
    • Sem manutenção.
    • Teste, ative e resete manualmente com a ferramenta CRSRTT.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções