| Entradas de corrente CA | 5 A ou 1 A fase e 5 A ou 1 A neutro (selecionável por ajuste) |
| Entradas de tensão CA | 300 Vca contínuos, 600 Vca por 10 segundos |
| Entradas/saídas | O padrão inclui 4 entradas digitais, 5 saídas digitais (1 Forma C, 2 Forma A Padrão, 2 Forma A Híbrido) |
| Entradas digitais de contato molhado | 4 entradas digitais de contato molhado internamente (24 Vcc) Entradas digitais binárias universais com contato molhado externamente (24–250 Vcc/Vca; selecionável por ajuste) |
| Frequência e rotação de fase | Frequência do Sistema: 50, 60 Hz Rotação de fase: ABC, ACB Rastreamento de frequência: 15–70 Hz |
| Elementos de arco voltáico time-overlight (TOL1–TOL4) | Tempo de captação: 1 ms (incluindo operação de saída quando é usado o contato híbrido) Tempo de interrupção: 16 ms |
| Protocolos de comunicação | Os protocolos padrão incluem protocolos da SEL, Modbus RTU, Modbus TCP, comunicações Mirrored Bits, Telnet, protocolo de transferência de arquivos (FTP), TCP/IP, comunicações de servidor web HTTP/HTTPS e Simple Network Time Protocol (SNTP). Os protocolos opcionais incluem IEC 61850 Edição 2 e DNP3 serial e LAN/WAN. |
| Portas de comunicação | Porta USB-C no painel frontal Porta traseira Ethernet 10/100BASE-T simples ou dupla Porta traseira EIA-232/EIA-485 com IRIG-B |
| Fonte de alimentação universal | 24–250 Vcc/110–240 Vca |
| Temperatura de operação | –40° a +85°C |