html{display:none} SEL-849 Relé de gerenciamento de motor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-849

Relé de gerenciamento de motor

O SEL-849 é um produto versátil adequado para aplicações industriais e em concessionárias. Ele oferece proteção para o motor baseado em corrente, tensão e temperatura; proteção do alimentador baseada em corrente e tensão; detecção de arco elétrico; e medição de potência.

O SEL-849 pode ser instalado facilmente dentro de um centro de controle de motor (MCC) ou de um painel de controle. As IHMs opcionais dos relés de motor SEL-3421 e SEL-3422 permitem comunicações remotas de forma simples.

A partir de

USD 1.000

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção de motor — o SEL-849 fornece todos os recursos básicos para proteção de motor, incluindo proteção contra curto-circuito, perda de carga, obstrução de carga, partidas frequentes, desequilibro de corrente e condições de reversão de fase. Proteja motores de indução trifásica de baixa ou média tensão e acionados por inversores de frequência com um modelo térmico aprimorado. Conecte um transformador de corrente toroidal externo para obter uma detecção sensível de falta a terra em sistemas aterrados de alta impedância.

Proteção de alimentador — configure elementos de sobrecorrente instantâneos e tempo flexíveis (por exemplo, sobrecorrente, tensão, energia direcional) para proteger circuitos de alimentação de baixa tensão.

Medição e monitoramento — analise os relatórios do SER e os relatórios de eventos oscilográficos para um rápido comissionamento, teste e diagnóstico pós-falta. Reduza os dispositivos de medição/monitoramento instalados separadamente aproveitando as vantagens dos relatórios do SEL-849 como número de partidas do motor, tendências na partida do motor, estatísticas de operação do motor, medição de potência, medição mínima/máxima e recursos de medição de demanda.

Mitigação de arco elétrico — melhore a segurança dos trabalhadores utilizando a detecção de arco elétrico (AFD) integrada do relé. O AFD, supervisionado por elementos de sobrecorrente, oferece uma proteção segura, confiável e de ação rápida contra arco elétrico.

Conexão direta  conecte até 690 V às entradas de tensão opcionais e até 256 FLA (corrente total) através dos circuitos primários do TC incorporado. Utilize transformadores de instrumento externos para tensões ou correntes maiores.

IHMs opcionais — instale os relés SEL-849 em MCC e conecte os módulos displays opcionais (SEL-3421 ou SEL-3422) fora do MCC para acesso seguro ao relé.

Integração — selecione entre uma variedade de portas e protocolos de comunicações – IEC 61850 Edição 1, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, EtherNet/IP, PRP (PRP) IEC 62439 Parallel Redundancy Protocol, DNP3, SEL ASCII e SNTP – para integrar relés SEL-849 aos sistemas supervisórios ou sistemas coordenados de proteção e controle.

Características

    1. 1

      EIA-232 ou EIA-485 fornece acesso rápido e fácil à engenharia.

    2. 2

      O sensor óptico de alta velocidade oferece suporte para detecção segura de arco elétrico.

    3. 3

      Você pode utilizar as entradas de corrente já incorporadas ao SEL-849 com capacidade de corrente nominal de 0.5-256 A ou utilizar TCs externos para corrente nominal até 6000 A.

    4. 4

      As entradas opcionais de conexão direta de tensão (permitindo até 690 Vca) permitem elementos de proteção baseados em tensão.

    5. 5

      A IHM alimentada pela porta Ethernet permite revisar o status e os registros de eventos externamente para melhorar a segurança.

    6. 6

      Uma ampla variedade de protocolos de comunicação e meios de comunicação proporcionam flexibilidade para a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle.

    7. 7

      Opções de fontes de alimentação incluem 110-240 Vca, 125-250 Vcc ou 24-48 Vcc.

    8. 8

      Os conectores para a entrada do termistor e AO permitem monitorar a temperatura do equipamento e integrá-la com um sistema de controle distribuído (DCS).

    9. 9

      Os conectores para DIs e DOs fornecem de maneira conveniente a possibilidade de emitir sinais de controle e monitorar equipamentos.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Amplo visor LCD para navegação, controle de relé e diagnóstico.

    2. 2

      Teclas de navegação customizaveis.

    3. 3

      Dois LEDs tricolores fixos e oito programáveis.

    4. 4

      Controles fundamentais do motor.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      IHM para acompanhamento de status e controle.

    2. 2

      Etiquetas configuráveis para LEDs programáveis

    1
    2

Detalhes

Múltiplas aplicações

O SEL-849 oferece proteção para motores de baixa tensão em praticamente todas as aplicações, incluindo bombeamento, gases, resfriadores e transporte de materiais. Ele pode ser configurado como um motor, como um inversor de frequência ou relé de proteção do alimentador. Também pode ser utilizado como um dispositivo de telemetria para monitoramento, medição e controle.

Design compacto para MCCs

A principal aplicação do SEL-849 é a proteção contra sobrecarga e arco elétrico em MCCs. Nessa aplicação, o SEL-849 opera o contator, controlando a partida e parada do motor. O SEL-849 recebe comandos start/stop com protocolos de controle industrial baseados em Ethernet, contatos de entrada ou através dos botões remotos Start e Stop da IHM. A forma compacta – 71,1 mm X 127,0 mm X 152,4 mm – pode ser facilmente instalada em compartimentos do MCC. Transformadores de corrente integrados economizam espaço e reduzem o tempo de instalação.

Funcionalidade da telemetria

O SEL-849 é uma excelente escolha para aplicações de telemetria para monitoramento, medição e controle. Seu tamanho pequeno, baixo custo, múltiplas opções de comunicação e opções remotas de IHM tornam o relé uma opção perfeita para sistemas de distribuição de energia para usos como monitoramento de fim de linha e medição de potência.

Interface web de fácil utilização

A interface web do SEL-849 facilita a configuração e o monitoramento por parte dos eletricistas e técnicos.

Fácil integração com sistemas de controle

Várias opções de protocolo de comunicação, como IEC 61850 Edição 1 e EtherNet/IP, permitem que o SEL-849 seja utilizado com sistemas de controle antigos e novos. Escolha várias sessões do Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN ou DNP3 serial para configuração personalizada de suas aplicações. Quando são selecionadas portas Ethernet duplas, o relé também oferece suporte ao IEC 62439 PRP e a Comutação Rápida de Failover. Para o máximo de flexibilidade, o SEL-849 inclui opções para contatos de entrada com alimentação interna ou externa.

Proteção contra risco de arco elétrico

Os MCCs normalmente possuem grande potencial para correntes elevadas de falta, resultando em maiores riscos de arco elétrico. A capacidade de detecção de arco elétrico do relé SEL-849 reduz significativamente a energia incidente de um arco elétrico.

Hardware robusto e confiável

Todos os relés SEL são projetados para operar em ambientes adversos, onde outros relés podem falhar. O SEL-849 opera em condições extremas, com uma temperatura operacional de –40° a +85°C, e é projetado e testado para exceder os padrões aplicáveis, incluindo vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas.

  • Porta Ethernet adicional
  • EtherNet/IP
  • IEC 61850 Edition 1
  • DNP3 Serial e LAN/WAN
  • PRP com duas portas Ethernet
  • Porta de comunicação EIA-232/EIA-485 adicional
  • I/Os digitais e analógicas (6 DI/1AO) adicionais
  • Contatos de entrada com alimentação externa (6 ED ou 6 ED/1 SA)
  • Entradas de tensão com conexão direta de 690 V e elementos de proteção baseados em tensão
  • Revestimento conformal coating (opcional no SEL-849 e padrão nos Módulos de IHM SEL-3421 e SEL-3422)
  • Kits de substituição para retrofit — substitua os relés de proteção de motor existentes com os kits de substituição direta SEL-849 e adaptadores de montagem:

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-849 R106-V2 003 6.6.0.0

Vídeos

Instalando o Relé Inteligente SEL-849 na Gaveta do CCM

How to Set The SEL-849 Motor Management Relay

motorMAX - Proteção contra arco voltaico

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-3421 R107-V0 SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 15/02/25 ~3250450001
SEL-3422 R107-V0 SEL-3421-R107-V0-Z000000-D20250117 15/02/25 ~3250450001
SEL-849 R110-V0 SEL-849-R110-V0-Z007004-D20250117 15/02/25 ~3250450001
SEL-849 R109-V1 SEL-849-R109-V1-Z006004-D20250117 15/02/25 ~3250450001
SEL-849 R108-V3 SEL-849-R108-V3-Z005003-D20250117 15/02/25 ~3250450001
SEL-849 R107-V5 SEL-849-R107-V5-Z004002-D20250117 15/02/25 ~3250450001
SEL-849 R106-V8 SEL-849-R106-V8-Z003002-D20250117 15/02/25 ~3250450001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-849 R106-V2 003 6.6.0.0