A SEL recomenda a utilização do Relé de Proteção do Alimentador SEL-751 ao invés do SEL-751A. O SEL-751 suporta opções adicionais de proteção e comunicações, como localização de faltas, detecção de faltas de alta impedância, EtherNet/IP e um servidor web integrado. Ele também está disponível com uma tela touchscreen colorida.
A SEL continuará a dar suporte e garantia ao SEL-751A.
Proteção do alimentador — proteja completamente a distribuição de circuitos radiais e em loop, incluindo sobrecorrente temporizada, sobrecorrente direcional, religamento automática, sub/sobretensão, frequência e muito mais.
Atenuação de arco elétrico — maior segurança pessoal com a possibilidade de detecção de arco elétrico (opcional). O SEL-751A oferece detecção combinada de luz e sobrecorrente de alta velocidade para eventos de arco elétrico. Essa combinação é a solução ideal entre velocidade e segurança.
Automação e controle — utilize o SEL-751A nos alimentadores e ofereça mais proteção, automação e controle, tudo em um único pacote. Equações de controle SELogic compatíveis com várias aplicações automatizadas sem a necessidade de controladores adicionais de automação. Os botões configuráveis do painel frontal podem substituir os controles convencionais e simplificar as aplicações e fiações de modo geral.
Análise de eventos — realize análises pós-eventos de maneira mais eficaz com os registros detalhados de eventos disponíveis no SEL-751A. Combine informações oscilográficas e digitais para encontrar a causa raiz. Adicione um dos Relógios Sincronizados por Satélite (SEL-2401 ou SEL-2407), para cruzamento das informações de eventos fornecidas pelos vários dispositivos.
Consciência situacional — aumente a consciência situacional e a utilização dos ativos com a medição dos sincrofasores IEEE C37.118. Combine as informações dos sincrofasores de todo o sistema para compreender as tendências do sistema, tomar decisões com base nas medições e não em estimativas, e para obter auxílio nas análises pós-eventos.
Proteção confiável em ambientes adversos — o SEL-751A opera em condições extremas, com uma temperatura operacional de –40° a + 85°C (–40° a +185°F) e foi projetado e testado para exceder os padrões aplicáveis, incluindo vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-751A tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
O LCD de 2 x 16 caracteres fornece navegação, controle do relé, dados e diagnóstico por meio de mensagens padrão ou até 32 mensagens de exibição personalizáveis.
Os LEDs programáveis do painel frontal com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com falta e a operação do elemento.
Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
Uma ampla variedade de protocolos de comunicação e meios físicos proporcionam flexibilidade para a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle.
As opções de fonte de alimentação incluem: 24–48 Vcc ou 110–250 Vcc /110–240 Vca.
A porta serial opcional de fibra óptica fornece acesso rápido e fácil para a engenharia
Os slots de cartão incluem posições para I/Os opcionais, um cartão de entrada de tensão ou um cartão para detecção de arco elétrico com sensores que ajudam a melhorar a segurança e evitar danos.
As entradas opcionais de corrente e tensão em uma placa, liberando espaço para placas SELect I/O™ adicionais
Proteção completa do alimentador
Maximize a flexibilidade do esquema de controle usando os elementos de sobrecorrente temporizada e instantânea, sobretensão, subtensão e frequência com proteção contra falta do disjuntor para um disjuntor de três polos.
Recursos opcionais de proteção
Utilize o SEL-751A com uma das opções de entrada de tensão para oferecer proteção contra sobre e subcorrente e contra sobre e subtensão e taxa de mudança de frequência, bem como verificação de sincronismo, monitoramento das baterias CC da subestação, detecção de arco elétrico e medição de potência e de demanda.
Controles convenientes
Utilize os quatro botões programáveis no painel frontal para controle rápido e personalizado.
Comunicação facilitada
Escolha entre comunicações Ethernet ou serial e vários protocolos, incluindo comunicações Mirrored Bits e IEC 61850. Selecione múltiplas sessões de Modbus TCP, Modbus Serial, DNP3 LAN/WAN ou DNP3 serial para configuração personalizada de suas aplicações.
Equações expandidas de controle SELogic
Utilize combinações matemáticas e lógicas com valores analógicos e digitais para aplicações personalizadas. Adapte o controle do sistema com base nas condições anteriores à falta. Escale valores analógicos e sele entradas momentâneas para recuperação pelo SCADA.
Controle de religamento
Combine várias práticas de religamento utilizando o religador programável de quatro disparos com verificação de sincronismo opcional.
Design robusto
Confie na faixa de temperatura operacional mais ampla do setor, de –40° a +85°C. O SEL-751A suporta vibrações, sobretensões elétricas, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. Um revestimento conformal coating (opcional) para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional aos contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-751A tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
Notificação automática
Alerte automaticamente a equipe sobre problemas através do link direto para o Anunciador de Alarmes SEL-3010.
Fácil instalação
Instale-os facilmente em locais existentes utilizando os kits disponíveis de retrofit e adaptadores de montagem, sem cortes ou perfurações.
Design flexível
Escolha entre as várias opções de instalação e integração com pequeno fator de forma e placas de expansão deslizáveis.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-751A | R419 | 011 | 6.6.0.0 | |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-751A | R421-V4 | SEL-751A-R421-V4-Z013003-D20260130 | 17/02/26 | ~3260480001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
| Produto | Revisão | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-751A | R419 | 011 | 6.6.0.0 | |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||