html{display:none} SEL-734W e LINAM WCS Controle de banco de capacitores e sensor de corrente sem fio (WCS) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-734W e LINAM WCS

Controle de banco de capacitores e sensor de corrente sem fio (WCS)

A solução SEL-734W e LINAM WCS é uma maneira mais rápida, mais simples e mais segura de fornecer controle preciso baseado em corrente para instalações de banco de capacitores. Este é o primeiro controle de banco de capacitores a usar tecnologia sem fio para melhorar a qualidade da energia, evitando sensores de corrente de poste de linha difíceis de instalar.

A partir de

SEL-734W: USD 2.630
LINAM WCS: USD 837

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Instalações de banco de capacitores novas ou modernizadas – Instale novos bancos de capacitores com controle avançado ou atualize controles de banco de capacitores baseados em tempo e em temperatura existentes para obter comutação mais precisa. É possível substituir os controles baseados em soquete existentes por uma solução ativada por corrente sem trocar nenhum equipamento primário, usando uma interface baseada em soquete de 4 castanhas ou uma interface de bloco de terminais. Para instalações novas, selecione um SEL-734W com a interface baseada em conector de 7 pinos.

Flexibilidade de localização – Meça a corrente da linha em um ponto do sistema de distribuição enquanto opera um banco de capacitores em um ponto próximo no sistema. É possível instalar um ou três sensores sem fio LINAM com até 450 metros de distância para aplicações em que o banco de capacitores não está perto das cargas indutivas.

Monitoramento da qualidade de energia – Melhore a qualidade da energia e solucione as preocupações dos clientes com recursos de monitoramento avançados, como medições de harmônicos, tendência de perfil de carga e registros de queda, pico e interrupção de tensão (VSSI).

Facilidade de instalação

Os leves sensores de corrente podem ser instalados em uma linha de distribuição suspensa usando um único hot stick. Não há necessidade de interromper a energia ou de fazer um trabalho significativo na alta tensão.

 

 

Flexibilidade de localização

Monte os sensores de corrente sem fio mais perto de suas cargas indutivas, não apenas no controle. É possível instalar os sensores com até 450 metros de distância da instalação do banco de capacitores.

734W-LINAM_app002

Detalhes

Precisão de comutação

Controle o banco de capacitores com tensão, kVAR, corrente e fator de potência para maior precisão. O emparelhamento do SEL-734W com até três sensores sem fio LINAM permite medir a potência reativa em três fases.

Versatilidade

Use um tipo de sensor para todas as suas instalações de banco de capacitores, com suporte para tensões de até 38 kV.

Personalização

Crie esquemas de controle personalizados com os modelos de design programáveis dos softwares SELogic e acSELerator QuickSet SEL-5030.

734W-LINAM_overview

Monitoramento do sistema

Use a solução SEL-734W e LINAM WCS para:

  • Monitorar o fluxo direto e reverso de potência ativa e reativa.
  • Monitorar harmônicos até a 15ª ordem.
  • Monitorar as condições do sistema de potência com até 16 canais de gravação.
  • Registrar anos de dados com o registrador de perfil de carga.

Confiabilidade

Forneça energia a rádios, gateways ou outros acessórios com a fonte de alimentação de 40 W, 15 VCC.

PAÍSES

O sistema SEL-734W e LINAM WCS é aprovado para uso pelos governos dos seguintes países:

  • Brasil
  • Canadá
  • Estados Unidos
  • Interfaces de campo para o SEL-734W no gabinete compacto
    • Baseado em soquete de 4 castanhas
    • Baseado em conector de 7 pinos (conectorizado)
    • Bloco de terminais de 7 posições (autocabeado)
  • Acessórios
    • Bandeja de acessórios básica
    • Bandeja de acessórios com fonte de alimentação integrada de 15 VCC (40 W)
  • Sensores de corrente sem fio LINAM (zero, um ou três)

Vídeo

Introduction to the SEL-734W Capacitor Bank Controller

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções

Aba Software - 734W

Configuração

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..


Coleta automatizada de dados

Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

Saiba mais na página do software DMA.


Visualização e análise

Software SEL-5601-2 synchroWAVe Event

O synchroWAVe Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falha do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software synchroWAVe Event.


SEL-5705 Synchrowave Reports

O Synchrowave Reports automatiza os relatórios de medições e dados de qualidade de energia por meio de e-mails ou de navegadores da web. Identifique rapidamente tendências, distúrbios de harmônicos e outros problemas na qualidade da energia para guiar o planejamento, a operação e as decisões de responsabilidade que aumentarão a eficiência e reduzirão os custos.

Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software synchroWAVe Reports.