Racionalize projetos de retrofit com conjuntos de substituição direta SEL para aplicações de proteção de motores, geradores, transformadores, alimentadores e medidores. Esses kits completos e pré-montados de retrofit são projetados para atender aos recursos, fator de forma e réguas de bornes de relés existentes específicos. Os conjuntos de substituição direta combinam relés SEL comprovados em campo com placas de montagem especializadas, réguas de bornes de interposição e outras peças para garantir atualizações rápidas, contínuas e eficazes em termos de custos.
Modernize os relés em todas as aplicações–oferecemos conjuntos de substituição direta para aplicações de motores, geradores, transformadores, alimentadores e medidores.
Fortaleça os sistemas com hardwares totalmente novos–os relés existentes estão propensos à degradação e ao desgaste, o que reduz a confiabilidade de seus equipamentos. Os conjuntos de substituição direta da SEL não reaproveitam nenhum hardware existente.
Simplifique a instalação e a configuração–os conjuntos de substituição direta entregam uma experiência de instalação fácil, rápida e livre de erros. O trabalho de instalação física de cada unidade pode ser concluído em uma hora – sem o uso de ferramentas elétricas. Não são necessários cortes e furações em painéis; em vez disso, cada conjunto se encaixa na abertura do painel existente e nos orifícios de montagem. Os arranjos de réguas de bornes e as designações de fiação atendem aos produtos existentes, e a SEL fornece etiquetas de identificação de cabos com todos os kits de retrofit.
Minimize o trabalho de engenharia–elimine tarefas de engenharia demoradas e caras, como revisar desenhos e diagramas. Todos os kits de montagem incluem diagramas de fiação, portanto, a documentação existente de seu sistema não é necessária para a instalação.
Faça parceria com a SEL em uma solução de regime Turnkey–oferecemos serviços completos de projeto, instalação e comissionamento para projetos de retrofit, poupando-lhe tempo e reduzindo-lhe custos.
Receba um suporte abrangente–todos os produtos da SEL acompanham uma garantia mundial de dez anos, serviços de diagnóstico e reparos gratuitos e suporte técnico local.
Os conjuntos a seguir estão disponíveis, fornecendo substituições diretas para uma variedade de relés. A Engenharia de Serviços da SEL também atende solicitações de projetos personalizados de montagem para seus requisitos específicos de proteção, comunicação e montagem.
Porta para acesso local
Placa de montagem
IHM do Relé de Gerenciamento de Motor SEL-3421
Blocos de terminais de controle
Relé de Gerenciamento de Motor SEL-849
Bloco de terminais CT e PT
Relé de Proteção de Motor SEL-710
Placa de montagem frontal
Blocos de terminais de controle e RTD
Placa de montagem traseira
Bloco de terminais CT e PT
Fonte de alimentação 24 Vcc
Relé de Proteção de Motor SEL-710
Placa de montagem
Estrutura pré-montada
Blocos de terminais de controle e RTD
Bloco de terminais CT e PT
Fonte de alimentação 24 Vcc
IHM do relé SEL-3421
Porta para acesso local
Placa de montagem
Bloco de terminais CT
Relé de Gerenciamento de Motor SEL-849
Bloco de terminais de controle e PT
Porta para acesso local
Placa de montagem
IHM do Relé de Gerenciamento de Motor SEL-3421
Blocos de terminais CT e PT
Blocos de terminais de controle
Relé de Gerenciamento de Motor SEL-849
Medidor de Receita e de Qualidade de Energia SEL-735
Montagem do medidor de projeção de 45mm-90mm
Placa de montagem
Blocos de terminais de comunicações
Blocos de terminais CT e PT
Blocos de terminais de alimentação
SEL-351S
Suportes de montagem reversíveis
Suporte do adaptador do bloco terminal
Portas de comunicação totalmente acessíveis
Montagem de projeção de 90mm
SEL-710
Placa de montagem
Blocos de terminais de controle
Fonte de alimentação +24 V
Blocos de terminais CT e PT
Bloco de terminais de controle
SEL-751
Placa de montagem
Blocos de terminais de controle
Blocos de terminais PT
Bloques de terminales de CT
SEL-751
Placa de montagem
Blocos de terminais de controle
Blocos de terminais CT e PT
SEL-751
Placa de montagem
Blocos de terminais de controle
Blocos de terminais CT e PT
Os conjuntos de substituição direta da SEL incorporam os métodos de engenharia mais conhecidos da SEL e experiência comprovada em campo em projeto mecânico, gerenciamento de cabos, proteção, tempo preciso, automação, comunicações e medição.
A SEL usa os mesmos princípios de fabricação de classe mundial que usamos em todos os nossos produtos líderes do setor em nossos conjuntos de substituição direta. Isso nos permite projetar, fabricar, testar e fornecer soluções abrangentes e de alta qualidade.
A integração vertical e os projetos de aplicações padronizadas nos ajudam a manter os preços competitivos e a nossa qualidade, ao mesmo tempo em que atendemos aos mais altos requisitos de funcionalidade e a entrega em questão de semanas – e não meses.
Construímos um protótipo e testamos cada aplicação, a fim de garantir que atenda às especificações funcionais. Esse processo permite que nossas fábricas documentem adequadamente os processos e testem os equipamentos para produção.
Nós projetamos, fabricamos e testamos nossos conjuntos para substituição direta, com o intuito de garantirmos a operação adequada antes da entrega.
Os conjuntos de substituição direta da SEL acompanham uma garantia inigualável de dez anos e o melhor atendimento ao cliente do setor.
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Este conjunto está equipado com o relé de gerenciamento de motor SEL-849 e com a IHM dos relés de motor SEL-3421 para aplicações de motores sem detectores RTDs. A parte frontal da placa de montagem contém a IHM SEL-3421 e uma porta Ethernet para acesso local. A parte traseira da placa contém o relé SEL-849 e as réguas de bornes CT, PT e de controle. Todas as conexões entre o relé SEL e as réguas de bornes interpostas são pré-cabeadas.

Este conjunto é equipado com o relé de proteção de motor SEL-710 para aplicações de motores com até dez RTDs. Ele é composto por dois componentes: uma placa de montagem frontal e uma placa de montagem traseira. A placa de montagem frontal contém o relé SEL-710 e o bloco de terminais CT e PT. A placa de montagem traseira contém as réguas de bornes de controle e RTD e uma fonte de alimentação de 24 Vcc para fornecimento de tensão. Todas as conexões entre o relé SEL e as réguas de bornes interpostas são pré-cabeadas. Para aplicações com compartimento raso, estão disponíveis dois anéis de extensão para montagem do SEL-710 em projeção.

Esse conjunto é equipado com o relé de proteção de motor SEL-710 para aplicações de motores com até 12 RTDs. Ele consiste em uma placa de montagem, estrutura e régua de bornes, todos pré-montados como uma única unidade. A parte frontal da placa de montagem contém o relé SEL-710. A parte traseira da placa e a estrutura adjacente contêm as réguas de bornes CT, PT, controle e RTD e uma fonte de alimentação de 24 Vcc para fornecimento de tensão. Todas as conexões entre o relé SEL e as réguas de bornes interpostas são pré-cabeadas.

Este conjunto está equipado com o relé de gerenciamento de motor SEL-849 e com a IHM dos relés de motor SEL-3421 para aplicações de motores sem detectores RTDs. A parte frontal da placa de montagem contém a IHM SEL-3421 e uma porta Ethernet para acesso local. A parte de trás da placa contém o relé SEL-849 e as réguas de bornes CT, PT e de controle. Todas as conexões entre o relé SEL e as réguas de bornes interpostas são pré-cabeadas.