html{display:none} SEL-710 Relé de proteção do motor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-710

Relé de proteção do motor

A SEL recomenda a escolha do Relé de proteção do motor SEL-710-5 ao invés do SEL-710. O SEL-710-5 oferece opções adicionais de proteção e comunicação, como detecção de faltas incipientes, monitoramento de vibração e EtherNet/IP. Ele também está disponível com uma tela colorida touchscreen.

A SEL continuará a dar suporte e garantia ao SEL-710.

Comparação SEL-710 e SEL-710-5

A partir de

USD 3.560

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção avançada de motores  proteja motores trifásicos de baixa e média tensão com um modelo térmico avançado que inclui partidas com rotor travado, tempo entre partidas, partidas por hora, temporizador “antibackspin”, perda de carga (load loss), desequilíbrio de corrente, carga travada (load jam)/travamento do rotor (stall), falta do disjuntor/contator, frequência, e elementos de sobrecorrente, incluindo elementos de tempo-inverso e instantâneos de fase, sequência-negativa e terra residual. Implemente controle de carga, partida estrela-triângulo, controle de partida com rotação horária/anti-horária e controle de duas velocidades. Use o SEL-710 com entradas de tensão e corrente diferencial opcionais para incluir o cálculo do escorregamento do rotor, sobrecorrente diferencial (87M), subtensão, sobretensão, mínima potência, potência reativa, fase reversa, fator de potência e proteção contra perda de potencial.

Proteção térmica baseada em RTD e PTC  conecte até 10 RTDs (Resistance Temperature Detector) diretamente à placa de entradas RTD opcional do relé para monitorar as temperaturas do enrolamento do estator, mancal, ambiente ou outras temperaturas operacionais do motor. Libere espaço utilizando o Módulo RTD SEL-2600 externo para coletar até 12 temperaturas operacionais exclusivas e enviá-las de volta para o relé através de um link de comunicação. Os limites de alarme e trip dos RTDs fornecem proteção de backup flexível e também podem ser utilizados para compensação (biasing) do modelo térmico ou desenvolvimento de um esquema “voting” para confirmar as decisões de mitigação. Selecione a entrada de sobretemperatura do termistor opcional via PTC (Positive Temperature Coefficient) quando termistores forem usados como dispositivos de medição térmica de backup.

Proteção confiável em ambientes adversos  o SEL-710 opera em condições extremas, com uma temperatura de operação de –40° a +85°C (–40° a +185°F), e foi projetado e testado para superar as normas aplicáveis, incluindo vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-710 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2 para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

Proteção de sobrecorrente  forneça proteção de sobrecorrente de backup nos alimentadores do motor com elementos de sobrecorrente de tempo-inverso e instantâneos. O SEL-710 fornece proteção de sobrecorrente completa, incluindo elementos de sobrecorrente de fase, sequência-negativa, residual e neutro.

Medição e monitoramento  as variáveis medidas incluem tensões e correntes de fase; tensões e correntes de sequência; potência, frequência e energia; e registros de máximos/mínimos de variáveis selecionadas. O relé armazena até 19 dos últimos relatórios de evento de 64 ciclos ou 77 dos últimos relatórios de evento de 15 ciclos em memória não volátil. O relé também monitora e emite um alarme quando as condições medidas ultrapassarem os limites permitidos. Por exemplo, os disjuntores sofrem desgaste mecânico e elétrico todas as vezes que operam. A cada operação do disjuntor, o relé integra as correntes medidas e incrementa o contador de operações do disjuntor. Quando o resultado dessa integração excede o limite da curva de desgaste do disjuntor, o relé emite um alarme através de um contato de saída, porta de comunicação ou display do painel frontal. Este tipo de informação permite estabelecer um programa de manutenção do disjuntor de forma oportuna e econômica.

Integração e automação  selecione entre nove protocolos de comunicação, até quatro portas seriais operadas de forma independente, portas Ethernet metálicas ou fibra óptica (single ou dual), lógicas eficazes do relé e opções programáveis do painel frontal para integrar o SEL-710 com sistemas de proteção, automação e controle de alto desempenho.

Características

    1. 1

      Use mensagens padrão ou programe até 32 personalizadas

    2. 2

      LCD com 2 x 16 caracteres

    3. 3

      Os LEDs do painel frontal podem ser programados para indicar alarmes personalizados

    4. 4

      Kit de etiquetas configurável pelo usuário inclusos no relé

    5. 5

      Use as funções padrão dos botões ou programe suas próprias ações e etiquetas

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      As opções de fonte de alimentação incluem: 24 a 48 Vcc, 110 a 250 Vcc e 110 a 240 Vca

    2. 2

      A porta 1 suporta simultaneamente duas sessões Modbus TCP, duas FTP, duas Telnet, uma SNTP e seis IEC 61850

    3. 3

      Ethernet opcional, Modbus® TCP e/ou IEC 61850

    4. 4

      Entrada IRIG-B ou PTC

    5. 5

      Comunicações Mirrored Bits®

    6. 6

      Posições para placas de I/Os opcionais (exibidas) com a placa 4 DI/4 DO, placa de entrada RTD e placa de entrada diferencial de tensão e corrente.

    7. 7

      Posições para placas de I/O opcionais (exibidas) com a placa 4 DI/4 DO, placa de entrada RTD e placa de entrada diferencial de tensão e corrente.

    8. 8

      As entradas de TC incluem uma opção neutra sensível

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

Detalhes

Otimize os tempos de partida
O SEL-710 calcula a energia térmica no motor para determinar os tempos máximos de partida segura, com proteção completa do motor. O rastreamento preciso da temperatura também minimiza o tempo necessário entre as partidas.

Controles convenientes
Use os quatro botões programáveis no painel frontal para controle rápido personalizado, com as funções de partida e parada padrão de fábrica.

Proteção avançada
O SEL-710 fornece proteção de sobrecorrente, sobrecarga térmica, subcorrente, desequilíbrio de corrente, diferencial de corrente, perda de fase, falta à terra, sobre e subfrequência, e muito mais.

Facilidade nas comunicações
Escolha entre comunicações Ethernet metálica ou fibra óptica (single ou dual) bem como Modbus TCP, IEC 61850, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485, Telnet e FTP (File Transfer Protocol). Escolha uma ou várias conexões, incluindo múltiplas sessões Modbus para configuração personalizada de sua aplicação.

Projeto robusto
Confie na faixa de temperatura operacional mais ampla do setor, de –40° a +85°C (–40° a +185°F). O SEL-710 suporta vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo às exigentes normas do setor. Uma opção de revestimento conformal coating para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional aos contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-710 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2 para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

  • I/O flexível para controle local e aplicações de sistema: A unidade básica inclui três saídas digitais e duas entradas digitais. Há três slots de cartão para placas SELect I/O opcionais, incluindo as seguintes opções:
    • 4 entradas digitais (DI) e 4 saídas digitais (DO)
    • 4 DO rápidas hibridas, 4 DI
    • 8 DI
    • 4 DO, 3 DI e uma 1 analógica (AO)
    • Quatro entradas analógicas (AI) e quatro saídas analógicas (AO)
    • 8 AI para valores de processo cc
    • 3 entradas de tensão ca
    • Diferencial de corrente e 3 entradas de tensão ca
    • 10 entradas RTD
  • Escolha entre entrada de código de tempo IRIG-B ou entrada PTC (termistor).
  • RTDs externos (12 entradas RTD e um contato de entrada no Módulo RTD SEL-2600A ou SEL-2600D montado próximo ao motor).
  • Escolha entre comunicações Ethernet, Modbus TCP, IEC 61850, Modbus Serial, EIA-232, EIA-485, Telnet e Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP).
  • Revestimento conformal coating: proteja os equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
  • Kits de substituição para retrofit – substitua os relés de proteção do motor existentes com os kits de substituição direta SEL-710 e adaptadores de montagem:

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Vídeo

Parametrizando o Relé de Proteção do Motor SEL-710

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-710 R412-V3 SEL-710-R412-V3-Z008004-D20260130 17/02/26 ~3260480001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710 R411-V0 007 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Manuais de instruções