A SEL recomenda selecionar o relé de proteção do motor SEL-710-5 ou o relé de gerenciamento do motor SEL-849 ao invés do SEL-701. O SEL-710-5 protege toda uma gama de motores síncronos e de indução trifásicos de média tensão e está disponível com uma tela colorida touchscreen. O SEL-849 protege motores trifásicos de indução de baixa ou média tensão e motores alimentados por inversores de frequência e pode ser facilmente instalada dentro de um centro de controle do motor.
A SEL continuará a dar suporte e garantia ao SEL-701.
Proteção completa do motor — proteja os motores de indução de média tensão, independentemente da potência nominal. Utilize o modelo de proteção térmica integrado para manter as características térmicas do motor “aprendidas” através de estados operacionais transitórios (partida, execução, parada, reinicio).
Relatórios e tendências de eventos — confirme o dimensionamento do motor, entenda eventos e satisfaça os requisitos de informação dos sistemas de supervisão com o abrangente relatório do Relé SEL-701. Relatórios como partida do motor, Registrador Sequencial de Eventos (SER) e relatórios completos de eventos fornecem ferramentas analíticas sem precedentes para aplicações de motores e perfis de carga. Os relatórios são mantidos na memória não volátil.
RTDs programáveis — selecione cada tipo e localização de RTD e inclua entradas de RTDs como parte do modelo térmico integrado para proteção de polarização. RTDs configuráveis em campo acomodam uma variedade de tipos e locais de RTD.
Comunicação simples — comunique-se com o relé utilizando a porta de comunicações serial EIA-232 ou EIA-485, que suporta comunicação ASCII utilizando programas populares de comunicações de emulação de terminais. Utilize o software acSELerator QuickSet SEL-5030 baseado no Microsoft Windows para criar, modificar, enviar, receber e salvar configurações do SEL-701.
Proteção completa do motor
Modelo de proteção térmica integrada (patenteado). Proteção flexível para motores de indução e síncronos.
Relatórios de eventos e tendências
Relatórios de eventos abrangentes armazenados na memória não volátil: partidas do motor, tendência de partida do motor, perfil de carga, SER e relatórios de eventos completos.
RTDs programáveis
RTDs configuráveis em campo através do painel frontal local ou porta de comunicação.
Comunicação simples
Comunicações Modbus juntamente com ASCII/interface binária utilizando pacotes de comunicações prontas para uso (emuladores de terminais).
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx0xxx-Z004002-D20100924 | 04/10/10 | 2010277001 |
| Base Option | ||||
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx1xxx-Z004002-D20100924 | 04/10/10 | 2010277001 |
| Voltage Option | ||||
| SEL-701-1 | R302 | SEL-701-1-R302-Vx1xxx-Z100100-D20040713 | 15/07/04 | ~2004189001 |
| Voltage option | ||||
| SEL-701-1 | R202 | SEL-701-1-R202-Vx0xxx-Z100100-D20040713 | 13/07/04 | ~2004189001 |
| Base Version | ||||
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.