html{display:none} SEL-700G Relé de proteção de gerador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-700G

Relé de proteção de gerador

O SEL-700G é a solução ideal para proteção de geradores de indústrias e concessionárias de energia, com um sincronizador automático, I/Os flexíveis e comunicações avançadas. Ele fornece uma solução completa de proteção e sincronização para geradores síncronos, permitindo que você elimine a complexidade e o custo de pacotes de sincronizadores autônomos. A integração da capacidade de sincronização no relé de proteção de gerador proporciona uma solução mais econômica e mais confiável.

A opção com uma tela colorida touchscreen de 5 polegadas, 800×480 permite definir, monitorar e controlar diretamente seu sistema, incluindo até cinco chaves seccionadoras de duas ou três posições. Um pequeno fator de forma e vários adaptadores de montagem facilitam a atualização da proteção sem cortar ou modificar recortes existentes. É possível integrar rapidamente o SEL-700G em comunicações seriais ou baseadas em Ethernet com IEC 61850 Edition 2, EtherNet/IP, o IEEE 1588 Protocolo de Tempo Preciso (PTP), IEC 60870-5-103, Protocolo de Redundância Paralela IEC 62439 (PRP), comunicações Mirrored Bits, Modbus, DNP3 e outros protocolos.

A partir de

USD 3.560

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção abrangente do gerador — conecte o SEL-700G a geradores de pequeno, médio ou grande porte para proteção principal e de backup completa. O SEL-700GT fornece uma solução de proteção de interligação compatível com IEEE 1547 para geração distribuída. A adição da conexão da tensão de neutro opcional ao SEL-700G fornece proteção terra estator 100% com base nas medições da tensão de terceiro-harmônico. Você pode conectar a entrada da corrente de neutro para proteger máquinas solidamente aterradas ou aterradas através de resistência.

Sincronizador automático — substitua o controle externo do gerador e os relés sincronizadores pela função integrada de sincronização automática. Também é possível visualizar e sincronizar os parâmetros do sistema no dispositivo utilizando a opção com tela touchscreen colorida. O SEL-700G sincroniza automaticamente o controle de frequência, tensão e fase e conecta o gerador ao sistema de energia. Um síncroscópio baseado em PC e relatórios de inicialização do gerador permitem monitorar seu processo de sincronização.

Proteção diferencial de corrente — utilize elementos diferenciais de corrente sensíveis com restrição porcentual e um elemento sem restrição, junto com elementos de verificação de sincronismo e volts-por-hertz, para proteger tanto o gerador quanto o transformador elevador de tensão. Elementos diferenciais de corrente opcionais detectam faltas no estator utilizando uma função de diferencial de corrente sensível e segura. A compensação da conexão dos TCs e do transformador de potência permite que o transformador elevador de tensão da unidade esteja incluído na zona diferencial do gerador.

Monitoramento do desgaste do disjuntor — registre o desgaste acumulado dos contatos do disjuntor com a função de monitoramento do disjuntor, que utiliza as especificações do fabricante para definir os limites de operação do disjuntor. O monitor interno mapeia o número total de operações de fechamento/abertura e integra a corrente interrompida por fase. É possível definir um alarme para alertar os operadores quando as grandezas medidas e acumuladas se aproximarem dos limites para manutenção. Estas informações facilitam a manutenção preditiva do disjuntor e de sua substituição sem subutilização de recursos.

Comunicações facilitadas — escolha entre portas simples ou duplas, comunicações Ethernet ou serial, metálica ou fibra óptica, e vários protocolos, incluindo IEC 61850 Edição 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, IEEE 1588 PTP, IEC 62439 PRP, comunicações Mirrored Bits, Modbus, DNP3 serial e DNP3 LAN/WAN. Estão disponíveis várias sessões Modbus TCP ou Modbus serial para a configuração personalizada de sua aplicação.

Detecção de ilhamento — aproteção da taxa de variação de frequência (81RF) e a função de deslocamento vetorial (78VS) opcionais suportam a detecção de ilhamento.

Proteção confiável em ambientes adversos — o SEL-700G opera em condições extremas, com uma temperatura operacional de –40° a + 85°C (–40° a +185°F) e foi projetado e testado para exceder os padrões atuais, incluindo vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-700G tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

Características

    1. 1

      LCD 2 x 16 caracteres

    2. 2

      As mensagens padrão ou as 32 personalizáveis de exibição notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé.

    3. 3

      LEDs tricolores programáveis no painel frontal 

    4. 4

      Botões e etiquetas personalizáveis 

    5. 5

      Kit de etiquetas personalizáveis pelo usuário.

    6. 6

      Dois LEDs tricolores programáveis por botão 

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      O display de 5 polegadas, 800 × 480, oferece uma navegação direta por meio de uma tela touchscreen capacitiva

    2. 2

      Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas do bay, dados de medição e monitoramento, relatórios, ajustes, e muito mais

    3. 3

      Teclado completo facilita a configuração dos ajuste

    4. 4

      O botão home permite que você retorne facilmente à tela inicial padrão.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      As opções de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc

    2. 2

      Um servidor web integrado permite acesso direto ao relé para medição e monitoramento de dados sem a necessidade de software em um PC externo

    3. 3

      Uma ampla variedade de protocolos de comunicação e meios físicos proporcionam flexibilidade para a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle.

    4. 4

      Porta serial de fibra ótica

    5. 5

      As comunicações Mirrored Bits fornecem uma comunicação relé a relé rápida e confiável

    6. 6

      Posições para placas de expansão opcionais

    7. 7

      Entradas de RTD opcionais.

    8. 8

      As entradas CT e PT estão localizadas em um cartão, permitindo mais I/O em outros slots

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Telas do bay e controle do bay

      Selecione a partir de telas de bay predefinidas ou configure suas próprias telas de bay utilizando o Software acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 e o acSELerator QuickSet® SEL-5030. Com a tela de bay, é possível controlar até dois disjuntores, monitorar até oito chaves seccionadoras e visualizar dados analógicos e digitais em uma tela contextual.

      Para controlar um disjuntor, basta tocar no aplicativo “Bay Screens” (Telas do Bay) na tela inicial e, em seguida, no disjuntor que deseja controlar. 

    1
    1. 1

      Autenticação

      Digite sua senha de Nível 2 e toque em Submit. O teclado na tela permite inserir senhas de maneira rápida e fácil, pesquisar bits e words do relé e inserir configurações, quando necessário. 

    1
    1. 1

      Controle de disjuntor

      Toque em Trip ou Close para controlar o disjuntor. Quando for solicitado para confirmar a ação antes da operação ser concluída, escolha Sim ou Não. 

    1
    1. 1

      Medições fundamentais

      Visualize a potência ativa, reativa e aparente de cada fase em seu sistema e monitore as informações do fator de potência para determinar se a corrente de fase está atrasada ou adiantada em relação a tensão de fase. 

    1
    1. 1

      Medição de Fasores

      Veja uma representação gráfica e contextual das tensões e correntes em tempo real em um sistema de potência durante condições equilibradas e desequilibradas. Analisando os fasores, você pode determinar as condições do sistema de potência.

    1
    1. 1

      Medição de energia

      Exiba as quantidades reais, reativas e aparentes de potência importadas e exportadas pelo sistema. É possível redefinir os valores de potência através da tela e registrar a hora e a data da redefinição. As quantidades medidas representam com precisão o fluxo de potência do sistema de energia, seja seu sistema um produtor ou consumidor de energia.

    1
    1. 1

      Registrador sequencial de eventos

      Analise facilmente os dados do Registrador Sequencial de Eventos (SER) com estampas de tempo, incluindo se os Bits e Words do relé foram ativados ou desativados durante a análise da causa raiz de um evento.

    1

Detalhes

Proteção abrangente do gerador
Numerosos elementos de corrente, tensão, frequência, distância, potência e perda de sincronismo fornecem proteção abrangente para geradores de pequeno, médio e grande porte.

Sincronização automática
A função integrada de sincronização automática opcional elimina equipamentos de sincronização externos e caros. O SEL-700G sincroniza automaticamente a frequência, tensão e o controle de fase além de conectar o gerador ao sistema de energia. O sincronizador pode ser visualizado diretamente na tela colorida touchscreen disponível.

Facilidade das comunicações
Integre rapidamente o SEL-700G com comunicações baseadas em Ethernet ou serial usando IEC 61850 Edition 2, EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP, IEC 60870-5-103, PRP IEC 62439, comunicações Mirrored Bits, Modbus, DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN, e outros protocolos.

Modo de teste IEC 61850
Utilize o Modo de Teste IEC 61850 para testar componentes do sistema em subestações energizadas sem medo de contatos de saída de controle operacional.

Acesso ao servidor Web
O servidor web integrado permite acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. Você pode baixar relatórios de status ou visualizar informações de medição e do relé remotamente. Isso ajuda a minimizar as viagens para o local do relé, economizando tempo e dinheiro.

Acelere o download de firmwares
Simplifique a manutenção baixando o firmware do relé via porta Ethernet. Isso também permite que você acesse e atualize todos os relés da rede simultaneamente.

100% de detecção de terra no estator
O SEL-700G detecta faltas à terra no estator em geradores aterrados através de alta impedância usando um elemento convencional de sobretensão de neutro com um esquema de detecção diferencial da tensão de terceiro-harmônico para 100% de cobertura do enrolamento do estator.

Proteção diferencial de corrente
Elementos diferenciais de corrente opcionais detectam faltas no estator usando uma função diferencial de corrente sensível e segura. A compensação da conexão dos TCs e do transformador de potência permite que o transformador elevador da unidade seja incluído na zona do diferencial do gerador.

Elementos de potência
Elementos de potência sensíveis protegem contra potência reversa, condições de sobrecarga ou baixo fornecimento de potência.

Proteção térmica baseada em RTD
Use uma placa com 10 entradas de RTDs interna ou um Módulo de RTD SEL-2600 externo para coletar dados térmicos para as funções de alarme, monitoramento e trip no SEL-700G.

Medição e emissão de relatórios
Visualize relatórios do sincronizador automático do gerador, relatórios do Registrador Sequencial de Eventos (SER) e relatórios de evento oscilográficos de 180 ciclos nos formatos COMTRADE e CEV para analisar a partida e a parada do gerador, ou faltas no sistema. Meça as grandezas elétricas, térmicas e do tempo de operação do gerador. Você pode restituir arquivos COMTRADE via Ethernet FTP ou IEC 61850 MMS.

Dados dos sincrofasores
Use sincrofasores (IEEE C37.118) da SEL para transformar a estimação de estado em medição de estado e fornecer alarmes antecipados de potencial instabilidade do sistema. A precisão da medição fasorial do SEL-700G atende aos requisitos do Nível 1 da IEEE C37.118-2005. 1 requisito. O sincronizador pode ser visualizado diretamente na tela touchscreen colorida disponível

Display touchscreen opcional
A interface touch screen de fácil utilização fornece um display com diagrama unifilar mímico para controle e monitoramento do bay. Você pode visualizar grandezas medidas, diagramas fasoriais, ajustes dos relés, sumários de eventos, status das sinalizações, dados do (SER), e muito mais. Testes extensivos mostram que o display touchscreen capacitivo robusto atende ou supera as normas do setor, bem como os requisitos de qualidade e confiabilidade da SEL.

Proteção contra deslocamento vetorial
O elemento de deslocamento vetorial fornece outro elemento de proteção para geradores distribuídos conectados à rede da concessionária. Este elemento opera dentro de três ciclos—rápido o suficiente para impedir o religamento fora de sincronismo com os alimentadores da rede para evitar danos ao gerador.

Projeto robusto
Confie na faixa de temperatura de operação ambiente mais ampla do setor, de –40° a +85°C (–40° a +185°F). O SEL-700G suporta vibrações, surtos elétricos, transitórios rápidos e temperaturas extremas, atendendo às exigentes normas do setor. Uma opção de revestimento conformal para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional para contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-700G é certificado pela ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2 para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

  • I/O flexível para controle local e aplicações do sistema
    O sistema básico inclui três saídas digitais e duas entradas digitais. Há três slots de cartão para placas I/O SELECT opcionais, incluindo as seguintes:
    • 4 entradas digitais (DI) e 4 saídas digitais (DO) 
    • 4 DI e 4 DO rápidas para interrupção de alta corrente
    • 4 DO, 3 DI e uma saída analógica (AO)
    • 4 DI e 3 DO (2 Tipo C e 1 Tipo B)
    • 4 entradas analógicas (AI) e 4 AO
    • 8 AI para valores de processo cc
    • 8 DI
    • 8 DO
    • 14 DI
    • 10 entradas de RTD
    • 2 entradas de tensão ca
    • Entradas do diferencial de corrente
  • Comunicações integradas
    O SEL-700G oferece muitas opções de protocolos e meios de comunicação. Opções de comunicações versáteis fornecem integração rápida tanto em aplicações novas quanto nas existentes.
    • Meios de comunicação
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Uma ou duas portas Ethernet
      • EIA-232 serial
      • EIA-485 serial
    • Protocolos de comunicação
      • DNP3 LAN/WAN
      • DNP3 serial
      • Modbus TCP
      • Telnet
      • Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP)
      • EtherNet/IP
      • IEEE 1588 PTP
      • Sincrofasores IEEE C37.118
      • IEC 61850 Edition 2
      • IEC 60870-5-103
      • PRP com duas portas Ethernet
  • Kits de substituição para retrofit
    Substitua a proteção existente do alimentador pelo SEL-700G e kits de montagem aplicáveis. Esses kits fornecem as peças necessárias para substituir facilmente diversos relés de alimentador mais antigos pelo SEL-700G. Encontre outras opções de montagem com o SEL Mounting SELector.
  • Revestimento conformal
    Proteja os equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-700G R110-V0 005 6.6.0.0

Vídeos

Como usar o SEL-751 com display touch screen colorido

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-700G R303-V3 SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 14/03/26 3260730001
SEL-700G R302-V5 SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 14/03/26 3260730001
SEL-700GT R303-V3 SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 14/03/26 3260730001
SEL-700GT R302-V5 SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 14/03/26 3260730001
SEL-700GW R303-V3 SEL-700G-R303-V3-Z009004-D20260130 14/03/26 3260730001
SEL-700GW R302-V5 SEL-700G-R302-V5-Z008004-D20260130 14/03/26 3260730001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-700G R110-V0 005 6.6.0.0