html{display:none} Compatibilidade do Religador SEL-651R | Schweitzer Engineering Laboratories

Compatibilidade do Religador SEL-651R

A lista abaixo mostra as interfaces do cabo de controle do SEL-651R e os religadores que cada interface suporta:

Trip Trifásico Tradicional de 14 Pinos

G&W

Viper-S
Viper-G

ABB

Joslyn TriMod 300R

Eaton (Cooper)

NOVA com Alimentação Auxiliar
CXE
RE, RVE, RXE
VSA, VSO, VWE
VWVE27, VWVE38X
WE
WVE27, WVE38X

Hawker-Siddeley (FKI Whipp & Bourne)

GVR (quando equipado com módulo de interface)

Trip Trifásico com Alimentação de Controle de 19 Pinos

G&W

Viper-S com Alimentação de Controle

Eaton (Cooper)

NOVA com Alimentação de Controle

Compatiblidade com Trip Monofásico de 24 Pinos

ABB

OVR-3 (15 e 27 kV apenas)
VR-3S (15 e 27 kV apenas)

Compatiblidade com Trip Monofásico de 26 Pinos

Eaton (Cooper)

NOVA Triple-Single (TS)
NOVA Single-Tank Triple-Single (STS)

Compatiblidade com Trip Monofásico de 27 Pinos

ABB

Joslyn TriMod 600R

Compatiblidade com Trip Monofásico de 32 Pinos

G&W

Viper-LT
Viper-ST

ABB

Elastimold MVR
Gridshield32 pinos (15, 27, 38 kV)

Eaton (COOPER)

NOVA NX-T
NOVA NX-STS

Togami

LIMPAR FALTA (27 kV)

Compatiblidade com Trip Monofásico de 40 Pinos

Siemens

SDR Triple-Single

Trifásico de 40 Pinos

Siemens

SDR Trifásico

Compatibilidade com Trip Monofásico Via Interface para Múltiplos Religadores de 42 Pinos

G&W

Viper-LT
Viper-ST

ABB

Elastimold MVR
Gridshield 32 pinos (15, 27, 38 kV)
Gridshield 42 pinos (15, 27, 38 kV)

Eaton (Cooper)

NOVA NX-T
NOVA NX-STS

Romagnole

iGrid

Siemens

SDR Trifásico
SDR Triplo-Simples

Tavrida

OSM_150

Literatura

Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.

Literatura

Publicações

Desenhos