Use os códigos abaixo para identificar acessórios instalados localizados nas posições 19 e 20 do Part Number do SEL-651R.
Para encomendar acessórios do SEL-651R, favor consultar as informações dos pedidos do SEL-651R na página do configurador, ou entre em contato com o representante da área de vendas ou serviço de atendimento ao cliente da SEL para obter ajuda.
| Descrição | Chave | Foto | |
|---|---|---|---|
| Prateleira de Acessórios | 10 | ![]() | ![]() |
Gabinetes com Porta Dual | Gabinetes com Porta Única | ||
| Bloco de Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias) | 11 | ![]() | ![]() |
Gabinetes com Porta Dual | Gabinetes com Porta Única | ||
| Bloco de Fusível Universal (Alimentação de Entrada) | 12 | ![]() | ![]() |
Gabinetes com Porta Dual | Gabinetes com Porta Única | ||
| Chave de Transferência CA | 13 | ![]() | |
| Aquecedor do Gabinete de 100 W | 14 | ![]() | |
| Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) | 16 | ![]() | |
| Acessório do Switch Ethernet SEL-2725 (2725D33XX) | 17 | ![]() | |
| Acessório do Transceptor Rádio Serial SEL-3031 (30310W01XXX) | 18 | ![]() | |
| Dois Transceptores de Fibra Óptica SEL-2812MR | 1A | ![]() | |
| Adaptador BLUETOOTH-Serial SEL-2925 | 1C | ![]() | |
| Rádio Ethernet SEL-3060 | 1D | ![]() | |
| Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador | 20 | ![]() | |
| Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22) | 21 | ![]() | |
| Conector de 4 Pinos para Entradas Analógicas de Baixa Energia (LEA) (MS5015, Tamanho 22) | 22 | ![]() | |
| Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) | 30 | ![]() | |
| Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12) | C3 | ![]() | |
| O pacote de segurança inclui o SEL-3622 e uma chave de indicação da posição da porta. Esta chave de indicação está ligada nas entradas do SEL-651R e do SEL-3622 permitindo o envio do status da chave tanto ao SCADA como à sistemas Syslog. | EK | ![]() | |
| Pacotes de Acessórios Instalados (Esses pacotes são combinações dos acessórios instalados listados acima) | |||
| Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5105, Tamanho 22) | A0 | ||
| Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Chave de Transferência CA, Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22) | A1 | ||
| Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal e Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador | A3 | ||
| Aquecedor de 100 W e Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador | A4 | ||
| Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador | A5 | ||
| Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Aquecedor de 100 W e Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS5015, Tamanho 22) | A8 | ||
| Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Aquecedor de 100 W, Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) no Fundo da Prateleira de Acessórios, Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22) | A9 | ||
| Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Chave de Transferência CA, Conector de 2 Pinos para Alimentação de Baixa Tensão do Religador, Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22) e Interruptor da Porta com Fiação Conectada à Entrada | AA | ||
| Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Chave de Transferência CA | B0 | ||
| Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12), Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS5015, Tamanho 22) e Chave de Transferência CA | B1 | ||
| Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada) e Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) | B2 | ||
| Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Aquecedor do Gabinete de 100 W | B3 | ||
| Prateleira de Acessórios e Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) | B4 | ||
| Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Chave de Transferência CA | B6 | ||
| Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Bloco do Fusível Universal (Alimentação de Entrada), Dois Conectores de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12), Chave de Transferência CA e Aquecedor de 100 W | B7 | ||
| Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Aquecedor de 100 W | B9 | ||
| Chave de Transferência CA, Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Dois Conectores de 3 Pinos para Entrada da Fonte de Alimentação de Energia | BA | ||
| Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12), Conector de 5 Pinos para Entrada CA (MS5015, Tamanho 22) e Chave de Transferência CA | C4 | ||
| Conector de 3 Pinos para Alimentação de Entrada (MS26482, Tamanho 12) e Conector de 8 Pinos para Entradas de Tensão (MS26482, Tamanho 12) | C7 | ||
| Prateleira de Acessórios e Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias) | D2 | ||
| Aquecedor do Gabinete de 100 W e Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) | D3 | ||
| Aquecedor do Gabinete de 100 W e Prateleira de Acessórios | D4 | ||
| Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias), Aquecedor do Gabinete de 100 W e Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) | D5 | ||
| Bloco do Fusível da Entrada de Tensão (Tensões Secundárias) e Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) | D6 | ||
| Aquecedor de 100 W e Chave de Transferência CA | D8 | ||
| Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Acessório do Transceptor de Rádio Serial SEL-3031 (30310W01XXX) | D9 | ||
| Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Conector de 3 Pinos para Entrada da Fonte de Alimentação de Energia (MS26482, Tamanho 12) | DA | ||
| Prateleira de Acessórios e Chave de Transferência CA | DC | ||
| Prateleira de Acessórios, Bloco do Fusível da Entrada de Tensão, Bloco do Fusível Universal e Aquecedor de 100 W | DE | ||
| Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0) e Adaptador Serial BLUETOOTH SEL-2925 | DG | ||
| Acessório do Relógio Sincronizado por Satélite SEL-2401 (24010XXX0), Bloco do Fusível da Entrada de Tensão, Bloco do Fusível Universal e Aquecedor de 100 W | G5 | ||
| Acessórios Empacotados (Enviados na Caixa Com o SEL-651R, mas Não Instalados no Controlador): Insira os dois dígitos mostrados nas duas últimas posições do part number. | |||
| Nenhum | XX | ||
| Cabo de Controle de 32 Pinos e 12 m (40 pés) SEL-C553, Fêmea para Fêmea; e Cabo da Alimentação de Entrada CA de 3 Pinos e 12 m (40 pés) SEL-C533 (MS26482, Tamanho 12) | A2 | ||
| Luva de Segurança (Diâmetro de 2") | 01 | ![]() | |
| Duas Luvas de Segurança (Diâmetro de 2") | 02 | ![]() | |
| Três Luvas de Segurança (Diâmetro de 2") | 03 | ![]() | |
| Quatro Luvas de Segurança (Diâmetro de 2") | 04 | ![]() | |
| Cinco Luvas de Segurança (Diâmetro de 2") | 05 | ![]() | |
| Alça de Segurança | 06 | ||
| Alça de Segurança e Uma Luva de Segurança (Diâmetro de 2") | 07 | ||
| Alça de Segurança e Duas Luvas de Segurança (Diâmetro de 2") | 08 | ||
| Alça de Segurança e Três Luvas de Segurança (Diâmetro de 2") | 09 | ||
| Alça de Segurança e Quatro Luvas de Segurança (Diâmetro de 2") | 10 | ||