html{display:none} SEL-5705 Synchrowave Reports Software para relatórios de qualidade de energia | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5705 Synchrowave Reports

Software para relatórios de qualidade de energia

O software SEL-5705 Synchrowave Reports simplifica o monitoramento e a geração de relatórios de conformidade de qualidade de energia segundo a norma IEEE 519-2014. O Synchrowave Reports detecta as distorções nas ondas de corrente e tensão em um único ponto ou em todo o sistema de potência, analisando os dados e fornecendo informações do sistema para ajudar a identificar rapidamente distorções harmônicas.

O Synchrowave Reports automatiza a geração de relatórios e simplifica a análise de dados com a entrega de relatórios por e-mail. Ele inclui quatro opções de geração de relatórios: relatórios resumidos diários ou semanais com informações de conformidade de alto nível para cada ponto de medição e relatórios detalhados diários ou semanais com harmônicas de corrente e tensão até a 50ª harmônica para cada ponto de medição.

Detalhes comerciais

$439,00 por ponto de medição, incluindo Meter Reports, Team Profile, e Team Event
$5.220,00 para 25 dispositivos (Team Profile necessário e vendido separadamente)

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Melhore a percepção do sistema — monitore e detecte distorções nas ondas de tensão e corrente, a fim de identificar fontes de harmônicas de longo prazo que comprometem a qualidade da energia.    

Obtenha informações detalhadas — identifique distorções harmônicas da 2ª até a 50ª ordem para cada ponto de medição.

Simplifique processos — automatize a análise de dados e a geração de relatórios para obter relatórios de conformidade diários e semanais. Programe a entrega de relatórios em PDF diretamente para sua caixa de entrada de e-mail.

Gere relatórios resumidos ou detalhados — as opções de relatórios incluem resumos diários ou semanais e relatórios detalhados. Relatórios resumidos de uma só página trazem informações de aprovação ou reprovação para tensão e corrente. Informações, incluindo localização, tipo de dispositivo e configuração do sistema também são registradas. Relatórios detalhados combinam as informações do relatório resumido com valores individuais de harmônicas de tensão e corrente para cada ponto de medição, até a 50ª harmônica. Esse nível de detalhamento adicional ajuda a identificar faixas de frequência exatas que causam distorções harmônicas.

Visão geral

Dentro de sistemas de energia CA, a transferência de energia mais eficiente é com uma forma de onda senoidal pura, pois ela contém apenas a frequência fundamental. Inovações na conversão de energia CA/CC e CC/CA levaram à crescente adoção de LEDs para todos os pontos de iluminação, inversores de frequência (VFDs) em aplicações industriais e inversores em geração distribuída e carregamento de veículos elétricos. A natureza da manobra nesses dispositivos aumentou a distorção não linear nas linhas de distribuição e transmissão, produzindo harmônicas indesejáveis no sistema de potência. Como um tipo de distorção do sinal, as harmônicas afetam negativamente as cargas vizinhas e as fontes de geração, resultando em excesso de calor, perda de eficiência, redução da capacidade de sistemas, oscilações mecânicas em motores e geradores, luzes piscando entre outros problemas.

Concessionárias, produtores de energia e clientes devem identificar e corrigir fontes de distorção harmônica, a fim de maximizar a eficiência e o desempenho dos sistemas. Para conseguir isso, muitas concessionárias exigem conformidade com a norma IEEE 519-2014.

Arquitetura do sistema

O Synchrowave Reports trabalha em conjunto com os softwares SEL-735 Power Quality and Revenue Meters e acSELerator Team SEL-5045. Um medidor monitora o ponto de acoplamento comum (PCC) e registra as quantidades agrupadas por normas de qualidade de energia IEC 61000 em seu gravador de perfil de dados de carga local (LDP). O Team regularmente se comunica com o medidor e coleta dados de LDP, arquivando-os em uma base de dados do banco de dados do acSELerator.

O Synchrowave Reports conecta-se à base de dados do acSELerator e recupera informações para geração, visualização, análise e distribuição de relatórios IEEE 519. Acesse os relatórios do Synchrowave através da plataforma Synchrowave em um navegador web.

Características

    1. 1

      Localize os relatórios gerados recentemente e o status de conformidade de cada ponto de medição. Agrupe por nome, data/hora e status de conformidade.

    2. 2

      Recupere e imprima relatórios na interface de seu navegador web ou salve-os como PDFs em uma unidade local ou de rede.

    1
    2
    1. 1

      Crie um modelo para relatórios diários ou semanais.

    2. 2

      Visualize relatórios agendados e configure quando os relatórios serão gerados e entregues por e-mail.

    3. 3

      Atribua um ponto de medição e parâmetros necessários para cada modelo.

    1
    2
    3
    1. 1

      Agende a geração de relatórios e a entrega por e-mail.

    2. 2

      Revise e gerencie as tarefas agendadas existentes.

    1
    2
    1. 1

      Visualize informações de alto nível sobre passagem ou falta de harmônicas para corrente e tensão.

    2. 2

      Para fins de gerenciamento de ativos, visualize informações incluindo localização, tipo de dispositivo e configuração do sistema.

    1
    2
    1. 1

      Falta indica frequência e quantidade acima do limite IEEE 519.

    2. 2

      Alertas configuráveis avisam sobre não conformidades.

    1
    2

Detalhes

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções

O Synchrowave Reports requer acesso aos registros LDP coletados pelo Team e armazenados em um banco de dados do acSELerator. As licenças dos softwares necessários estão disponíveis como um pacote de software por ponto de medição ou como componentes individuais em quantidades maiores.

Para obter mais detalhes sobre as opções de licenciamento, entre em contato com seu representante de vendas local SEL.